Nově v sortimentu: Uzavírací šrouby s O‑kroužkem

Naše uzavírací šrouby s O-kroužkem E 20761 a E 20762 umožňují rychlé a spolehlivé utěsnění bez použití dodatečného těsnicího prostředku.

Naše uzavírací šrouby s O-kroužkem jsou vhodné pro různá média pro regulaci teploty a nabízejí spolehlivý výkon i při vysokých nárocích. Odolávají vysokým teplotám a tlakům a lze je bez problémů použít pro variabilní regulaci teploty. Kromě toho jsou k dispozici v různých materiálech, takže si můžete vybrat vhodnou verzi pro každou aplikaci.

Přehled hlavních výhod

  • Rychlé a spolehlivé utěsnění bez nutnosti použití dodatečného těsnicího prostředku
  • Vhodné pro horkou, nebo studenou vodu příp. temperační olej
  • Pro teploty do 200°C a tlak do 100 bar
  • Optimální také pro variabilní regulaci teploty
  • K dispozici v mosazi a nerezové oceli

Naše nové uzavírací šrouby v sortimentu

E 20761 Uzavírací šroub, s osazením a O-kroužkem
Uzavírací šroub, s osazením a O-kroužkem
E 20762 Uzavírací šroub s osazením a O-kroužkem, z nerezové oceli
Uzavírací šroub s osazením a O-kroužkem, z nerezové oceli

Mohlo by Vás také zajímat
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
Chcete konfigurovat položku, která patří do . Po provedení úprav prosím samostatně zkontrolujte technickou kompatibilitu všech desek a komponentů.