Újdonságok az EU gyorscsatlakozó rendszerekben – sárgarézből és rozsdamentes acélból

A sárgaréz csatlakozók mostantól nagyobb menetekkel is kaphatók. Újdonságnak számít továbbá az E 22526 típusú, szelepes biztonsági gyorscsatlakozókkal ellátott híd, valamint a hőmérséklet-szabályozó hidak és csatlakozócsövek további rozsdamentes acél változatai.

EU gyorscsatlakozó rendszer, rozsdamentes acél

A 9 mm-es csatlakozó méret mostantól G 3/8″-es menettel is kapható. A 13 mm-es méretet is kibővítették, és most már G 1/2″-es menettel is kapható.

EU gyorscsatlakozó rendszer, rozsdamentes acél

Az EU rozsdamentes acélból készült gyorscsatlakozó rendszereknek a hőmérséklet-szabályozó hidak az újdonságok. Az új híd mellett E 22529 kizárólag a biztonsági gyorscsatlakozóval ellátott híd is kapható E 22528.

Magas hőtűrésű tömlők E 2187 és E 21872

A G 3/8“-es menettel rendelkező gyorscsatlakozókhoz a következő tömlők használhatók magas hőmérséklethez E 2187 és E 21872 G 3/8” menettel, 13 mm átmérőben raktárról szállítható, valamint újonnan 10 mm átmérőben is elérhetők a konfigurátoron keresztül.

E 2187 IsoTemp® tömlő magas hőmérséklethez
IsoTemp® tömlő magas hőmérséklethez
E 21872 Tömlő magas hőmérséklethez
Tömlő magas hőmérséklethez

Gyorscsatlakozók és hűtőcsatlakozók

Még ez is érdekelheti
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
Egy olyan cikket szeretne konfigurálni, amely ehhez tartozik: . A beállítások elvégzése után kérjük, ellenőrizze az összes lap és alkatrész műszaki kompatibilitását.