Novità nel sistema di accoppiamento EU – in ottone e acciaio inossidabile

I raccordi in ottone sono ora disponibili con filetti più grandi. Tra le novità figurano inoltre il ponte con raccordi rapidi di sicurezza E 22526 dotati di valvola, nonché ulteriori varianti in acciaio inossidabile per i ponti di termoregolazione ed i raccordi.

Sistema di accoppiamento EU in ottone

Da oggi la misura di accoppiamento da 9 mm è disponibile anche con filetto G 3/8″. Inoltre, la misura da 13 mm è stata ampliata ed è ora disponibile anche con filetto G 1/2″.

Sistema di raccordi EU in acciaio inossidabile

Una novità del sistema di accoppiamento EU in acciaio inossidabile sono i ponti di regolazione della temperatura. Oltre al nuovo ponte E 22529, è disponibile in esclusiva anche il ponte con raccordi rapidi di sicurezza dritto con innesto rapido E 22528.

Tubo per alte temperature E 2187 e E 21872

Per i nuovi raccordi rapidi con filetto G 3/8 sono disponibili i tubi per alte temperature E 2187 e E 21872 con filetto G 3/8 in ø 13 mm in magazzino e ora anche in ø 10 mm tramite il configuratore.

E 2187 Tubo per alte temperature IsoTemp®
Tubo per alte temperature IsoTemp®
E 21872 Tubo per alte temperature
Tubo per alte temperature

Raccordi rapidi e innesti rapidi

Potrebbe inoltreinteressarti
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.