Rámy forem Desky a tyče Komponenty

Ochrana proti korozi pro Vaše nástroje

Rozhodující roli při skladování i přepravě Vašich vysoce kvalitních nástrojů a forem hraje co nejlepší ochrana proti korozi. Co však znamená dobrá ochrana proti korozi? Vysvětlíme Vám to a také Vám ukážeme, jak můžete snadno kvalitu ochrany proti korozi zlepšit.

Úvod

Koroze je všudypřítomný problém, který může mít významný vliv na životnost a funkčnost nástrojů, forem a strojních součástí. Bez odpovídající ochrany může rez a další korozivní procesy vést k nákladným opravám, časté údržbě a v nejhorším případě k úplnému selhání nástroje.

V průmyslu, kde je přesnost a spolehlivost nejvyšší prioritou, je proto účinná ochrana proti korozi nezbytná. Nejenže chrání investice do vysoce kvalitních nástrojů a forem, ale také zajišťuje konzistentní kvalitu výrobků a provozní připravenost.

Různé možnosti

Obzvláště rozšířené jsou trvalé úpravy povrchu, například lakováním nebo galvanickým pokovováním a také dočasné úpravy povrchů pomocí tuků, olejů, vosků a srovnatelných látek. Všechny však sledují stejný cíl: jejich účelem je vhodně pokrýt součástku a chránit ji před vlivy okolního prostředí a korozivními médii.

Darstellung der Wirkweise von Korrosionsschutz gegenüber Umwelteinflüssen und korrosiven Medien.

Příprava povrchu

Čistý základ je polovina úspěchu – to platí jak pro lepení a mazání, tak pro ochranu proti korozi. Čistý podklad zajišťuje nejen nejlepší možnou přilnavost, ale také to, že se mezi součástí a antikorozní ochranou nezachytí žádné korozivní zbytky.

Person sprüht den Reiniger VCM 20

Vhodné čisticí prostředky

VCM 20 Univerzální vysoce účinný čisticí prostředek Jednotlivý obrázek produktu
Univerzální vysoce účinný čisticí prostředek
VCQ 10 Průmyslový rychločistič Jednotlivý obrázek produktu
Průmyslový rychločistič

Použití prostředku na ochranu proti korozi

Při aplikaci prostředku na ochranu proti korozi dbejte na následující:

  • Souvislá vrstva
  • Dostatečná tloušťka vrstvy

Souvislá vrstva zabraňuje kontaktu s vlivy okolního prostředí a korozivními médii všeho druhu. Silnější vrstva zajišťuje větší odolnost proti korozi a proti jejímu pronikání. Zlepšuje ochranu v souladu s heslem „čím více tím lépe“.

Person sprüht das Kavitäten-Korrosionsschutzmittel VPG 60 auf ein Bauteil.

Která ochrana proti korozi je ta správná?

Při výrobě nástrojů a forem se nejčastěji používají antikorozivní maziva, vosky a oleje. Každá varianta má různé výhody a nevýhody.

Diagramm der unterschiedlichen Korrosionsschutzmittel im Vergleich – Öle, Fette und Wachse.

Oleje

Naše oleje jsou velmi vhodné pro pravidelnou péči a krátkodobou ochranu strojních součástí, například při jejich použití pro náš přesný řezací stroj GMT 6000, nebo náš montážní stůl H 4062. Rovněž mohou řídké oleje bez problémů zůstat na součástech během uvádění do provozu.

  • Snadné použití
  • Pro velmi krátkou dobu a nenáročné skladování

 

VMM 4 Vysoce účinný víceúčelový olej Jednotlivý obrázek produktu
Vysoce účinný víceúčelový olej

Tuky

Pro oblast výroby nástrojů a forem je velmi důležitou vlastností antikorozních tuků jejich schopnost tečení. Ta je obvykle velmi nízká, což znamená, že důležité mazací místa, jako jsou vyhazovače a posuvné díly, nejsou antikorozním tukem kontaminována. Díky tomu jsou naše tuky ideální ochranou kavit.

  • Pro krátkodobou ochranu proti korozi
  • Zanechávají tenký olejový nebo mastný film
  • Obvykle mohou zůstat na součásti během uvádění do provozu, nebo je lze velmi snadno odstranit

VPG 60 Ochrana kavit proti korozi Jednotlivý obrázek produktu
Ochrana kavit proti korozi
VPG 70 FD Ochrana proti korozi vhodná v potravinářském odvětví Jednotlivý obrázek produktu
Ochrana proti korozi vhodná v potravinářském odvětví

Vosky

Odstranění vosků je poněkud náročnější než u tukových alternativ. Se správným čisticím prostředkem však ani to není problém. Řídké tekuté vosky navíc velmi dobře pronikají do všech štěrbin, což znamená, že např. nástroje jsou velmi dobře konzervovány. Je však nutné dbát na to, aby se vosk nedostal do mazacích míst a nekontaminoval je.

  • Pro střední doby skladování
  • Dobrá ochrana i v těch nejnepříznivějších podmínkách (např. při zámořské přepravě, nebo drátové elektroerozi)
  • Před uvedením do provozu musí být vosky odstraněny

 

VPW 80 Syntetický vosk proti korozi Jednotlivý obrázek produktu
Syntetický vosk proti korozi
VPW 110 Vysocevýkonný ochranný vosk proti korozi Jednotlivý obrázek produktu
Vysocevýkonný ochranný vosk proti korozi
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
Chcete konfigurovat položku, která patří do . Po provedení úprav prosím samostatně zkontrolujte technickou kompatibilitu všech desek a komponentů.