Průmyslová chemie Vyhazovače

Na co bych si měl dát pozor při mazání vyhazovačů?

Kvalitní mazání vyhazovačů je důležitou součástí výroby nástrojů a forem. Pokud věnujete pozornost několika bodům, můžete životnost vstřikovacích forem výrazně prodloužit. Mazivo pro vyhazovače musí splňovat řadu požadavků, což v praxi často ztěžuje výběr správného výrobku.

Otevřené otázky: „Která maziva jsou vhodná?“ a „Co je třeba mít na paměti při jejich používání?“

Rádi bychom Vám pomohli najít řešení, které je ideální pro mazání vyhazovačů, snadno se aplikuje a nemusí se objednávat ve velkých baleních.

Najít maziva s nejlepším účinkem pro mazání vyhazovačů může být často problém a může se stát, že sáhnete po produktu, který není optimální. Na trhu sice existuje mnoho produktů, které lze použít k mazání vyhazovačů, ale tyto nebyly vyvinuty speciálně pro tuto aplikaci a proto splňují tyto komplexní požadavky pouze v omezené míře. Například jednoduché tuky na bázi minerálních olejů s pevnými mazivy často ztrácejí velkou část svého výkonu při teplotách nad 180 °C, protože minerální olej v nich obsažený již při těchto teplotách dosahuje svých limitů.

Při výběru maziv je důležité vycházet ze zkušeností odborníků z oboru výroby nástrojů a forem. Produkty vyvinuté na základě zkušeností odborníků z oblasti vstřikování, jsou proto dokonale přizpůsobeny požadavkům vstřikovacího procesu. Výsledkem této spolupráce je ideální řešení pro mazání vyhazovačů – plně syntetické mazivo bez pevných látek na bázi perfluoropolyetheru (PFPE).

PFPE-tuk je extrémně teplotně stabilní a velmi inertní. To umožňuje nejdelší provozní doby i za náročných provozních podmínek a teplot. Vzhledem k tomu, že neobsahuje pevná maziva, je tento mazací prostředek ideální pro velmi přísné tolerance vedení vyhazovače.

VGI 300 - Plně syntetický inertní tuk bez PTEE, do 300 °C

Vysokoteplotní mazivo bez obsahu pevných částic pro mazání vyhazovačů, posuvných dílů a

vyhazovacích jednotek při výrobě forem a nástrojů, které vyžadují velmi přísné tolerance.

  • Teplota použití do 300 °C
  • Extrémně vysoký počet vstřiků bez dodatečného mazání
  • Vhodné pro velmi přesné tolerance
  • Vhodné pro pohledové díly (mazivo neproniká popři vyhazovači)
  • Certifikát InS-H1 (schváleno pro potravinářský průmysl)

Poznámka k použití

Pro zajištění optimálního výkonu maziv PFPE musí být mazací místo neošetřené a nesmí na něm být žádné zbytky oleje, tuku, potu rukou, částečky nečistot a pod. Pro nejlepší možné vyčištění doporučujeme univerzální vysoce účinný čisticí prostředek VCM 20. Mazivo se pak velmi jemně a rovnoměrně rozetře čistým hadříkem, který nepouští vlákna. Zvláště důležité je, aby se mazivo následně nemíchalo s jinými mazacími látkami.

VCM 20 - Univerzální vysoce výkonný čistič

K hloubkovému čištění všech kovových povrchů beze zbytků. Odstraňuje znečištění od oleje, pryskyřice, vosku nebo zbylé nečistoty. Snadno odstraňuje zbytky barev a kondenzátu z dělicí roviny.

  • Rychlé a efektivní čištění
  • Nezanechává zbytky
  • Garantuje naprosto čistý povrch
  • Homologace InS-K1 a InS-K3

Meusburger TechnikTipp – Perfluorpolyether-Fette (PFPE-Fette)
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
Chcete konfigurovat položku, která patří do . Po provedení úprav prosím samostatně zkontrolujte technickou kompatibilitu všech desek a komponentů.