Rozváděcí technika

Správná hadice pro každou aplikaci - nabízíme Vám vybrané produkty z našeho sortimentu. Nabídku pro montáž hadic doplňuje řada přípojek, rozvaděčů, příslušenství a nářadí.

Úspora času s rychloupínacím systémem hadic chlazení (Quick-fit)

Speciální konstrukce hadice chlazení E 2185 pro rychloupínací systém v kombinaci s quick-fit nátrubkem umožňuje časově nenáročnou montáž. Hadice se jednoduše nasune na nátrubek pomocí teplé mýdlové vody. U hadice pro rychloupínací systém je tkanina navinuta tak, že se pod tlakem smršťuje. Spojení je proto prostorově úsporné, bez překážejících svorek a je trvale těsné.

Větší bezpečnost při provozu díky vysokoteplotní hadici IsoTemp®

Vysokoteplotní hadice IsoTemp® E 2187 od společnosti Meusburger lze používat v nepřetržitém provozu při teplotách až 200 °C pro rozvody vody, oleje, vzduchu a páry. Všechny součásti, které přicházejí do styku s médiem, jsou vyrobeny z nerezové oceli, aby se zabránilo korozi, a tím i “ucpání” rozvodu. Pomocí převlečné matice lze namontovat spojku nebo hadici přímo na nástroj. Díky silikonovému povlaku splňujícímu požadavky FDA je hadice vhodná i pro použití v čistých prostorách.

Temperační hadice pro Quick-fit nátrubky

Hadice E 2185 je vhodná pro studenou i horkou vodu do 140 °C. Vnější vrstva je vyrobena ze syntetické pryže a je vysoce odolná proti oděru a působení olejů. Hadici lze použít pro hadicové rozvody, ale také pro kabelové kanály.

Vysokoteplotní hadice IsoTemp®

Vysokoteplotní hadice IsoTemp® E 2187 má velmi malý poloměr ohybu 50 mm, a je proto velmi flexibilní. Společnost Meusburger ji dodává ze skladu v červeném, modrém a černém provedení v odstupňovaných délkách od 300 mm do 2500 mm. K dispozici jsou také speciální délky.

 

Dílenské potřeby pro techniku rozvodů

Podívejte se na správné příslušenství a nářadí v našem sortimentu, abyste měli vše, co potřebujete pro snadnou a rychlou montáž hadic. Naše zařízení pro montáž hadic E 21990 Vám pomůže snadno a bezpečně připojit spojky a nátrubky. Kleště na řezání trubek a hadic V 20420 lze použít k přesnému pravoúhlému řezání hadic až do průměru 25 mm. Lisovací přípravek na hadice E 2196 umožní spolehlivě nalisovat tlakové příruby E 2190 a zajistit tak bezpečné spojení mezi hadicí a spojkou.

E 21990 Montážní přípravek pro hadice
Montážní přípravek pro hadice
V 20420 Kleště na řezání trubek a hadic
Kleště na řezání trubek a hadic
E 2196 Lisovací přípravek na hadice
Lisovací přípravek na hadice
E 2198 Kleště pro hadicovou sponu
Kleště pro hadicovou sponu
V 34000 Nástrčný šestihranný šroubovák
Nástrčný šestihranný šroubovák
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
Chcete konfigurovat položku, která patří do . Po provedení úprav prosím samostatně zkontrolujte technickou kompatibilitu všech desek a komponentů.