Erodování pomocí systému lícovaných kolíků

Nákladově efektivní a jednoduché řešení

Na trhu existuje řada systémů pro upínání elektrodových polotovarů na držák elektrod. Výběr vhodného upínacího systému, který je snadno ovladatelný a zároveň cenově výhodný, představuje často velkou výzvou. Řešením je systém lícovaných kolíků: Dokáže splnit všechny tyto požadavky a pokrýt širokou škálu aplikací.

V porovnání s čtyřhranným systémem jsou ztráty materiálu u systému lícovaných kolíků výrazně nižší a výroba je jednodušší. Rozdíl je velmi zřetelně vidět na obrázku. Další výhodou je již zabudovaná pojistka proti pootočení. Ta je realizována pomocí dvou různých průměrů v lícovaném otvoru. U větších rozměrů jsou do polotovaru navíc zhotovena dva vnější závity pro upevnění.

Schnittbild Passstiftsystem

Úspora zdrojů díky předem připravené standardizované velikosti otvorů

I výroba elektrodových polotovarů váže cenné zdroje ve výrobě. Kromě personálu jsou na dlouhou dobu blokovány také frézy. Abychom tomu předešli, nabízíme široký výběr elektrodových polotovarů z erodovací mědi nebo ze tří různých kvalit grafitu, již s vyhotovenou systémovou a vícenásobnou velikostí otvorů. Tím lze ušetřit drahocenný strojní čas stroje při obrábění elektrod.

Rozmanitost materiálů pro držáky elektrod

Pro různé upínací systémy jsou v zásadě k dispozici vhodné držáky elektrod z hliníku, mosazi a oceli. Držáky elektrod se čtyřhranným systémem lze pomocí adaptéru použít i se systémem lícovaných kolíků.

Elektrodenmontage bei Spannzapfen mit großer Spülbohrung
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
Chcete konfigurovat položku, která patří do . Po provedení úprav prosím samostatně zkontrolujte technickou kompatibilitu všech desek a komponentů.