Obráběcí nástroje Příslušenství pro erodování

Grafit jako materiál pro erodování

Při výrobě nástrojů a forem nabývá grafit stále většího významu jako erodovací materiál. Grafit má oproti ostatním kvalitám materiálů při frézování i erodování jasné výhody. Nízká tepelná roztažnost grafitů vede k vynikající přesnosti kontur a rozměrů.

Frézování grafitu

Grafit není plasticky tvárný, a proto jej nelze obrábět v pravém smyslu slova. Během obrábění jsou jednotlivé zrna kontrolovaně oddělována z celkové struktury. To přináší abrazivní působení na ostří nástroje a vyžaduje poměrně vysokou odolnost řezného materiálu proti opotřebení. K tomuto efektu dochází při obrábění za sucha a lze jej omezit vysokou řeznou rychlostí. Opotřebení nástrojů s diamantovým povlakem nebo s PKD se snižuje zejména s rostoucí řeznou rychlostí a při vyšším posuvu na zub, což vede k optimálním výsledkům obrábění. Zvýšená rychlost opracování zároveň dále optimalizuje výsledek práce.

Výhody

  • Snížení nákladů díky nízkému opotřebení
  • Zvýšená produktivita díky vysoké rychlosti odběru materiálu
  • Možnost jemných geometrií
  • Není nutné žádné dodatečné opracování

Erodování grafitu

Grafitové elektrody umožňují značnou úsporu času a nákladů. Už ve fázi konstruování je možné spojení různých komponentů formy do jedné elektrody pro plné využití možností moderních, vysoce výkonných elektroerozivních strojů. Hustota je 4x nižší než u mědi. To znamená, že i s velkými elektrodami lze manipulovat snadno a s mimořádnou přesností.

Výhody

  • Snížení nákladů díky dlouhé životnosti
  • Přesné výsledky erodování
  • Zvýšená produktivita
  • Možnost použití velkých elektrod

Kvality grafitu Meusburger

Doporučujeme, v závislosti na aplikaci, použít vhodnou kvalitu grafitu:

Q70

Q60

Q40
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
Chcete konfigurovat položku, která patří do . Po provedení úprav prosím samostatně zkontrolujte technickou kompatibilitu všech desek a komponentů.