Položek 4

ADP
b
h
l
h1
l1
SK [kN]
Hmotnost [kg]
HWS 512/ 60
60
56
175
28
80
5
2.8
HWS 512/ 75
75
75
220
40
100
10
5.8
HWS 512/100
100
87
260
45
120
15
10.9
HWS 512/125
125
100
330
50
160
20
19.8

Podrobnosti

Popis produktu

  • Pro horizontální, vertikální i boční frézování, broušení, erodování a kontrolní práce
  • Díky nerezovému provedení je vhodné zvláště k použití na drátových erodovacích strojích
  • Všestranný přesný vlasový úhelník, jemně broušený
  • Efekt tahu směrem dolů zabraňuje zvednutí obrobku
  • Přesnost úhlu a rovnoběžnost 0,003/100 mm
  • Ovládání pomocí inbusového klíče a rychlého seřízení pomocí čepu

Rozsah dodávky

  • Včetně upínacích čelistí, upínacího klíče, nastavitelného a pevného dorazu

Materiál

  • Ocel odolná vůči korozi, cca 55 HRC
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
Chcete konfigurovat položku, která patří do . Po provedení úprav prosím samostatně zkontrolujte technickou kompatibilitu všech desek a komponentů.