Q60

Podrobnosti

Popis produktu

  • Dostupné v různých standardizovaných tloušťkách frézovaných desek
  • Grafitové přířezy v individuálních rozměrech se zaručenou rovinností

Technický tip

Kvality grafitu

Všechny grafity Meusburger jsou vyvinuty speciálně pro elektroerozi, co zaručuje stálou kvalitu a dobrou obrobitelnost.

Q70

  • Kvalita povrchu od VDI 27 (Ra 2,2 μm) po VDI 24 (Ra 1,6 μm) je dosažitelná v závislosti na technologii stroje
  • Nízké opotřebení elektrod
  • Dobrá jakost povrchu
  • Rychlý proces erodování

 

Q60

  • Pro kvalitu povrchu od VDI 22 (Ra 1,26 μm)
  • Ideální pro vysoce kvalitní finální opracování
  • Pro formy s množstvím detailů
  • Dobrý povrch při dobrém úběru materiálu

 

Q40

  • Pro kvalitu povrchu od VDI 20 (Ra 1,0 μm)
  • Komplikované elektrody s jemnými konturami
  • Nízké opotřebení elektrod při dobrém úběru materiálu
  • Pro velmi vysoké požadavky na kvalitu povrchu

VS 92224

Výběr obchodu

Náhled do nákupního košíku

CAD náhled

Váš nákupní košík je prázdný.
Celková částka
Ke košíku

Bitte beachten!

Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu einem gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbaueile auf technische Kompatibilität.