Frézování měděných elektrod a hliníkových materiálů bez nalepování

Neželezné kovy se při výrobě nástrojů a forem používají denně. Nejčastěji se obrábějí hliníkové slitiny a měď. Vzhledem k vlastnostem těchto materiálů vede nesprávná volba frézy k chybným výsledkům a k nalepování. Ukážeme Vám, na co si dát pozor a které řezné nástroje jsou pro obrábění nejvhodnější.

Měděné elektrody

Vzhledem k citlivosti měděných materiálů na teplo může nesprávné použití obráběcích nástrojů vést k deformaci materiálu a vzniku nárůstků na hranách nástroje. Aby se tomu předešlo, jsou zapotřebí frézy se speciálně upravenou geometrií. Ostré břity navíc zajišťují kontrolovanou tvorbu třísek a tím i optimální výsledky.

Výzvy při obrábění:

  • Frézování komplexních a jemných kontur
  • Malé poloměry a přechody
  • Přesnost a kvalita povrchu na nejvyšší úrovni

Měď - speciální požadavky na obráběcí nástroje

Měděné materiály – speciální požadavky na obráběcí nástroje

Přesné obráběcí nástroje jsou pro perfektní výsledky při obrábění měděných materiálů nezbytné. Průměr, rádius a stopka musí být broušeny v rozsahu mikrometrů, v tomto rozmezí se musí pohybovat i hodnoty házivosti.

3D-Torusfräser für Kupfer WZF 27896

Bez popisu na stopce pro perfektní hodnoty obvodového házení

Speciální složení materiálu pro obrábění mědi

Leštěné břity a drážky pro odvod třísky

Extrémně ostré břity pro minimální tvorbu otřepů

Naše doporučení

WZF 22848 VHM Tvrdokovová hrubovací a dokončovací fréza pro aluminium, dlouhá Jednotlivý obrázek produktu
VHM Tvrdokovová hrubovací a dokončovací fréza pro aluminium, dlouhá
WZF 27896 Tvrdokovová 3D-torusová fréza pro měd, osazená Jednotlivý obrázek produktu
Tvrdokovová 3D-torusová fréza pro měd, osazená
WZF 28896 Tvrdokovová 3D-rádiusová fréza pro měd, osazená Jednotlivý obrázek produktu
Tvrdokovová 3D-rádiusová fréza pro měd, osazená

Náš praktický tip pro výpočet řezných hodnot

S kalkulátorem řezných podmínek získáte řezné hodnoty během okamžiku. Kromě toho Vám poskytneme cenné informace a tipy pro efektivní používání nástroje.

Hliníkové materiály

V závislosti na aplikacích jsou zapotřebí různé slitiny hliníku. Obrobitelnost měkkých hliníkových slitin a dosažení optimálních výsledků je ovlivněna řadou parametrů a vlastností.

Výzvy při obrábění:

  • Různé slitiny hliníku jsou různě vhodné pro obrábění.
  • Měkké hliníkové slitiny mají tendenci k nalepování a tvorbě nárůstků na hranách.
  • Velmi důležité je dostatečné chlazení během obrábění.

Materialqualitaeten-3

Měď – speciální požadavky na obráběcí nástroje

Schrupp- und Schlichtfräser WZF 12838 für Aluminium

Velké, jemně broušené drážky pro odvod třísky pro HPC frézování, drážkování, hrubování a obrábění na čisto zaručují optimální odvod třísek.

Břity leštěné v nano-rozsahu zvyšují životnost nástroje při nejvyšších posuvech.

Nerovnoměrné stoupání redukuje vibrace.

Speciální symetrické čelní nabroušení umožňuje nejvyšší rychlosti posuvu s nejlepší procesní spolehlivostí při helix frézování, rampování a vrtání.

Naše doporučení

WZF 11848 VHM Tvrdokovová hrubovací fréza pro aluminium, dlouhá Jednotlivý obrázek produktu
VHM Tvrdokovová hrubovací fréza pro aluminium, dlouhá
WZF 12846 Tvrdokovová hrubovací a dokončovací fréza pro opracování tvrdých materiálů Jednotlivý obrázek produktu
Tvrdokovová hrubovací a dokončovací fréza pro opracování tvrdých materiálů
WZF 128462 Tvrdokovová hrubovací a dokončovací fréza pro opracování tvrdých materiálů Jednotlivý obrázek produktu
Tvrdokovová hrubovací a dokončovací fréza pro opracování tvrdých materiálů
WZF 12848 VHM Tvrdokovová hrubovací a dokončovací fréza pro aluminium, dlouhá Jednotlivý obrázek produktu
VHM Tvrdokovová hrubovací a dokončovací fréza pro aluminium, dlouhá
WZF 128481 VHM Tvrdokovová hrubovací a dokončovací fréza pro aluminium, s rádiusem Jednotlivý obrázek produktu
VHM Tvrdokovová hrubovací a dokončovací fréza pro aluminium, s rádiusem
WZF 12858 VHM Tvrdokovová hrubovací a dokončovací fréza pro aluminium, extra dlouhá, 3xd Jednotlivý obrázek produktu
VHM Tvrdokovová hrubovací a dokončovací fréza pro aluminium, extra dlouhá, 3xd
WZF 128581 Tvrdokov. hrubovací a dokončovací fréza pro Al, Al-slitiny, neželezné kovy Jednotlivý obrázek produktu
Tvrdokov. hrubovací a dokončovací fréza pro Al, Al-slitiny, neželezné kovy
WZF 12868 VHM Tvrdokovová hrubovací a dokončovací fréza pro aluminium, extra dlouhá, 4xd Jednotlivý obrázek produktu
VHM Tvrdokovová hrubovací a dokončovací fréza pro aluminium, extra dlouhá, 4xd
WZF 12878 VHM Tvrdokovová hrubovací a dokončovací fréza pro aluminium, extra dlouhá, 5xd Jednotlivý obrázek produktu
VHM Tvrdokovová hrubovací a dokončovací fréza pro aluminium, extra dlouhá, 5xd

 

Hliníkové materiály v sortimentu Meusburger

3.3547 Slitina hliníku

  • Nevytvrditelná, homogenizovaná slitina hliníku zbavená vnitřního pnutí s velmi dobrými vlastnostmi pro obrábění a svařování
  • Velmi vysoká tvarová stabilita, vhodná pro eloxování, tvrdé chromování a chemické niklování
  • Velmi dobrá odolnost proti korozi

Označení DIN: AlMg4,5Mn
Označení EN: AW-5083

3.4365 Slitina hliníku a zinku

  • Tvrzená, vysoce pevná slitina hliníku a zinku s dobrými vlastnostmi pro strukturální leptání
  • Dobrá obrobitelnost, vhodnost k erozivnímu obrábění a leštitelnost

Označení DIN: AlZnMgCu 1.5
Označení EN: AW-7075
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
Chcete konfigurovat položku, která patří do . Po provedení úprav prosím samostatně zkontrolujte technickou kompatibilitu všech desek a komponentů.