Položek 2

ADP
b
Typ
h
b1
h1
Obsah sady
HER 6115/55/Set-1
55
Set-1
95.8
55
91.3
  • Otočný polohovací svěrák
  • Upínací čelisti 33-66
  • Upínací čep WEDM
  • Šroubovák T30
HER 6115/55/Set-2
55
Set-2
95.8
55
91.3
  • Otočný polohovací svěrák
  • Upínací čelisti 0-33
  • Upínací čelisti 33-66
  • Upínací čelisti 66-100
  • Upínací čep WEDM
  • Šroubovák T30

Podrobnosti

Popis produktu

  • Nastavení obrobku s aretací ve třech osách
  • Možný rozsah upnutí 0-100 mm
  • Nastavení úhlu 360°

Materiál

  • odolné proti korozi / kaleno
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
Chcete konfigurovat položku, která patří do . Po provedení úprav prosím samostatně zkontrolujte technickou kompatibilitu všech desek a komponentů.