Артикул 1

ADP
d1
Полюси
l1
d3
E 6572/16/3
M16 x 0.75
3
41
18.5

Детайли

Описание на продукта

  • за E 6570 разпределителна кутия

Материал

  • Контактна повърхност: сребро (Ag)

Дефиниране на продукт

Изберете Вашите атрибути, за да добавите елемент към пазарската кошница.

E 6572/16/3 Глух щепсел, M16, 3-полюсен

E 6572/16/3

Глух щепсел, M16, 3-полюсен

бр.
От този артикул не можете да поръчате по малко от 1 бр.. От този артикул не можете да поръчате повече от 10000 бр.. Вие сте избрали количеството "0", поради тази причина този елемент няма да се вижда по-нататък.
На склад
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
Искате да конфигурирате артикула, който принадлежи към . След като направите настройките, моля, проверете самостоятелно всички плочи и компоненти за техническа съвместимост.