Артикул 1

ADP
Тип
l
V 20854/E
Клещи за електротехници
220

Детайли

Описание на продукта

  • За обработка на втулки за кабели със и без изолационни маншети съгласно DIN 46228/EN 50027
  • Обхват на пресоване от 0,08 до 16 mm²
  • Пълно пресоване, гарантирано от интегрирана, отключваща се блокировка
  • Изработен от специална стомана с висока якост
  • За втулка за кабел V 20857

Дефиниране на продукт

Изберете Вашите атрибути, за да добавите елемент към пазарската кошница.

V 20854/E Клещи за кримпване Единично изображение на продукта

V 20854/E

Клещи за кримпване

бр.
От този артикул не можете да поръчате по малко от 1 бр.. От този артикул не можете да поръчате повече от 10000 бр.. Вие сте избрали количеството "0", поради тази причина този елемент няма да се вижда по-нататък.
На склад
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
Искате да конфигурирате артикула, който принадлежи към . След като направите настройките, моля, проверете самостоятелно всички плочи и компоненти за техническа съвместимост.