Артикул 1

ADP
Тип
l
V 20853/E
Клещи за електротехници
200

Детайли

Описание на продукта

  • За оголване на тънкожилни и плътни проводници с PVC изолация от 0,14 – 10 mm²
  • За рязане на тънкожилни проводници с PVC изолация от 0,14–10 mm²
  • Регулируема дължина на отстраняване на лентата от 3 – 21 mm

Дефиниране на продукт

Изберете Вашите атрибути, за да добавите елемент към пазарската кошница.

V 20853/E Клещи за сваляне изолация на кабели Единично изображение на продукта

V 20853/E

Клещи за сваляне изолация на кабели

бр.
От този артикул не можете да поръчате по малко от 1 бр.. От този артикул не можете да поръчате повече от 10000 бр.. Вие сте избрали количеството "0", поради тази причина този елемент няма да се вижда по-нататък.
На склад
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
Искате да конфигурирате артикула, който принадлежи към . След като направите настройките, моля, проверете самостоятелно всички плочи и компоненти за техническа съвместимост.