Артикул 9

ADP
d1
l [m]
Цвят
d2
EH 5240/5 x 5
5
5
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
4.3
EH 5240/5 x 10
5
10
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
4.3
EH 5240/5 x 25
5
25
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
4.3
EH 5240/6 x 5
6
5
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
5.3
EH 5240/6 x 10
6
10
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
5.3
EH 5240/6 x 25
6
25
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
5.3
EH 5240/8 x 5
8
5
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
7.2
EH 5240/8 x 10
8
10
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
7.2
EH 5240/8 x 25
8
25
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
7.2

Детайли

Описание на продукта

  • Устойчиво на температура до 600 °C
  • Оптимална изолация на свързващите линии за горещи канали
  • Повишава експлоатационния живот на нагревателните елементи

Материал

  • Стъклено влакно
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
Искате да конфигурирате артикула, който принадлежи към . След като направите настройките, моля, проверете самостоятелно всички плочи и компоненти за техническа съвместимост.