Артикул 1

ADP
Тип
Съдържание на комплекта
V 20857/EZ-Set-1
Аксесоари за електротехници
0,50mm² 50 Stk, 0,75mm² 100 Stk, 1,00mm² 100 Stk, 1,50mm² 100 Stk, 2,50mm² 50 Stk

Детайли

Описание на продукта

  • Практична прозрачна кутия за дозиране
  • Въртящ се капак с отвор за сваляне на отделни втулки за кабели
  • Обхват на пресоване от 0,08 до 16 mm²

Дефиниране на продукт

Изберете Вашите атрибути, за да добавите елемент към пазарската кошница.

Съдържание на комплекта

  • 0,50 mm² – 50 бр.
  • 0,75 mm² – 100 бр.
  • 1,00 mm² – 100 бр.
  • 1,50 mm² – 100 бр.
  • 2,50 mm² – 50 бр.
V 20857/EZ-Set-1 Накрайник за кабел Единично изображение на продукта

V 20857/EZ-Set-1

Накрайник за кабел

бр.
От този артикул не можете да поръчате по малко от 1 бр.. От този артикул не можете да поръчате повече от 10000 бр.. Вие сте избрали количеството "0", поради тази причина този елемент няма да се вижда по-нататък.
На склад
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
Искате да конфигурирате артикула, който принадлежи към . След като направите настройките, моля, проверете самостоятелно всички плочи и компоненти за техническа съвместимост.