商品 1

ADP
内容
包装
VRT 130/ 1/400
400ml
Aerosol can

详情

产品描述

All-purpose release agent for the processing of thermoplastics, thermosetting plastics and elastomers. The silicone-free, high quality mixture from purely natural oils offers excellent separating and sliding properties and ensures safe demoulding of injection moulded or blow moulded plastic parts.

Advantages

  • Silicone-free
  • Excellent sliding and separating properties
  • Can be printed on, glued or painted
  • Non-spreading

Application

Shake can well before use. Spray from a distance of 25 cm.

特性

特性
值
测试流程
颜色
值:
transparent
测试流程:
DIN ISO 2049
最高温度
值:
130 °C
测试流程:
     
Basis
值:
natural oils
测试流程:
     
Density
值:
0.85 g/cm³
测试流程:
DIN 51 757

定义产品

选择所需的属性,将商品添加到购物车。

VRT 130/ 1/400 脱模剂,耐温至130°C 产品单个图像

VRT 130/ 1/400

脱模剂,耐温至130°C

件
您不能订购少于1 件件的此商品。 您不能订购多于10000 件件。 数量设置为‘0’,因此该商品将不包括在下一步中。
现货供应

对产品有疑问吗?

请登录您的账户或注册,以便向我们的专家提问。

商店选择

购物车预览

CAD 预览

您的购物车为空。
净额共计
至购物车
配置器加载时间超出预期。
请检查您的网络连接,然后重试。

重要提示

您要配置的项目属于。调整后,请独立核查所有面板与组件的技术兼容性。