Release agents

Our release agents are excellently suited for the secure demoulding of plastic parts out of injection moulds or blow moulds.

3 找到的产品
3 找到的产品
VGI 250 S 润滑剂和脱模剂,使用温度至250°C 产品单个图像
润滑剂和脱模剂,使用温度至250°C
1 商品
VRT 180 High-performance release agent, usable up to 180 °C 产品单个图像
High-performance release agent, usable up to 180 °C
1 商品
VRT 130 脱模剂,耐温至130°C 产品单个图像
脱模剂,耐温至130°C
1 商品
显示3 中的3

商店选择

购物车预览

CAD 预览

您的购物车为空。
净额共计
至购物车
配置器加载时间超出预期。
请检查您的网络连接,然后重试。

重要提示

您要配置的项目属于。调整后,请独立核查所有面板与组件的技术兼容性。