商品 1

ADP
l
l1
d3
d5
P
Z
SW
d
WZG 34223/10x1
90
17
7
9
1
3
5.5
M10

应用

应用
P

完美适用

钢和高合金钢

M

适用

不锈钢

K

适用

灰口铸铁、球墨铸铁和可锻铸铁

N

适用

铝和其他有色金属

S

不适用

特种合金、超级合金和钛合金

H

不适用

淬硬钢和冷硬铸铁

完美适用

钢和高合金钢

适用

不锈钢

适用

灰口铸铁、球墨铸铁和可锻铸铁

适用

铝和其他有色金属

不适用

特种合金、超级合金和钛合金

不适用

淬硬钢和冷硬铸铁

  • 完美适用
  • 适用
  • 不适用

切割数据计算器

只需点击鼠标数下,便可为您的工具获取最佳的切割参数!

进入计算器

详情

产品描述

  • For metric ISO fine threads

Material

  • HSS-E (5% Co), TiN coated

定义产品

选择所需的属性,将商品添加到购物车。

WZG 34223/10x1 HSS - E 直通孔用公制精螺纹钻头 产品单个图像

WZG 34223/10x1

HSS - E 直通孔用公制精螺纹钻头

件
您不能订购少于1 件件的此商品。 您不能订购多于10000 件件。 数量设置为‘0’,因此该商品将不包括在下一步中。
现货供应

切割数据计算器

只需点击鼠标数下,便可为您的工具获取最佳的切割参数!

切割数据计算器图标 进入计算器