商品 32

ADP
d
l
T max.
l1
d3
l3
WZB 12222/ 2,5
2.5
38
8
12
3
36
WZB 12222/ 2,6
2.6
38
8
12
3
36
WZB 12222/ 2,8
2.8
38
10
12
3
36
WZB 12222/ 2,9
2.9
38
10
12
3
36
WZB 12222/ 3
3
62
16
20
6
36
WZB 12222/ 3,3
3.3
62
15
20
6
36
WZB 12222/ 3,4
3.4
62
15
20
6
36
WZB 12222/ 3,5
3.5
62
15
20
6
36
WZB 12222/ 3,9
3.9
66
18
24
6
36
WZB 12222/ 4
4
66
18
24
6
36
WZB 12222/ 4,2
4.2
66
18
24
6
36
WZB 12222/ 4,3
4.3
66
18
24
6
36
WZB 12222/ 4,5
4.5
66
17
24
6
36
WZB 12222/ 4,65
4.65
66
17
24
6
36
WZB 12222/ 5
5
66
21
28
6
36
WZB 12222/ 5,1
5.1
66
20
28
6
36
WZB 12222/ 5,2
5.2
66
20
28
6
36
WZB 12222/ 5,5
5.5
66
20
28
6
36
WZB 12222/ 5,8
5.8
66
20
28
6
36
WZB 12222/ 6
6
66
19
28
6
36
WZB 12222/ 6,8
6.8
79
24
34
8
36
WZB 12222/ 7
7
79
24
34
8
36
WZB 12222/ 8
8
79
29
41
8
36
WZB 12222/ 8,5
8.5
89
34
47
10
40
WZB 12222/ 8,6
8.6
89
34
47
10
40
WZB 12222/ 9
9
89
34
47
10
40
WZB 12222/10
10
89
32
47
10
40
WZB 12222/10,2
10.2
102
40
55
12
45
WZB 12222/10,5
10.5
102
39
55
12
45
WZB 12222/11,8
11.8
102
37
55
12
45

应用

应用
P

完美适用

钢和高合金钢

M

适用

不锈钢

K

完美适用

灰口铸铁、球墨铸铁和可锻铸铁

N

适用

铝和其他有色金属

S

适用

特种合金、超级合金和钛合金

H

适用

淬硬钢和冷硬铸铁

完美适用

钢和高合金钢

适用

不锈钢

完美适用

灰口铸铁、球墨铸铁和可锻铸铁

适用

铝和其他有色金属

适用

特种合金、超级合金和钛合金

适用

淬硬钢和冷硬铸铁

  • 完美适用
  • 适用
  • 不适用

切割数据计算器

只需点击鼠标数下,便可为您的工具获取最佳的切割参数!

进入计算器

详情

Product description

  • High-performance drill with parabolic slot profile
  • Can be used as pilot hole or core hole drill

Material

  • Solid carbide, TiAlN multi-layer coated