商品 1

ADP
MB
MB/U
d1
l1
l2
Fn [N]
重量 [g]
SK
MUA 12402/1/0,1
1
0.1
57
21.1
115.3
0,9-1,5
140
0-100

详情

产品描述

  • For precise straightness or differential measurement
  • Rotatable bezel with adjustable tolerance markers
  • With shockproof dial mechanism
  • Jewelled bearing

Scope of delivery

  • Certificate of inspection

定义产品

选择所需的属性,将商品添加到购物车。

MUA 12402/1/0,1 刻度式高精密千分表 产品单个图像

MUA 12402/1/0,1

刻度式高精密千分表

件
您不能订购少于1 件件的此商品。 您不能订购多于10000 件件。 数量设置为‘0’,因此该商品将不包括在下一步中。
现货供应