商品 1

ADP
MB
d1
l1
l2
Fn [N]
重量 [g]
SK
MB/U
MUA 62200/10
10
62
28
128
1.1
242
0-100
1

详情

产品描述

  • Oil, water and shockproof
  • Perfect for adjustment or inspection
  • Adjustable tolerance markers
  • Lapped measuring spindle, stainless steel clamping shank

Scope of delivery

  • A plastic case

定义产品

选择所需的属性,将商品添加到购物车。

MUA 62200/10 刻度式百分表 IP67 产品单个图像

MUA 62200/10

刻度式百分表 IP67

件
您不能订购少于1 件件的此商品。 您不能订购多于10000 件件。 数量设置为‘0’,因此该商品将不包括在下一步中。
现货供应