Detailaufnahme von Tieflochbohrungen ☼

深孔钻削

我们可以进行精确的深孔钻削,钻孔和定位精度高。

我们以极具吸引力的价格进行快速、精确的深孔钻削。该孔采用带内部冷却的单槽钻头,确保顶部钻孔和定位精度。当然,也可以在孔内配备相应的连接螺纹。

此外,我们还可以切割插头和吊环的螺纹,并雕刻字母和数字。

Meusburger 作为全方位供应商

我们的高质量加工与众多网络化服务以及多种辅助工具相结合,可帮助您高效地完成项目。

深孔钻削为您带来的优势一览:

  • 全部或部分横向加工
  • 仅部分加工,包括连接和螺纹,平均 10 个工作日完成
  • 一流的质量和咨询
  • 快速报价

Platten mit kundenspezifischen Tieflochbohrungen – seitliche Bearbeitung, komplett oder Teilbearbeitung.

每个直径的最大深度

d1 (mm)t1 max. (mm)
4400
5500
< 81000
< 141400
≥ 141600

Technische Zeichnung einer Tieflochbohrung.
加工最大加工尺寸(mm)最大重量(kg)
宽度 (B)长度 (L)厚度 (S)
深孔钻削200030004504000