Ürünler 1

ADP
MB
Hata sınırı [°C]
Ölçeklendirme [°C]
MTM 3300/925
-50 - +1000°C
±0,5°C + 0,3%
0,1°C / 1°C (ab 200°C)

detaylar

Product description

  • For measuring with MTM 5010 External sensor
  • All-round measuring device, with acoustic alarm
  • Display of min./max. values
  • Matching product MTM 5010 Sensor

Scope of delivery

  • Certificate of calibration and a battery (3 x AA)
  • Transport bag and thermal wire type K

Ürünü tanımlayın

Alışveriş sepetine bir ürün eklemek için istediğiniz özellikleri seçin.

MTM 3300/925 Temperature measuring device for external probes Ürün tek görseli

MTM 3300/925

Temperature measuring device for external probes

adet
Bu ürünü 1 adet dan daha az sipariş veremezsiniz. 10000 adet‘den fazla sipariş veremezsiniz. Miktar '0' olarak ayarlanmıştır, bu nedenle bu öge sonraki adımlara dahil edilmeyecektir.
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
Yapılandırmak istediğiniz öğe bir 'e aittir. Ayarlamalarınızı yaptıktan sonra, tüm plakaları ve bileşenleri teknik uyumluluk açısından ayrı ayrı kontrol edin.