Tekniktips

Tekniktips

Grafitkvaliteter

Alla Meusburgers grafiter är speciellt utvecklade för gnistbearbetning, vilket garanterar jämn kvalitet och att de kan bearbetas väl.

Q70

  • Ytkvalitet enligt VDI 27 (2,2 µmRa) till VDI 24 (1,6 µmRa) kan uppnås beroende på maskinteknik
  • Lågt elektrodslitage
  • Bra ytfinish
  • Snabb gnistningsprocess

 

Q60

  • För ytor som motsvarar VDI 22 (1,26 µmRa)
  • Idealisk för färdigbearbetning av hög kvalitet
  • För mycket detaljrika formar
  • Bra ytfinish med god borttagningstakt

 

Q40

  • För ytor som motsvarar VDI 20 (1,0 µmRa)
  • Komplicerade elektroder med fina konturer
  • Lågt elektrodslitage med god borttagningstakt
  • För mycket hög ytkvalitet

Tekniktips

För att säkerställa en optimal livstid för verktygshållaren rekommenderar vi regelbunden smörjning med det högpresterande fettet VGM 160.

Tekniktips

Märkning av skyddshandskarna

De uppnådda prestandanivåerna visas under piktogrammet i enlighet med DIN EN 388:2016/ISO 13997:

Tekniktips

Vilket är det optimala avståndet mellan luppen och ögat?

Man har ofta en tendens att föra luppen för nära ögat. I själva verket bör dock avståndet mellan luppen och ögat vara detsamma som avståndet mellan luppen och det objekt som betraktas.

Tekniktips

Vad betyder ”H1-registrerad”?

Dessa förbrukningsmaterial är godkända för livsmedelsindustrin. ”H1” betyder konkret att tillfällig, tekniskt oundviklig kontakt (10 ppm) av sådana förbrukningsmaterial med livsmedel är tillåten.

Tekniktips

Meusburgers produktportfölj Speed Lap

Speed Lap är en diamantpasta som används för att uppnå hög ytkvalitet på kort tid.

  • Nytt kompositmaterial
  • Förhindrar att urspolningar och skärkantsuppbyggnader bildas
  • Jämfört med andra metoder kan en högre borttagningstakt uppnås
  • Reagerar mindre känsligt på utövat tryck
  • Jämnt och repfritt arbete är möjligt
  • Robusta läppningsstänger

 

Teknisk information

  • Förberedelse av läppningsstommen:

    Slipa med fint slippapper eller diamantduk på en plan yta innan den används för första gången.

  • Förberedelse av läppningsstängerna:

    Anpassa läppningsstängerna till den geometri som ska bearbetas, t.ex. med slipskivor, slippapper eller filar; runda läppningsstänger kan hållas i en spännhylsa för detta ändamål.

  • Kornstorlekar:

    Den optimala kornstorleken är 6 μm, men grövre kornstorlekar är också möjliga. Vid behov är läppning upp till 3 µm möjlig.

  • Smörjning:

    Späd ut diamantpastan med lite skärvätska VLM 5 eller polerolja VLM 20.

  • Tryck:

    Utöva lätt tryck under 60–70 % av arbetssteget; under resten av tiden ska du avsluta, d.v.s. arbeta utan tryck.

  • Handfilmaskin:

    Slaghastighet: 4 000–7 000 min−1

    Slaglängd: 0,5–1,0 mm

Tekniktips

När kommer ultraljudsystem till användning?

Tack vare minimalt slag vid maximalt slagantal är ultraljudsystem perfekta för att snabbt och enkelt ta bort gnistningsstrukturer.

Tekniktips

Tillgängliga specialutföranden:

Stifttilldelning: Specialbeläggningar möjliga på förfrågan

Kabellängd: Speciallängder möjliga på förfrågan

För specialtillverkade produkter eller speciella frågor, kontakta helt enkelt Meusburger för professionell rådgivning.

Tekniktips

Vad behövs fin-slipstenar till?

Fin-slipstenar kallas ofta också för ”Degussit-stenar”. De är extremt hårda och kantstabila, vilket gör dem idealiska för avgradning och finslipning. Kornstorleken sträcker sig från 1 000 (grov) till 3 000 (fin).

Tekniktips

När används olika toleransklasser?

  • Toleransklass 0: för att kontrollera och ställa in slutgiltiga arbetsmått och mätmaskiner med hög noggrannhet
  • Toleransklass 1: för kontroll av testmått för kontrollmätare och för längdmätningsanordningar i mätrummet
  • Toleransklass 2: Som arbets- och inställningsmått, för kontroll av vippindikatorer och mätur, som ersättning för hakmått

Tekniktips

Tillgängliga specialutföranden:

Stifttilldelning: Specialbeläggningar möjliga på förfrågan

För specialtillverkade produkter eller speciella frågor, kontakta helt enkelt Meusburger för professionell rådgivning.

Tekniktips

Diamantpasta med naturligt korn – för riktigt hårda fall

Det naturliga kornet är mycket aggressivt och har bra slipförmåga, vilket gör det idealiskt för bearbetning av hårdmetall. Diamantpastan får ingen färgkodning, eftersom livsmedelsfärg skulle minska skärförmågan.

Tekniktips

Chungking, svart/vit

  • Stabil och fast
  • God absorptionsförmåga för pastor

Gethår

  • Böjligt och mjukt
  • För efterbearbetning

Nylon

  • Särskilt lämpligt för livsmedelsindustrin
  • För efterbearbetning

Mässing

  • Lämnar ett mjukt slipmönster
  • Möjlig missfärgning av arbetsstyckets yta
  • För avrostning eller avskalning

Stål

  • Böjligt och elastiskt
  • Lämnar ett tydligt synligt slipmönster
  • För avskalning och avgradning

Rostfritt stål

  • Rostfri ståltråd
  • Böjligt och elastiskt
  • Lämnar ett tydligt synligt slipmönster
  • För avskalning och avgradning

Tekniktips

Vad betyder “100 % driftstid“?

Drifts- eller inkopplingstiden (ED) anger ett maximalt tillåtet driftintervall efter vilket en vilofas måste följa för att förhindra skador på utrustningen.

”100 % driftstid” innebär därför att apparaten är lämplig för kontinuerlig användning, dvs. utan avbrott.

Tekniktips

Aktiva material har en hög järn- eller kopparhalt och kan frigöra ett stort antal metalljoner. Detta säkerställer att limmet härdar snabbt. Dessa omfattar exempelvis:

  • Järn
  • Stål
  • Koppar
  • Mässing

 

Passiva material är metalliska material med låg katalytisk effekt eller icke-metalliska material. De kan bara frigöra ett litet antal joner eller inga alls, vilket innebär att limmet härdar mycket långsamt eller inte alls. Dessa omfattar exempelvis:

  • Aluminium
  • Förkromat stål eller kromade ytor
  • Oxiderade ytor
  • Zink- eller galvaniserade ytor

Tekniktips

Jämfört med mikromotorer och tryckluftverktyg erbjuder flexibla axelsystem betydligt högre vridmoment. De är därför idealiska för stora verktyg t.ex. lamell- eller fiberslipmaskiner eller gummirondell med slipblad.

Tekniktips

Vad betyder “K1- och K3-registrerad“?

Dessa förbrukningsmaterial är godkända för livsmedelsindustrin. ”K1” och ”K3” innebär konkret att dessa förbrukningsmaterial får användas i områden där sprutdimman inte kan nå området för livsmedelsbearbetning.

Den rengjorda delen måste tvättas noggrant innan den används i området för livsmedelsbearbetning.

Tekniktips

Högeffektiva neodym-magneter tillåter också montering utan skruvar.

Tekniktips

  • Tillförlitligt tätande tätningspluggar i många storlekar
  • Enkel och snabb montering med normal bearbetningstolerans
  • Även lämpliga för höga tryck och olika medier

Tekniktips

  • För mycket höga slagantal, begränsad lastkapacitet och spelfri styrning
  • Kulkorgar i olika längder per kulbussning erbjuds
  • Toleranser justerade för optimal förspänning och jämn gång

Tekniktips

  • Väldigt litet inbyggnadsutrymme möjliggör minimalt avstånd mellan kylmunstycken
  • Verktygslös inskruvning i den metriska gängan
  • Kylmunstycke av högkvalitativt rostfritt stål utan tvärsnittsförträngning

Tekniktips

Beskrivning

Termo linje:

  • 0,5 mm² FeCuNi, Typ J (DIN EN 60584)
  • Avskärmad med fläta av förtennad koppar
  • Svart +/vit −

Tändtråd:

  • 1,5 mm² Cu
  • Svart med vitt siffertryck
  • Märkspänning: U₀/U = 300/500 V

Skyddsledare:

  • 1,5 mm² Cu
  • Grön/gul

Kabelmantling:

  • PVC
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
Du vill konfigurera en artikel som tillhör . Efter att du har gjort dina justeringar, kontrollera oberoende av alla plattor och komponenter för teknisk kompatibilitet.