Műszaki tanácsok

Műszaki tanács

Grafitminőségek

Minden Meusburger grafitot kifejezetten szikraforgácsolásra fejlesztettünk, ami állandó minőséget és jó megmunkálhatóságot garantál.

Q70

  • VDI 27 (2,2 μmRa) és VDI 24 (1,6 μmRa) felületminőség között elérhető, géptechnológiától függően
  • Kismértékű elektródakopás
  • Jó felület
  • Gyorsabb forgácsolási folyamat

 

Q60

  • VDI 22 (1,26 μmRa) felületektől
  • Ideális a kiváló készre munkáláshoz
  • Részletgazdag szerszámokhoz
  • Jó felület, jó anyageltávolítás

 

Q40

  • VDI 20 (1,0 µmRa) felületektől
  • Komplex elektródák finom kontúrokkal
  • Kismértékű elektródakopás jó anyageltávolítás mellett
  • Nagyon igényes felületminőséghez

Műszaki tanács

A szerszámtartó optimális élettartamának biztosítása érdekében javasoljuk a csúszófelületek rendszeres kenését a VGM 160-os kenőanyagunkal.

Műszaki tanács

Védőkesztyű jelölése

A célzott teljesítményfokozatok a DIN EN 388:2016/ISO 13997 szabvány szerinti piktogram alatt jelennek meg:

Műszaki tanács

Mi az optimális távolság a nagyító és a szem között?

Gyakran hajlamosak vagyunk a nagyítót túl közel hozni a szemhez. Valójában akkora távolságot kellene tartani a szem és nagyító között, mint amekkora a távolság a nagyító és a megfigyelt tárgy között.

Műszaki tanács

Mit jelent a „H1 regisztrált”?

Ezek az üzemi segédanyagok az élelmiszeripar számára engedélyezettek. A „H1” pontosan azt jelenti, hogy megengedett az üzemi segédanyagoknak az alkalmi, technikailag elkerülhetetlen érintkezése (10 ppm) az élelmiszerekkel.

Műszaki tanács

Meusburger Speed Lap Program

A Speed Lapp egy gyémántpaszta-hordozó, amellyel kiváló felületminőség érhető el kevés időráfordítással.

  • Új kompozit anyag
  • Megakadályozza a kimosódások és élrátétek képződését
  • Más eljárásokkal szemben nagyobb mértékű eltávolítás érhető el
  • Kevésbé érzékenyen reagál az alkalmazott nyomásra
  • Egyenletes és karcmentes megmunkálás lehetséges
  • Stabil leppelőhasábok

 

Műszaki információk

  • A leppelő lapka előkészítése:
    Első használat előtt sík felületen húzza le finom csiszolópapírral vagy gyémántfóliával.
  • A leppelőhasábok előkészítése:
    A leppelőhasábok illesztése a megmunkálandó geometriára, pl. csiszolókoronggal, csiszolópapírral vagy reszelővel; a kerek leppelőhasábokat befogópatronnal lehet befogni.
  • Szemcsék:
    Az optimális szemcse 6 μm, de durvább szemcse is lehet. Amennyiben szükséges, 3 µm-ig lehet leppelni.
  • Kenés:
    Hígítsa a gyémántpasztát kevés VLM 5 vágófolyadékkal vagy VLM 20 polírozó olajjal.
  • Nyomás:
    A munkalépés 60 – 70%-a alatt alkalmazzon enyhe nyomást; a fennmaradó időben simítást végezzen, azaz nyomás nélkül dolgozzon.
  • Kézireszelő-eszköz:
    Löketsebesség: 4 000 – 7 000 min-1
    Lökethossz: 0,5 – 1,0 mm

Műszaki tanács

Mikor alkalmazandók az ultrahangos rendszerek?

A maximális löketszám mellett keletkező minimális löketnek köszönhetően az ultrahangos rendszerek tökéletesen alkalmazhatók az erodált szerkezetek gyors és egyszerű eltávolítására.

Műszaki tanács

Szállítható speciális kivitelek:

Csatlakozókiosztás: Egyedi kiosztás kérésre lehetséges

Kábelhossz: Egyedi hossz kérésre lehetséges

Egyedi gyártásért vagy különleges kérdések megválaszolásáért egyszerűen használja a Meusburger szaktanácsadását.

Műszaki tanács

Mikor szükségesek a finomcsiszolókövek?

A finomcsiszolókövet gyakran „Degussit-kőnek” is nevezik. Ezek extrém kemények stabil élekkel, ezért optimálisak sorjázáshoz vagy finomcsiszoláshoz. A szemcsenagyság az 1 000 (durva) és 3 000 (finom) közötti tartományban mozog.

Műszaki tanács

Mikor melyik tűrésosztály használatos?

  • 0. tűrésosztály: kiváló pontosságú végleges munkaméretek és mérőberendezések ellenőrzésére és beállítására
  • 1. tűrésosztály: vizsgálóműszerek vizsgálómértékének beállítására, valamint hosszúságmérő eszközökhöz a mérőszobában
  • 2. tűrésosztály: munkaméretként és beállító etalonként a szögtapintók és mérőórák vizsgálatára, illetve idomszerek alkalmazására

Műszaki tanács

Szállítható speciális kivitelek:

Csatlakozókiosztás: Egyedi kiosztás kérésre lehetséges

Egyedi gyártásért vagy különleges kérdések megválaszolásáért egyszerűen használja a Meusburger szaktanácsadását.

Műszaki tanács

Gyémántpaszta természetes szemcsével – az igazán kemény feladatokhoz

A természetes szemcse nagyon agresszív és jól vágható, ezért ideális a keményfémek megmunkálásához. A gyémántpaszta nem kap színkódot, mert az élelmiszer színe csökkentheti a vágóképességet.

Műszaki tanács

Chungking, fekete/fehér

  • Stabil és merev
  • Jó felfogóképesség pasztákhoz

Kecskeszőr

  • Hajlékony és puha
  • Végső megmunkáláshoz

Nylon

  • Különösen alkalmas az élelmiszeripar számára
  • Végső megmunkáláshoz

Sárgaréz

  • Lágy csiszolati képet hagy hátra
  • Elszíneződés lehetséges a munkadarab felületén
  • Rozsdamentesítéshez és révetlenítéshez

Acél

  • Hajlítható és rugalmas
  • Egyértelműen látható csiszolati képet hagy hátra
  • Révetlenítéshez és sorjázáshoz

Inox acél

  • Rozsdamentes acélhuzal
  • Hajlítható és rugalmas
  • Egyértelműen látható csiszolati képet hagy hátra
  • Révetlenítéshez és sorjázáshoz

Műszaki tanács

Mit jelent a „100% üzemidő“?

Az üzemidő (ED) megadja a megengedett legnagyobb működési időintervallumot, amelyet nyugalmi periódusnak kell követnie, hogy a berendezés ne sérüljön.

A „100% üzemidő” azt jelenti tehát, hogy az eszköz alkalmas tartós, azaz megszakítás nélküli használatra.

Műszaki tanács

Az aktív nyersanyagok magas acél- vagy réztartalommal rendelkeznek, és nagyszámú fémiont képesek felszabadítani. Ezáltal gondoskodnak a ragasztóanyag gyors kikeményedéséről. Ide tartozik például:

  • Vas
  • Acél
  • Réz
  • Sárgaréz

 

A passzív nyersanyagok vagy alacsony katalitikus hatású fémes anyagok, vagy nem fémes anyagok. Ezek csak kevés iont tudnak felszabadítani, illetve egyáltalán nem tudnak iont felszabadítani, ami azt jelenti, hogy a ragasztóanyag nagyon lassan vagy egyáltalán nem keményedik meg. Ide tartozik például:

  • Alumínium
  • Krómacél vagy krómozott felületek
  • Oxidált felületek
  • Cink vagy cinkelt felületek

Műszaki tanács

A flexibilis tengely rendszerek szemben a mikromotorokkal és pneumatikus szerszámokkal lényegesen több forgatónyomatékot biztosítanak. Ennek következtében a legjobban alkalmasak nagyobb szerszámokhoz, mint a lamellás vagy flízes csiszolófej, illetve a csiszolólapos gumi tartókorong.

Műszaki tanács

Mit jelent a „K1 és K3 regisztrált”?

Ezek az üzemi segédanyagok az élelmiszeripar számára engedélyezettek. A „K1“ és „K3“ egész pontosan azt jelenti, hogy ezek az üzemi segédanyagok olyan területeken is használhatók, ahol a permetpára az élelmiszer feldolgozási területét nem képes elérni.

A megtisztított részt alaposan meg kell mosni, mielőtt az élelmiszerfeldolgozó területen használnánk.

Műszaki tanács

A kiváló minőségű Neodym mágnesek lehetővé teszik a csavarozás nélküli szerelést is.

Műszaki tanács

  • Megbízhatóan tömített golyós záródugó különböző méretekben
  • Egyszerű, gyors szerelés normál megmunkálási tűréssel
  • Magas nyomáson és különböző anyagokhoz is alkalmas

Műszaki tanács

  • Nagyon nagy löketszámokhoz, korlátozott teherfelvételhez és holtjáték nélküli vezetéshez
  • Golyóskosár különböző hosszúságban a kínálatban szereplő golyós vezetőperselyek szerint
  • Igazított tűrések az optimális előfeszítésért és könnyű futásért

Műszaki tanács

  • A nagyon kis beépítési hely révén minimális a hütőcsövek távolsága
  • Metrikus menetre egyszerűen, szerszám nélkül csavarható
  • Kiváló minőségű rozsdamentes acél hűtőbetét keresztmetszeti szűkület nélkül

Műszaki tanács

Leírás

Hővezetés:

  • 0,5 mm² FeCuNi, J típus (DIN EN 60584)
  • Ónozott rézfonattal árnyékolt
  • Fekete + / fehér −

Fűtéskábel:

  • 1,5 mm² Cu
  • Fekete, fehér számnyomattal
  • Névleges feszültség: U₀/U = 300/500 V

Védővezeték:

  • 1,5 mm² Cu
  • Zöld/sárga

Burkolat:

  • PVC
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
Egy olyan cikket szeretne konfigurálni, amely ehhez tartozik: . A beállítások elvégzése után kérjük, ellenőrizze az összes lap és alkatrész műszaki kompatibilitását.