Технически съвети
Характеристики на графита
Всички графити на Meusburger са специално разработени за искрова ерозия, което гарантира постоянно качество и добра възможност за обработка.
Q70
- Достижимо качество на повърхността от VDI 27 (2,2 µmRa) до VDI 24 (1,6 µmRa), в зависимост от технологията на машината
- Ниска степен на износване на електродите
- Добра повърхност
- Бърз процес на ерозия
Q60
- За повърхности от VDI 22 (1,26 µmRa)
- Идеален за висококачествени довършителни работи
- За форми със сложна детайлна обработка
- Добра повърхност с добра степен на отстраняване
Q40
- За повърхности от VDI 20 (1,0 µmRa)
- Сложни електроди с фини контури
- Слабо износване на електрода с добра стпен на отстраняване
- За много сложни повърхностни покрития
Технически съвети
За да се осигури оптимален експлоатационен живот на държача за инструменти, препоръчваме редовно смазване на плъзгача с високоефективната грес VGM 160.
Технически съвети
Етикетиране на предпазните ръкавици
Постигнатите нива на ефективност са посочени под пиктограмата в съответствие с DIN EN 388:2016/ISO 13997:
Технически съвети
Какво е оптималното разстояние между лупата и окото?
Често се наблюдава тенденция лупите да се доближават твърде близо до окото. Всъщност разстоянието между лупата и окото трябва да е същото като разстоянието между лупата и разглеждания обект.
Технически съвети
Какво означава „регистриран H1“?
Тези консумативи са одобрени за хранително-вкусовата промишленост. „H1“ конкретно означава, че е допустим случаен, технически неизбежен контакт (10 ppm) на такива работни продукти с храни.
Технически съвети
Продуктовата гама Speed Lap на Meusburger
Speed Lap е продукт с диамантена паста за постигане на висококачествена обработка на повърхността за кратко време.
- Нов композитен материал
- Предотвратява образуването на неравности и ръбове
- В сравнение с други методи може да се постигне по-добро отстраняване
- Реагира по-слабо на оказан натиск
- Възможна е равномерна работа без надраскване
- Стабилни търкащи накрайници
Технически данни
- Подготовка на търкащите тела:
Преди да използвате за първи път, почистете с фина шкурка или диамантено фолио върху равна повърхност.
- Подготовка на търкащите пръти:
Настройте търкащите накрайници според обработваната геометрия, напр. с помощта на шлифовъчни дискове, шкурка или пили; за тази цел кръглите търкащи накрайници могат да се държат в захващащи клещи.
- Размери на зърното:
Оптималният размер на зърното е 6 μm, но е възможна и по-едра зърненост. Ако е необходимо, е възможно изравняване до 3 µm.
- Смазване:
Разредете диамантената паста с малко течност за рязане VLM 5 или полиращо масло VLM 20.
- Натиск:
Прилагайте лек натиск през 60 – 70% от работната фаза, а през останалото време изглаждайте, т.е. работете без натиск.
- Ръчна пила:
Скорост на хода: 4000 – 7000 об./мин
Дължина на хода: 0,5 – 1,0 mm
Технически съвети
Кога се използват ултразвукови системи?
Благодарение на минималния ход и максималния брой удари ултразвуковите системи са идеални за бързо и лесно почистване на ерозирали структури.
Технически съвети
Налични специални версии:
Разпределение на щекерите: При поискване е възможно изпълнение с индивидуални разпределения
Дължина на кабел: При поискване е възможно изпълнение с индивидуални дължини
За професионален съвет относно персонализирани продукти или специални въпроси се свържете с Meusburger.
Технически съвети
За какво са необходими фини заточващи белгии?
Фините заточващи белгии често се наричат и „брусове за хонинговане“. Те са изключително твърди и с устойчиви ръбове, което ги прави идеални за отстраняване на ръбове или фино шлифоване. Размерът на зърното варира от 1000 (грубо) до 3000 (фино).
Технически съвети
класове на допуск се използват?
- Клас на допуск 0: за проверка и настройка на работни манометрични блокове и измервателни машини с висока точност
- Клас на допуск 1: за проверка на изпитвателните размери на измервателните уреди и на устройствата за измерване на дължината в помещението за измерване
- Клас на допуск 2: като работен и настройващ размер, за изпитване на индикаторни часовници с чупещо се краче и циферблати, като заместител на щрихови манометри
Технически съвети
Налични специални версии:
Разпределение на щекерите: При поискване е възможно изпълнение с индивидуални разпределения
За професионален съвет относно персонализирани продукти или специални въпроси се свържете с Meusburger.
Технически съвети
Диамантена паста с естествена зърнеста структура – за наистина трудни случаи
Натуралните песъчинки са много агресивни и режат лесно, което го прави идеални за обработка на твърдосплавни материали. Диамантената паста не е оцветена, тъй като хранителните оцветители биха намалили способността за рязане.
Технически съвети
Chungking, черно/бяло
Кече
Найлон
Месинг
Стомана
Стомана неръжд.
Технически съвети
Какво означава „работен цикъл 100%“?
Работният цикъл (РЦ) определя максимално допустимия интервал на работа, след който трябва да се извърши фаза на почивка, за да се предотврати повреда на оборудването.
„100% работен цикъл“ следователно означава, че уредът е подходящ за продължителна употреба, т.е. без прекъсване.
Технически съвети
Активни материали имат високо съдържание на желязо или мед и са способни да отделят голям брой метални йони. Това гарантира бързо втвърдяване на лепилото. Те включват например:
- Желязо
- Стомана
- Мед
- Месинг
Пасивни материали са метални материали със слаб каталитичен ефект или неметали. Могат да отделят само малък брой йони или изобщо да не отделят такива, което означава, че лепилото се втвърдява много бавно или изобщо не се втвърдява. Те включват например:
- Алуминий
- Хромирана стомана или хромирани повърхности
- Оксидирани повърхности
- Поцинковани или галванизирани повърхности
Технически съвети
В сравнение с микромоторите и пневматичните инструменти системите с гъвкави валове предлагат значително по-голям въртящ момент. Поради това те са идеално пригодени за големи инструменти, като например шлайфмашини с вентилатори, шлайфмашини с влакна или гумени носачи с шлифовъчни листове.
Технически съвети
Какво означава „регистрирани K1 и K3“?
Тези консумативи са одобрени за хранително-вкусовата промишленост. „K1“ и „K3“ конкретно означават, че тези работни материали могат да се използват в зони, в които разпръскващата се мъгла не може да достигне до зоната за обработка на храни.
Почистената част трябва да се измие старателно, преди да се използва в зоната за обработка на хранителни продукти.
Технически съвети
Висококачествените неодимови магнити позволяват монтаж без винтове.
Технически съвети
- Надеждно уплътняващи тапи с набиваща се сачма в многобройни размери
- Лесен и бърз монтаж с нормален толеранс на обработка
- Подходящ също за високи налягания и различни среди
Технически съвети
- За много голям брой удари, ограничена товароносимост и водене без луфт
- Предлагат се сачмени сепаратори с различни дължини за всяка направляваща втулка
- Толеранси, съобразени за оптимално предварително натоварване и гладка работа
Технически съвети
- Компактното монтажно пространство позволява минимално разстояние между дюзите за охлаждане
- Завинтване без инструменти в метричната монтажна резба
- Висококачествена охлаждаща дюза от неръждаема стомана без стесняване на напречното сечение