TekniskTips

TekniskTip

Grafitkvaliteter

Alle Meusburgers grafitter er specialudviklet til gnistbearbejdning, hvilket garanterer ensartet kvalitet og god bearbejdelighed.

Q70

  • Overfladekvaliteter som opnås fra VDI 27 (2,2 µmRa) til VDI 24 (1,6 µmRa) afhængigt af maskinteknologien
  • Lavt elektrodeslid
  • God overflade
  • Hurtig gnistproces

 

Q60

  • Til overflader af VDI 22 (1,26 µmRa)
  • Ideel til højkvalitets efterbehandling
  • Til meget detaljerede former
  • God overflade med god fjernelsesevne

 

Q40

  • Til overflader af VDI 20 (1,0 µmRa)
  • Komplicerede elektroder med fine konturer
  • Lavt elektrodeslid med god fjernelsesevne
  • Til meget krævende overfladekvaliteter

TekniskTip

For at sikre en optimal levetid for værktøjsholderen anbefaler vi regelmæssig smøring med det højtydende fedt VGM 160.

TekniskTip

Mærkning af beskyttelseshandsker

De opnåede ydelsesniveauer er vist under piktogrammet i henhold til DIN EN 388:2016/ISO 13997:

TekniskTip

Hvad er den optimale afstand mellem forstørrelsesglasset og øje?

Ofte har man en tendens til at bringe luppen for tæt på øjet. Faktisk skal afstanden mellem forstørrelsesglasset og øjet være den samme som afstanden mellem glasset og objektet, der ses igennem det..

TekniskTip

Hvad betyder “H1 registreret”?

Disse driftsmaterialer er godkendt til fødevareindustrien. “H1” betyder specifikt, at lejlighedsvis, teknisk uundgåelig kontakt (10 ppm) af sådanne driftsmaterialer med fødevarer er tilladt.

TekniskTip

Meusburger Speed Lap Programm

Speed Lap er en diamantpastabærer, der yder høj overfladekvalitet på kort tid.

  • Nyt kompositmateriale
  • Forhindrer dannelse af udvaskninger og opbyggede kanter
  • Højere materialefjernelseshastighed sammenlignet med andre metoder
  • Mindre følsom overfor påført tryk
  • Jævnt og ridsefrit arbejde muligt
  • Stabile lappestænger

 

Teknisk information

  • Klargøring af lappepudderne:

    Før første brug skal emnet slibes med fint slibepapir eller diamantfolie.

  • Klargøring af lappestængerne:

    Tilpasning af lappestængerne til den geometri, der skal bearbejdes, f.eks. med slibeskiver, sandpapir eller fil. Til dette formål kan runde lappestænger holdes i en spændetang.

  • Kornstørrelse:

    Den optimale kornstørrelse er 6 μm, men grovere kornstørrelser er også mulige. Om nødvendigt kan lapning udføres til 3 µm.

  • Smøring:

    Fortynd diamantpastaen med lidt VLM 5 skærevæske eller VLM 20 polérolie.

  • Print:

    Påfør let tryk i 60-70% af arbejdstrinene. Sletbearbejd i resten af ​tiden, dvs. arbejde uden pres

  • Håndfil:

    Slaghastighed: 4.000-7.000 min.−1

    Slaglængde: 0,5-1,0 mm

TekniskTip

Hvornår bruges ultralydssystemer?

Takket være det minimale slag og det maksimale antal slag er ultralydssystemer perfekte til hurtigt og nemt at fjernegnistede strukturer.

TekniskTip

Tilgængelige specialversioner:

Stiktildeling: Tilpasset pin tildeling muligt på forespørgsel

Kabellængde: Mulighed for specielle længder på forespørgsel

Brug den professionelle rådgivning fra Meusburger vedr. specialfremstillede produkter eller andre specifikke spørgsmål.

TekniskTip

Hvorfor er der brug for fine slibesten?

Fine slibesten omtales ofte som “Degussit-sten”. De er ekstremt hårde og har stabile kanter og er derfor ideelle til afgratning eller finslibning. Kornstørrelsen varierer fra 1.000 (grov) til 3.000 (fin).

TekniskTip

Hvornår bruges de forskellige toleranceklasser?

  • Toleranceklasse 0: til opsætning og kontrol af slutmålog målemaskiner med høj nøjagtighed
  • Toleranceklasse 1: til kontrol af testmål af kontrolmålere samt for længdemåleapparater i målerummet
  • Toleranceklasse 2: som arbejds- og indstillingsmål, til test af måle-/opretter ure og måleklodser.

TekniskTip

Tilgængelige specialversioner:

Stiktildeling: Tilpasset pin tildeling muligt på forespørgsel

Brug den professionelle rådgivning fra Meusburger vedr. specialfremstillede produkter eller andre specifikke spørgsmål.

TekniskTip

Diamantpasta med naturlige korn – til virkelig hårde emner

De naturlige korn er meget aggressive og med høj skæreydelse og er derfor ideelt til bearbejdning af hårdmetal. Diamantpastaen er ikke farvekodet, fordi fødevarefarve ville reducere dens skæreevne.

TekniskTip

Chungking, sort/hvid

  • Stabil og robust
  • God absorberingsevne for pastaer

Gedehår

  • Fleksibel og blød
  • Til efterbehandling

Nylon

  • Specielt velegnet til fødevareindustrien
  • Til efterbehandling

Messing

  • Efterlader et glat slibemønster
  • Mulighed for pletter på emnets overflade
  • Til fjernelse af rust og glødeskaller

Stål

  • Fleksibel og elastisk
  • Efterlader et tydeligt synligt slibemønster.
  • Til fjernelse af glødeskaller samt afgratning

Rustfri stål

  • Rustfri ståltråd
  • Fleksibel og elastisk
  • Efterlader et tydeligt synligt slibemønster
  • Til fjernelse af glødeskaller samt afgratning

TekniskTip

Hvad betyder “100% driftscyklus”?

Driftscyklussen (ED) angiver et maksimalt tilladt driftsinterval, hvorefter en hvilefase er nødvendig for ikke at beskadige udstyret.

“100% driftscyklus” betyder, at enheden er egnet til kontinuerlig brug, dvs. uden afbrydelser.

TekniskTip

Aktive materialer har et højt jern- eller kobberindhold og kan frigive et stort antal metalioner. Hvilket fører til korte hærdetider af limen. Aktive materialer er for eksempel:

  • Jern
  • Stål
  • Kobber
  • Messing

 

Passive materialer er metalliske materialer med lav katalytisk effekt eller ikke-metalliske. De kan kun frigive et lille antal ioner eller slet ingen ioner, hvilket betyder, at limen hærder meget langsomt eller slet ikke. Passive materialer er for eksempel:

  • Aluminium
  • Forkromet stål eller kromaterede overflader
  • Oxiderede overflader
  • Zink eller galvaniserede overflader

TekniskTip

Fleksible akselsystemer tilbyder betydeligt mere drejningsmoment end mikromotorer ogluftværktøj. Derfor er disse systemer bedst egnede til store værktøjer som f.eks. viftesliber eller slibeskiver eller gummiholder med slibeskive.

TekniskTip

Hvad betyder “K1- og K3-registreret”?

Disse driftsmaterialer er godkendt til fødevareindustrien. “K1” og “K3” betyder specifikt, at disse driftsmaterialer må bruges i områder, hvor sprøjtetågen ikke kan nå fødevareforarbejdningsområdet.

Den rengjorte del skal vaskes grundigt, før den tages i brug i fødevareforarbejdningsområdet.

TekniskTip

Højkvalitets neodymmagneter tillader også installation uden skruer.

TekniskTip

  • Pålidelig tætning af kuglepropper i mange størrelser
  • Enkel og hurtig montering med normal bearbejdningstolerance
  • Også velegnet til højtryk og forskellige medier

TekniskTip

  • Til meget høje slagfrekvenser, begrænset belastningskapacitet og spilfri føring
  • Kugleholder i forskellige længder med tilhørende kuglestyrebøsning
  • Tolerancer koordineret for optimal forbelastning og jævn kørsel

TekniskTip

  • Lille installationsplads giver mulighed for minimal køledyse afstand
  • Kan skrues ind i det tilsvarende metriske gevind uden brug af værktøj
  • Køledyse i rustfrit stål af høj kvalitet uden tværsnitsindsnævring

TekniskTip

Beskrivelse

Termisk ledning:

  • 0,5 mm² FeCuNi, type J (DIN EN 60584)
  • Beskyttet af fortinnet kobberfletning
  • Sort + / hvid −

Strømledning:

  • 1,5 mm² Cu
  • Sort med hvidt nummertryk
  • Nominel spænding: U₀/U = 300/500 V

Beskyttelsesledning:

  • 1,5 mm² Cu
  • Grøn/gul

Beklædning:

  • PVC
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
Du vil konfigurere et element, der hører til . Efter dine justeringer bedes du kontrollere alle plader og normdele uafhængigt for teknisk kompatibilitet.