Techniek tips

Techniek tip

Grafietkwaliteiten

Al het grafiet van Meusburger is speciaal ontwikkeld voor de vonkerosie; dat garandeert gelijkblijvende kwaliteit en goede bewerkbaarheid.

Q70

  • Oppervlaktekwaliteit van VDI 27 (2,2 µmRa) tot VDI 24 (1,6 µmRa) te bereiken, afhankelijk van de machinetechnologie
  • Lage elektrodenslijtage
  • Goed oppervlak
  • Snel erodeerproces

 

Q60

  • Voor oppervlakken van VDI 22 (1,26 µmRa)
  • Ideaal voor hoogwaardige afwerking
  • Voor sterk gedetailleerde vormen
  • Goed oppervlak bij goede materiaalafname

 

Q40

  • Voor oppervlakken van VDI 20 (1,0 µmRa)
  • Gecompliceerde elektroden met fijne contouren
  • Geringe elektrodenslijtage bij goede materiaalafname
  • Voor zeer veeleisende oppervlaktekwaliteiten

Techniek tip

Om een optimale levensduur van de gereedschapshouder te garanderen, adviseren we regelmatige te smeren met ons hoogprestatie smeervet VGM 160.

Techniek tip

Kenmerking van veiligheidshandschoenen

De behaalde prestatieniveaus worden onder het pictogram aangeduid volgens DIN EN 388:2016/ISO 13997:

Techniek tip

Wat is de optimale afstand tussen loep en oog?

Men heeft vaak de neiging, de loep te dicht bij het oog te houden. Feitelijk moet tussen de loep en het oog dezelfde afstand bestaan als tussen de loep en het te bekijken object.

Techniek tip

Wat betekent “H1 geregistreerd”?

Deze hulpmiddelen zijn toegelaten voor de levensmiddelenindustrie. “H1” betekent concreet dat incidenteel, technisch niet te vermijden contact (10 ppm) van zulke hulpmiddelen met levensmiddelen is toegestaan.

Techniek tip

Meusburger Speed Lap programma

Speed Lap is een diamantpastahouder om een hoge oppervlaktekwaliteit te bereiken in relatief weinig tijd.

  • Nieuw composietmateriaal
  • Voorkomt de vorming van uitwassingen en snijkantenopbouw
  • Ten opzichte van andere methoden kan een hoge materiaalafname behaald worden
  • Reageert minder gevoelig op uitgeoefende druk
  • Gelijkmatig en krasvrij werken mogelijk
  • Stabiele lepstaven

 

Technische informatie

  • Voorbereiding van de lep blokjes:
  • Voor het eerste gebruik met fijn schuurpapier of diamantfolie op een vlakke ondergrond afnemen.
  • Voorbereiding van de lepstaven:
  • Pas de lepstaven aan op de te bewerken geometrie, bv. met slijpschijven, schuurpapier of vijlen; ronde lepstaven kunnen hiervoor in een spantang worden opgenomen.
  • Korrelgrootte:
  • De optimale korrelgrootte is 6 μm, grotere korrelgrootten zijn echter ook mogelijk.
  • Indien nodig, kan tot 3 µm gelept worden.
  • Smering:
  • Verdun de diamantpasta met wat snijdvloeistof VLM 5 of polijstolie VLM 20.
  • Druk:
  • Gedurende 60–70% van de bewerkingsstap lichte druk uitoefenen; de resterende tijd zonder druk werken.
  • Handvijlapparaat:
  • Slagsnelheid:
  • 4.000–7.000 min−1
  • Slaglengte:
  • 0,5–1,0 mm

Techniek tip

Wanneer worden ultrasoonsystemen ingezet?

Dankzij minimale slag bij maximale slagfrequentie zijn ultrasoonsystemen perfect geschikt om erodeerstructuren snel en eenvoudig te verwijderen.

Techniek tip

Leverbaar maatwerk:

Stekkeraansluiting: speciale aansluitingen op aanvraag mogelijk

Kabellengte: speciale lengten op aanvraag mogelijk

Voor maatwerk of specifieke vragen kunt u gebruik maken van het deskundige advies van Meusburger.

Techniek tip

Waarvoor zijn fijnslijp-stenen nodig?

Fijnslijp-stenen worden vaak “Degussit-stenen” genoemd. Ze zijn extreem hard en kantstabiel en zodoende optimaal geschikt voor het ontbramen of fijnslijpen. De korrelgrootte ligt tussen 1.000 (grof) en 3.000 (fijn).

Techniek tip

Wanneer wordt een bepaalde tolerantieklasse gebruikt?

  • Tolerantieklasse 0: voor de controle en instelling van werkeindmaten en meetmachines met hoge nauwkeurigheid
  • Tolerantieklasse 1: voor de controle van controlematen van controlekalibers en voor lengtemeetapparaten in de meetruimte
  • Tolerantieklasse 2: als werk- en instelmaat, voor het controleren van fijntasters en meetklokken, als vervanging voor meetbeugels

Techniek tip

Leverbaar maatwerk:

Stekkeraansluiting: Speciale aansluitingen zijn op aanvraag mogelijk

Voor maatwerk of specifieke vragen kunt u gebruik maken van het deskundige advies van Meusburger.

Techniek tip

Natuurlijke diamantpasta – voor de echt lastige klussen

De natuurlijke korrel is heel agressief en heeft goede schuureigenschappen, wat ideaal is voor de bewerking van hardmetaal. De diamantpasta heeft geen kleurcodering, omdat levensmiddelenkleurstof de snijdbaarheid zou reduceren.

Techniek tip

Chungking, zwart/wit

  • Stabiel en hard
  • Goede opname van pasta’s

Geitenhaar

  • Buigzaam en zacht
  • Voor de afwerking

Nylon

  • Speciaal geschikt voor de levensmiddelenindustrie
  • Voor de afwerking

Messing

  • Laat een subtiel slijppatroon achter
  • Verkleuringen op het werkstukoppervlak mogelijk
  • Om roest of oxidatie te verwijderen

Staal

  • Buigzaam en elastisch
  • Laat een duidelijk zichtbaar slijppatroon achter
  • Van oxidatie ontdoen en ontbramen

Staal Inox

  • Niet roestende staaldraad
  • Buigzaam en elastisch
  • Laat een duidelijk zichtbaar slijppatroon achter
  • Van oxidatie ontdoen en ontbramen

Techniek tip

Wat betekent “100% gebruiksduur”?

De gebruiksduur (GD) geeft een maximaal geoorloofde gebruiksinterval aan, waarna een rustfase gehouden moet worden, om het productiemiddel niet te beschadigen.

“100% gebruiksduur” betekent dat het apparaat geschikt is voor continu gebruik, dus zonder onderbreking.

Techniek tip

Actieve materialen beschikken over een hoog ijzer- of kopergehalte en zijn in staat veel metaalionen af te geven. Daarmee zorgen ze voor snelle uitharding van de kleefstof. Daaronder vallen bijvoorbeeld:

  • IJzer
  • Staal
  • Koper
  • Messing

 

Passieve materialen zijn metalen materialen met een lagere katalytische werking of non-ferrometaal. Deze kunnen slechts weinig of helemaal geen ionen afgeven, waardoor de lijm zeer langzaam of helemaal niet uithardt. Daaronder vallen bijvoorbeeld:

  • Aluminium
  • Chroomstaal of verchroomde oppervlakken
  • Geoxideerde oppervlakken
  • Zink of verzinkte oppervlakken

Techniek tip

Buigzame-as systemen bieden ten opzichte van micromotoren en persluchtgereedschappen wezenlijk meer draaimoment. Daarom zijn ze uitermate geschikt voor grote gereedschappen, zoals lamellen- of vliesslijpers c.q. schuurbladhouders met schuurbladen.

Techniek tip

Wat betekent “K1 en K3 geregistreerd”?

Deze hulpmiddelen zijn toegelaten voor de levensmiddelenindustrie. “K1” en “K3” betekenen concreet dat deze hulpmiddelen gebruikt mogen worden op plekken waar het nevelgordijn de plek waar levensmiddelen worden verwerkt niet kan bereiken.

Het gereinigde deel moet grondig gewassen worden, voordat het wordt ingezet bij de verwerking van levensmiddelen.

Techniek tip

Hoogwaardige neodymium magneten bewerkstelligen ook montage zonder schroefverbinding.

Techniek tip

  • Betrouwbaar afdichtende kogelafsluitstoppen in talloze formaten
  • Eenvoudige, snelle montage met normale bewerkingstolerantie
  • Ook geschikt voor hoge druk en diverse media

Techniek tip

  • Voor zeer hoge slagaantallen, begrensde belastingopname en spelingvrije geleiding
  • Kogelkooien in diverse lengten per kogelgeleidebus in het assortiment
  • Toleranties afgestemd voor optimale voorspanning en licht lopend

Techniek tip

  • Zeer kleine inbouwruimte maakt een minimale koelbuizenafstand mogelijk
  • Gereedschapsloos inschroeven in de metrische schroefdraad
  • Hoogwaardige roestvast stalen koelbuis zonder vernauwing

Techniek tip

Beschrijving

Thermoleiding:

  • 0,5 mm² FeCuNi, Typ J (DIN EN 60584)
  • Afgeschermd door vertind koperen vlechtwerk
  • Zwart + / wit −

Voedingsdraad:

  • 1,5 mm² Cu
  • Zwart met witte nummerprint
  • Nominale spanning:
  • U₀/U = 300/500 V

Aardedraad:

  • 1,5 mm² Cu
  • Groen/geel

Mantel:

  • PVC
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
U wilt een artikel configureren dat bij een hoort. Controleer na de aanpassingen zelf alle platen en componenten op technische compatibiliteit.