Tehnički saveti

Tehnicki savet

Kvaliteti grafita

Svi kvaliteti Meusburger grafita su razvijeni specijalno za obradu erodiranjem, što garantuje postojan kvalitet i dugu obradivost.

Q70

  • Kvalitet površine VDI 27 (2,2 µmRa) do VDI 24 (1,6 μmRa) dostupne, prema mašinskoj tehnologiji
  • Nisko habanje elektroda
  • Kvalitetna površina
  • Brz proces erodiranja

 

Q60

  • Za površine od VDI 22 (1,26 µmRa)
  • Idealno za visokokvalitetne završne radove
  • Za izrazito detaljne oblike
  • Kvalitetna površina pri visokoj efikasnosti skidanja materijala

 

Q40

  • Za površine od VDI 20 (1,0 µmRa)
  • Složene elektrode finih kontura
  • Nisko habanje elektroda pri efikasnom odstranjivanju materijala
  • Za veoma zahtevne vrste površina

Tehnicki savet

Da biste obezbedili optimalan radni vek nosača alata, preporučujemo redovno podmazivanje klizača visokodelotvornim mazivom VGM 160.

Tehnicki savet

Oznaka zaštitnih rukavica

Željeni nivoi učinka su pokazani na piktogramu prema DIN EN 388:2016/ISO 13997:

Tehnicki savet

Koje je optimalno rastojanje između lupe i oka?

Često smo skloni tome da lupu previše približimo oku. Zapravo, između lupe i oka treba da postoji isto rastojanje, kao između lupe i posmatranog objekta.

Tehnicki savet

Šta znači „H1 registrovano“?

Ova tehnička hemija je dozvoljena u industriji prehrambenih proizvoda. „H1“ tačnije znači da je dopušten povremeni, tehnički neizbežan kontakt (10 ppm) sa namirnicama.

Tehnicki savet

Meusburger Speed Lap Program

Speed Lap je nosač dijamantske paste za dostizanje visokog kvaliteta površina uz nizak utrošak vremena.

  • Novo vezivo
  • Sprečava stvaranje slabih mesta i naboranih ivica
  • U poređenju sa drugim postupcima postiže se visok nivo odstranjivanja materijala
  • Reaguje manje osetljivo na primenjeni pritisak
  • Moguć ravnomeran rad bez ogrebotina
  • Stabilne šipke za lepovanje

 

Tehničke informacije

  • Priprema tela za lepovanje:

    Pre primene obraditi pomoću finog brusnog papira ili dijamantske folije na ravnu površinu.

  • Priprema štapa za lepovanje:

    Prilagodite šipke za lepovanje prema obliku koji treba obraditi, npr. pomoću brusnih pločica, brusnog papira ili turpija. Okrugle šipke za lepovanje mogu se prihvatiti odgovarajućim kleštima.

  • Veličina zrna:

    Optimalna veličina zrna je 6 μm, ali moguće je koristiti i grublja zrna. Kada je neophodno, moguće je lepovanje do 3 µm.

  • Podmazivanje:

    Razrediti dijamantsku pastu reznim uljem VLM 5 ili reznim uljem VLM 20.

  • Pritisak:

    Tokom trajanja 60–70% koraka u radu primenjivati laki pritisak, preostalo vreme polirati, tj. raditi bez pritiska.

  • Ručni uređaj za turpijanje:

    Brzina pomaka: 4.000–7.000 min−1

    Dužina pomaka: 0,5–1,0 mm

Tehnicki savet

Kada se primenjuju ultrazvučni sistemi?

Zahvaljujući minimalnom pomaku uz maksimalni broj pomaka, ultrazvučni sistemi su savršeno pogodni za brzo i jednostavno odstranjivanje reljefa posle erodiranja.

Tehnicki savet

Dostupne posebne verzije:

Rapeored pinova: Moguć je drugačiji raspored na upit

Dužina kabla: Posebne dužine moguće na upit

Za proizvode po posebnoj narudžbini ili specijalna pitanja, jednostavno koristite Meusburgerovo stručno savetovanje.

Tehnicki savet

Kada je potrebno fino brusno kamenje?

Fino brusno kamenje nekad se naziva i „degussit-kamenje“. Ono je ekstremno tvrdo, postojanih ivica i zato je pogodno za grubo odstranjivanje ivica i fino poliranje. Veličina zrna se nalazi u opsegu od 1.000 (grubo) do 3.000 (fino).

Tehnicki savet

Kada se koriste koje klase tolerancije?

  • Klasa tolerancije 0: za kontrolu i postavljanje krajnjih radnih dimenzija i kod mernih mašina visoke tačnosti
  • Klasa toleranicije 1: za kontrolu ispitnih dimenzija i za uzorne primerke, kao i za merne uređaje za dužinu u mernom prostoru
  • Klasa tolerancije 2: kao radna dimenzija i dimenzija podešavanja, za ispitivanje mernih uređaja ručica za punjenje i komparatera, kao zamena za merne rašlje

Tehnicki savet

Dostupne posebne verzije:

Rapeored pinova: Moguć je drugačiji raspored na upit

Za proizvode po posebnoj narudžbini ili specijalna pitanja, jednostavno koristite Meusburgerovo stručno savetovanje.

Tehnicki savet

Dijamantske paste sa prirodnim zrnima – za zaista tvrde materijale

Prirodno zrno je veoma agresivno prodorno, te stoga idealno za obradu tvrdih metala. Dijamantska pasta nema oznaku boje, pošto bi boja za namirnice redukovala prodornost.

Tehnicki savet

Chunking, crna/siva

  • Stabilna i čvrsta
  • Dobra prijemčivost za paste

Kozja dlaka

  • Savitljivo i meko
  • Za završnu obradu

Najlon

  • Posebno pogodno za prehrambenu industriju
  • Za završnu obradu

Mesing

  • Ostavlja blag trag poliranja
  • Moguće fleke na površini obratka
  • Za uklanjanje rđe i neravnina

Čelik

  • Savitljivo i elastično
  • Ostavlja vidljiv trag poliranja
  • Za uklanjanje neravnina i grubu obradu

Nerđajući čelik

  • Nerđajuća čelična žica
  • Savitljivo i elastično
  • Ostavlja vidljiv trag poliranja
  • Za uklanjanje neravnina i grubu obradu

Tehnicki savet

Šta znači „Radni cuklus je 100%“?

Trajanje uključenja navodi najveći dopušteni radni interval, nakon kog mora da nastupi faza mirovanja, kako se ne bi oštetila radna sredstva.

„Radni cuklus je 100%“ dakle znači da je uređaj pogodan za trajno korišćenje, tj. bez prekida.

Tehnicki savet

Aktivni sastojci imaju visok udeo gvožđa i bakra i imaju sposobnost da predaju visok broj metalnim jona. Time čine da se lepak brzo stvrdnjava. U ovo spada na primer:

  • Gvožđe
  • Čelik
  • Bakar
  • Mesing

 

Pasivni sastojci su metalni sastojci sa niskim katalitičkim dejstvom ili nisu metalni. Mogu predati samo mali broj, ili uopšte ne mogu predati jone, te se stoga lepak sporo ili uopšte ne stvrdnjava. U ovo spada na primer:

  • Aluminijum
  • Hromirani čelik ili hromirane površine
  • Oksidirane površine
  • Cink ili pocinkovane površine

Tehnicki savet

Sistemi fleksiblinih osovina u odnosu na mikromotore i pneumatske alate pružaju znatno viši moment obrtanja. Stoga su najpogodniji za velike alate, kao što su brusni točkovi sa pločicama ili vlaknima, odnosno gumeni nosač sa brusnim listovima.

Tehnicki savet

Šta znači „K1 i K3 registrovano“?

Ova tehnička hemija je dozvoljena u industriji prehrambenih proizvoda. „K1“ i „K3“ konkretno znači da se ovi radni materijali mogu koristiti u područjima gde oblak rasprskavanja ne može dospeti u područje obrade namirnica.

Odgovarajući deo se mora temeljno oprati pre nego što se postavi u područje obrade namirnica.

Tehnicki savet

Visokokvalitetni neodijum-magneti omogućavaju montažu i bez vijčanih spojeva.

Tehnicki savet

  • Pouzdano zaptivajući cilindrični čepovi u brojnim veličinama
  • Jednostavna, brza montaža uz normalnu toleranciju obrade
  • Pogodno i za visoke pritiske i različite medije

Tehnicki savet

  • Za veoma veliki proj pomaka, ograničenu apsorpciju opterećenja i stabilno vođenje
  • Kavezi sa kuglicama sa različitim dužinama čauri za vođenje kuglica, u ponudi
  • Tolerancija usklađena za optimalno prednaprezanje i gladak hod

Tehnicki savet

  • Vrlo mali prostor za montažu omogućava minimalan razmak fontana
  • Spajanje vijcima bez alata u metrički prihvatni navoj
  • Visokokvalitetna fontana od nerđajućeg čelika bez suženja poprečnog preseka

Tehnicki savet

Opis

Termoprovodljivost:

  • 0,5 mm² FeCuNi, Typ J (DIN EN 60584)
  • Zaštićeno kalajisanim bakarnim tkanjem
  • Crno + / belo −

Provođenje opterećenja:

  • 1,5 mm² Cu
  • Crno sa belim odštampanim brojem
  • Nazivni napon: U₀/U = 300/500 V

Zaštitni provodnik:

  • 1,5 mm² Cu
  • Zeleno/žuto

Ovojnica:

  • PVC