Tehnični nasveti

Tehnični nasvet

Kvalitete grafita

Vsi različne kvalitete grafita Meusburger so posebej razvite za elektro erozijo, kar zagotavlja stalno kakovost in dobro obdelovalnost.

Q70

  • Kakovost površine od VDI 27 (2,2 μmRa) do VDI 24 (1,6 μmRa), odvisno od tehnologije stroja
  • Majhna obraba elektrod
  • Dobra površina
  • Hitrejši proces erozije

 

Q60

  • Za površine od VDI 22 (1,26 μmRa)
  • Idealno za visokokakovostne končne obdelave
  • Za zelo zshtrvne oblike
  • Dobra površinska obdelava z dobro stopnjo odvzema

 

Q40

  • Za površine od VDI 20 (1,0 μmRa)
  • Zahtevne elektrode s finimi oblikami kontur
  • Majhna obraba elektrod z dobro stopnjo odvzema
  • Za zelo zahtevne površinske obdelave

Tehnični nasvet

Da bi zagotovili optimalno življenjsko dobo držala orodja, priporočamo redno mazanje drsnih elementov z visoko zmogljivim mazivom VGM 160.

Tehnični nasvet

Oznake na zaščitnih rokavicah

V skladu s standardom DIN EN 388:2016/ISO 13997 so dosežene ravni zaščite prikazane s simbolom:

Tehnični nasvet

Kakšna je optimalna razdalja med povečevalnim steklom in očesom?

Pogosto se zgodi, da povečevalna stekla preveč približamo očesu. Dejansko mora biti razdalja med povečevalnim steklom in očesom enaka razdalji med steklom in opazovanim predmetom.

Tehnični nasvet

Kaj pomeni „Certifikat H1“?

Ta industrijska maziva so odobrena za uporabo v živilski industriji. „H1“ natančneje pomeni, da je dovoljen občasen, tehnično neizogiben stik (10 ppm) takšnih industrijskih maziv z živili.

Tehnični nasvet

Meusburgerjev program Speed Lap

Speed Lap je nosilec diamantne paste za doseganje visoke kakovosti površine v kratkem času.

  • Nov kompozitni material
  • Preprečuje nastanek izpiranja in nakopičenih robov
  • V primerjavi z drugimi metodami je mogoče doseči višjo stopnjo odvzema
  • Manj občutljivo se odziva na pritisk
  • Možnost enakomernega dela brez povzročanja prask
  • Robustne polirne palice

 

Tehnične informacije

  • Priprava polirnih ploščic:

    Pred prvo uporabo jih na ravni površini obrusite s finim brusnim papirjem ali diamantno folijo.

  • Priprava polirnih palic:

    Polirne palice prilagodite geometriji, ki jo je treba obdelati, npr. z brusnimi diski, brusnim papirjem ali pilami; okrogle polirne palice lahko v ta namen držite v vpenjalnem držalu.

  • Zrnatost:

    Optimalna zrnatost je 6 μm, vendar so možne tudi večje velikosti zrn. Če je potrebno, je možno brušenje do 3 μm.

  • Mazanje:

    Diamantno pasto razredčite z malo rezalne tekočine VLM 5 ali oljem za poliranje VLM 20.

  • Pritisk:

    60-70 % delovnega koraka rahlo pritiskajte, preostali čas pa zaključno obdelujte, tj. delajte brez pritiska.

  • Pripomoček za ročno piljenje:

    Hitrost hoda: 4.000–7.000 min−1

    Dolžina hoda: 0,5–1,0 mm

Tehnični nasvet

Kdaj se uporabljajo ultrazvočni sistemi?

Ultrazvočni sistemi so zaradi najkrajšega hoda in največjega števila hodov odlični za hitro in enostavno odstranjevanje struktur ki nastanejo pri erodiranju.

Tehnični nasvet

Dobavljive posebne različice:

Vezava: Posebne vezave so na voljo po povpraševanju

Dolžina kabla: Posebne dolžine so na voljo na zahtevo

Za izdelke po naročilu ali posebna vprašanja se obrnite na strokovne svetovalce podjetja Meusburger.

Tehnični nasvet

Za kaj so potrebni fino brusni kamni?

Kamni za fino brušenje se pogosto imenujejo tudi „gladilni kamni“. So izjemno trdi in imajo stabilne robove, zato so idealni za odstranjevanje robov ali fino brušenje. Velikost zrn je od 1.000 (groba) do 3.000 (drobna).

Tehnični nasvet

Kdaj se uporabljajo kateri razredi tolerance?

  • Razred tolerance 0: za preverjanje in nastavljanje merilnih blokov in merilnih strojev z visoko natančnostjo
  • Razred tolerance 1: za preverjanje preskusnih dimenzij preskusnih merilnikov in naprav za merjenje dolžine v merilnem prostoru
  • Razred tolerance 2: kot delovno in nastavitveno merilo, za preizkušanje merilnih lističev in ročičnih merilnih ur, kot nadomestilo za kalibre

Tehnični nasvet

Dobavljive posebne različice:

Vezava: Posebne vezave so na voljo na zahtevo

Za izdelke po naročilu ali posebna vprašanja se obrnite na strokovne svetovalce podjetja Meusburger.

Tehnični nasvet

Diamantna pasta z naravnimi zrni – za naj zahtevnejše pogoje

Naravna zrna so zelo agresivna in imajo visoko sposobnost odvzema, zato so idealna za obdelavo trdokovinskih delov. Diamantna pasta nima barvne oznake, saj bi živilsko barvilo zmanjšalo sposobnost odvzema.

Tehnični nasvet

Chungking, črno/bela

  • Stabilni in trdi
  • Dobra sposobnost vpijanja za paste

Kozja dlaka

  • Upogljiva in mehka
  • Za končno obdelavo

Najlon

  • Posebej primerna za živilsko industrijo
  • Za končno obdelavo

Medenina

  • Pušča mehko brusno sliko
  • Možno nastajanje madežev na površini obdelovanca.
  • Za odstranjevanje rje in oksidirane površine

Jeklo

  • Upogljiva in elastična
  • Pusti bolj jasno vidno brusno sliko
  • Za odstranjevanje robov, posnemanje

Nerjaveče jeklo

  • Žica odporna na korozijo
  • Upogljiva in elastična
  • Pusti bolj jasno vidno brusno sliko
  • Za odstranjevanje robov, posnemanje

Tehnični nasvet

Kaj pomeni „100% vklop“?

Delovni cikel določa največji dovoljeni obratovalni interval, po katerem mora slediti faza premora, da se prepreči poškodba opreme.

„100% vklop“ torej pomeni, da je naprava primerna za trajno uporabo, tj. brez prekinitev.

Tehnični nasvet

Aktivni materiali imajo visoko vsebnost železa ali bakra in lahko sproščajo veliko število kovinskih ionov. To zagotavlja hitro strjevanje lepila. Sem sodijo na primer:

  • Železo
  • Jeklo
  • Baker
  • Medenina

 

Pasivni materiali so kovinski materiali z majhnim katalitičnim učinkom ali nekovinski. Sproščajo lahko le majhno število ionov ali pa jih sploh ne sproščajo, kar pomeni, da se lepilo strjuje zelo počasi ali pa se sploh ne strjuje. Sem sodijo na primer:

  • Aluminij
  • Kromovo jeklo ali kromirane površine
  • Oksidirane površine
  • Cink ali pocinkane površine

Tehnični nasvet

V primerjavi z mikromotorji in pnevmatskimi orodji imajo sistemi s fleksibilno gredjo bistveno večji navor. Zato so zelo primerni za velika orodja, kot so lamelni brusilniki ali brusilniki iz flisa oz. gumijasti nosilci z brusilnimi lističi.

Tehnični nasvet

Kaj pomeni „Certifikat K1 in K3“?

Ta industrijska maziva so odobrena uporabo v živilski industriji. „K1“ in „K3“ pomeni, da se ta industrijska maziva lahko uporabljajo na območjih, kjer škropilna meglica ne more doseči območja predelave živil.

Očiščen del je treba pred uporabo na področju predelave hrane temeljito oprati.

Tehnični nasvet

Visokokakovostni neodimski magneti omogočajo tudi montažo brez vijakov.

Tehnični nasvet

  • Zanesljivi tesnilni kroglični zapahi v številnih velikostih
  • Enostavna in hitra montaža z običajno toleranco obdelave
  • Primerni tudi za visoke tlake in različne medije

Tehnični nasvet

  • Za zelo visoke hitrosti hoda, omejeno nosilnost in vodenje brez zračnosti
  • V ponudbi so kroglične kletke različnih dolžin na vsako kroglično vodilno pušo
  • Tolerance so prilagojene za optimalno prednapetost in nemoten tek

Tehnični nasvet

  • Zelo majhen prostor za vgradnjo omogoča minimalen razmik med hladilnimi šobami
  • Vgradnja v metrično navojno izvrtino brez orodja
  • Visokokakovostna hladilna šoba iz nerjavečega jekla brez zožitve prečnega prereza

Tehnični nasvet

Opis

Temperaturni vodnik:

  • 0,5 mm² FeCuNi, tip J (DIN EN 60584)
  • Oplaščen s pocinkano bakreno pletenico
  • črna +/bela −

Tokovni vodnik:

  • 1,5 mm² Cu
  • Črn z belo natisnjenimi številkami
  • Nazivna napetost: U₀/U = 300/500 V

Zaščitni vodnik:

  • 1,5 mm² Cu
  • Zelena/rumena

Oplaščenje:

  • PVC