Consejos técnicos

Consejo técnico

Calidades de grafito

Todos los grafitos Meusburger están especialmente desarrollados para la electroerosión, lo que garantiza una calidad constante y buenas condiciones para el mecanizado.

Q70

  • Para superficies con una rugosidad de VDI 27 (2,2 μmRa) a VDI 24 (1,6 μmRa) en función de la tecnología de la máquina
  • Mínimo desgaste del electrodo
  • Buen acabado
  • Proceso de electroerosión rápido

 

Q60

  • Para superficies de VDI 22 (1,26 μmRa)
  • Perfecta para acabados de alta calidad
  • Para formas muy detalladas
  • Buen acabado de la superficie con buena capacidad de arranque

 

Q40

  • Para superficies de VDI 20 (1,0 μmRa)
  • Electrodos complicados con contornos finos
  • Mínimo desgaste del electrodo con buena capacidad de arranque
  • Para acabados muy exigentes

Consejo técnico

Para garantizar la máxima vida útil del portaherramientas, se recomienda lubricarlo con regularidad con la grasa de alto rendimiento VGM 160 de Meusburger.

Consejo técnico

Marcado de los guantes de protección

Los niveles de protección alcanzados se indican mediante el siguiente pictograma conforme a DIN EN 388:2016/ISO 13997:

Consejo técnico

¿A qué distancia de la lupa debe estar el ojo?

A menudo, al mirar a través de una lupa se tiende a colocar el ojo demasiado cerca de la lente. En realidad, la distancia entre la lupa y el ojo debe ser la misma que entre la lupa y el objeto que se va a inspeccionar.

Consejo técnico

¿Qué significa «Registrado/a como H1»“?

Estos consumibles están homologados para la industria alimentaria. H1 indica, en concreto, que se admite un contacto ocasional (10 ppm), técnicamente inevitable, de estos consumibles con alimentos.

Consejo técnico

Programa Speed Lap de Meusburger

Speed Lap es un soporte para lapear con pastas de diamante con el que se logra un acabado de calidad en poco tiempo.

  • Nuevo material compuesto
  • Evita la erosión y la formación de filos
  • Mayor arranque de material comparado con otros métodos
  • Menor sensibilidad a la presión aplicada
  • Resultado uniforme y sin arañazos
  • Barras de lapeado estables

 

Información técnica

  • Preparación de los pads para lapeado:
    Antes de usarlos por primera vez líjelos con un papel abrasivo de grano fino o una lámina diamantada sobre una superficie plana.
  • Preparación de las barras para lapeado:
    Adapte las barras de lapeado a la geometría que se va a mecanizar, por ejemplo, con muelas, papel abrasivo o limas. Para sujetar las barras de lapeado redondas puede usar una pinza.
  • Tamaño del grano:
    El tamaño de grano más adecuado es de 6 μm, aunque también podría ser más grueso. Si es necesario, se puede realizar un lapeado de hasta 3 µm.
  • Lubricación:
    Diluya la pasta de diamante con un poco de líquido de corte VLM 5 o de aceite de pulido VLM 20.
  • Presión:
    Aplique una ligera presión durante el 60-70 % de la operación; después trabaje sin ejercer presión.
  • Limadora:
    Velocidad: 4000-7000 min-1
    Longitud de carrera: 0,5-1,0 mm

Consejo técnico

¿Cuándo se utilizan los sistemas por ultrasonidos?

Gracias a la mínima carrera con una máxima velocidad de oscilación, los sistemas por ultrasonidos son perfectos para eliminar de forma rápida y sencilla las capas microfundidas y templadas que quedan tras la electroerosión.

Consejo técnico

Modificaciones especiales disponibles:

Asignación de pines: puede encargar otras asignaciones.

Longitud del cable: puede encargar otras longitudes.

Para encargar modelos personalizados o plantear dudas específicas, póngase en contacto con el equipo de asesoramiento técnico de Meusburger.

Consejo técnico

¿Para qué se utilizan las piedras para pulido fino?

Las piedras para pulido fino se conocen también como «piedras Degussit». Por su extraordinaria dureza y estabilidad de las aristas son perfectas para eliminar rebabas o realizar trabajos de pulido fino. El tamaño del grano del grano varía entre 1000 (grueso) y 3000 (fino).

Consejo técnico

Tipos de tolerancia y cuándo utilizarlas

  • Tolerancia de tipo 0: para verificar y ajustar medidas finales e instrumentos de medición de gran precisión
  • Tolerancia de tipo 1: para verificar dimensiones de ensayo, calibres patrón e instrumentos de medición de longitud en el laboratorio
  • Tolerancia de tipo 2: como medida de trabajo y ajuste o para comprobar relojes comparadores convencionales y con palpador y como repuesto de calibre de horquilla

Consejo técnico

Modificaciones especiales disponibles:

Asignación de pines: puede encargar otras asignaciones.

Para encargar modelos personalizados o plantear dudas específicas, póngase en contacto con el equipo de asesoramiento técnico de Meusburger.

Consejo técnico

Pasta de diamante con grano natural para casos especialmente difíciles

El grano natural es muy agresivo y abrasivo, por lo que es perfecto para mecanizar metales de alta dureza. La pasta de diamante es incolora porque el colorante alimentario reduciría su elevada capacidad abrasiva.

Consejo técnico

Cerdas Chungking blancas/negras

  • Estables y firmes
  • Buena base para aplicar pastas

Pelo de cabra

  • Flexible y suave
  • Para acabado

Nailon

  • Idóneo para la industria alimentaria
  • Para acabado

Latón

  • Marcas de pulido suaves
  • Posible decoloración de la superficie de la pieza
  • Para quitar óxido o descascarillar

Acero

  • Flexible y elástico
  • Marcas de pulido claramente visibles
  • Para descascarillar y desbarbar

Acero inoxidable

  • Alambre de acero inoxidable
  • Flexible y elástico
  • Marcas de pulido claramente visibles
  • Para descascarillar y desbarbar

Consejo técnico

¿Qué quiere decir «factor de marcha de 100 %»?

El factor de marcha (ED por sus siglas en inglés) indica el tiempo máximo que la máquina puede estar en funcionamiento antes de que necesite una fase de reposo para no sufrir daños.

Por tanto, un factor de marcha de 100 % significa que el aparato puede usarse permanentemente, sin interrupción.

Consejo técnico

Los materiales activos tienen un alto contenido de hierro o cobre y son capaces de liberar un elevado número de iones metálicos. Por tanto, garantizan un curado rápido del adhesivo. Entre ellos se encuentran:

  • Hierro
  • Acero
  • Cobre
  • Latón

 

Los materiales pasivos son o bien materiales metálicos con escaso efecto catalizador o bien materiales no metálicos. Liberan pocos iones, o incluso ninguno, lo que significa que el adhesivo cura muy lentamente o no cura en absoluto. Entre ellos se encuentran:

  • Aluminio
  • Acero cromado o superficies cromadas
  • Superficies anodizadas
  • Zinc o superficies galvanizadas

Consejo técnico

En comparación con los micromotores y las herramientas neumáticas, los sistemas de eje flexible ofrecen un par mucho mayor. Por lo tanto, son perfectos para grandes herramientas como lijadoras de abanico o de tela no tejida o soportes de caucho con discos para lijar.

Consejo técnico

¿Qué significa la homologación K1 y K3?

Estos consumibles están homologados para la industria alimentaria. «K1» y «K3» indican que su uso está autorizado para zonas en las que la pulverización no llega a la zona de procesamiento de alimentos.

Lave bien la pieza que quiere limpiar antes de que se use en la zona de procesamiento de alimentos.

Consejo técnico

Imanes de neodimio de gran calidad que permiten también montarlo sin tornillos

Consejo técnico

  • Tapones con cierre esférico en distintos tamaños para un sellado hermético
  • Montaje fácil y rápido con una tolerancia de mecanizado normal
  • También para presiones altas y distintos medios

Consejo técnico

  • Para un número muy elevado de carreras, una capacidad de carga limitada y un guiado sin juego
  • Distintas jaulas de bolas en diferentes longitudes por casquillo para jaula de bolas
  • Tolerancias adaptadas para asegurar el pretensado óptimo y la marcha suave de la columna guía

Consejo técnico

  • Ocupa poco espacio, de forma que permite reducir al mínimo la distancia entre las fuentes
  • Montaje fácil, sin herramientas, dentro de la rosca métrica
  • Fuente en acero inoxidable y con sección transversal constante

Consejo técnico

Descripción

Línea térmica:

  • 0,5 mm² FeCuNi, Typ J (DIN EN 60584)
  • Blindada mediante malla trenzada de cobre
  • Negro + / blanco −

Línea de carga:

  • 1,5 mm² Cu
  • Negro con números impresos en blanco
  • Tensión nominal: U₀/U = 300/500 V

Conductor de puesta a tierra:

  • 1,5 mm² Cu
  • Verde/amarillo

Cubierta:

  • PVC
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
El artículo que desea configurar forma parte de un . Después de configurarlo, asegúrese de comprobar que todas las placas y componentes son compatibles desde el punto de vista técnico.