Technický tip

Technický tip

Kvality grafitu

Všechny grafity Meusburger jsou vyvinuty speciálně pro elektroerozi, co zaručuje stálou kvalitu a dobrou obrobitelnost.

Q70

  • Kvalita povrchu od VDI 27 (Ra 2,2 μm) po VDI 24 (Ra 1,6 μm) je dosažitelná v závislosti na technologii stroje
  • Nízké opotřebení elektrod
  • Dobrá jakost povrchu
  • Rychlý proces erodování

 

Q60

  • Pro kvalitu povrchu od VDI 22 (Ra 1,26 μm)
  • Ideální pro vysoce kvalitní finální opracování
  • Pro formy s množstvím detailů
  • Dobrý povrch při dobrém úběru materiálu

 

Q40

  • Pro kvalitu povrchu od VDI 20 (Ra 1,0 μm)
  • Komplikované elektrody s jemnými konturami
  • Nízké opotřebení elektrod při dobrém úběru materiálu
  • Pro velmi vysoké požadavky na kvalitu povrchu

Technický tip

Pro zajištění optimální životnosti držáku nástroje doporučujeme pravidelně mazat kluzný plochy vysoce kvalitním tukem VGM 160.

Technický tip

Označování ochranných rukavic

Dosažené úrovně odolnosti jsou uvedeny pod piktogramem v souladu s normou DIN EN 388:2016/ISO 13997:

Technický tip

Jaká je optimální vzdálenost mezi lupou a okem?

Často máme tendenci přiblížit lupu příliš blízko k oku. Vzdálenost mezi lupou a okem by však ve skutečnosti měla být stejná jako vzdálenost mezi lupou a prohlíženým předmětem.

Technický tip

Co znamená „Registrace H1“?

Tato průmyslová chemie je povolena pro potravinářský průmysl. „H1“ konkrétně znamená, že je povolen příležitostný, technicky nevyhnutelný kontakt (10 ppm) této chemie s potravinami.

Technický tip

Meusburger Speed Lap

Speed Lap je sada nosičů diamantové pasty pro dosažení vysoké kvality povrchu v krátkém čase.

  • Nový kompozitní materiál
  • Zabraňuje tvorbě přetoků a nánosů na hranách
  • V porovnání s jinými procesy lze dosáhnout vyšších rychlostí úběru materiálu
  • Reaguje méně citlivě na vyvinutý tlak
  • Umožňuje rovnoměrné lapování bez poškrábání
  • Stabilní lapovací tyčinky

 

Technické informace

  • Příprava lapovacího tělíska:
    Před prvním použitím zdrsněte tělísko jemným brusným papírem nebo diamantovou fólií na rovném povrchu.
  • Příprava lapovacích tyčinek:
    Lapovací tyčinky přizpůsobte opracovávané geometrii, např. pomocí brusných kotoučů, smirkového papíru nebo pilníků; lapovací tyčinky kruhového průřezu můžete upnout do upínacích kleštin.
  • Zrnitosti:
    Optimální zrnitost je 6 μm, ale je možná i hrubší zrnitost. V případě potřeby je možné lapování až do 3 μm.
  • Mazání:
    Diamantovou pastu lze ředit trochou řezné kapaliny VLM 5 nebo pomocí lešticího oleje VLM 20.
  • Tlak:
    Během 60-70 % pracovního kroku vyvíjejte mírný tlak; po zbývající dobu ve fázi dokončování pracujte bez tlaku.
  • Ruční pilovačka:
    Rychlost zdvihu: 4000–7000 min−1
    Délka zdvihu: 0,5–1,0 mm

Technický tip

Kdy se používají ultrazvukové systémy?

Díky minimálnímu zdvihu při maximálním počtu zdvihů jsou ultrazvukové systémy ideální pro rychlé a snadné odstraňování struktur po erodování.

Technický tip

Možnost dodání speciálních verzí:

Zapojení konektoru: Speciální zapojení pinů je možné na požádání

Délka kabelu: Speciální délky kabelu jsou možné na požádání

Pokud potřebujete zvláštní vyhotovení nebo máte speciální dotazy, jednoduše využijte profesionální odborné poradenství společnosti Meusburger.

Technický tip

K čemu se používají jemné brusné kameny?

Jemné brusné kameny se často označují také jako „degussitové kameny“. Jsou extrémně tvrdé a mají stabilní hrany, a proto jsou ideální pro odstraňování otřepů nebo pro jemné broušení. Zrnitost se pohybuje od 1000 (hrubé) do 3000 (jemné).

Technický tip

Kdy se používají které toleranční třídy?

  • Toleranční třída 0: pro kontrolu a inspekci koncových měrek a u měřicích strojů s vysokou přesností
  • Toleranční třída 1: pro kontrolu zkušebních rozměrů kalibrů a délkových měřidel v zkušebnách
  • Toleranční třída 2: jako pracovní a nastavovací měřidlo, pro zkoušení úchylkoměrů a páčkových úchylkoměrů, jako náhrada mezních kalibrů

Technický tip

Možnost dodání speciálních verzí:

Zapojení konektoru: Speciální zapojení pinů je možné na požádání

Pokud potřebujete zvláštní vyhotovení nebo máte speciální dotazy, jednoduše využijte profesionální odborné poradenství společnosti Meusburger.

Technický tip

Diamantová pasta s přírodním zrnem – pro opravdu „tvrdé oříšky“

Přírodní zrno je velmi agresivní a má vysoký řezný účinek, takže je ideální pro opracování tvrdých materiálů. Diamantová pasta není barevně rozlišitelná, protože potravinářské barvivo by snižovalo řezné schopnosti.

Technický tip

Kartáč Chungking, černý/bílý

  • Stabilní a pevný
  • Dobrá přilnavost pasty

Kozí štětiny

  • Pružný a měkký
  • Pro dokončovací práce

Nylon

  • Vhodný zejména pro potravinářský průmysl
  • Pro dokončovací práce

Mosaz

  • Zanechává jemnou brusnou stopu
  • Zabarvení povrchu obrobku možné
  • Pro odstraňování koroze nebo vodního kamene

Ocelové

  • Pružný a elastický
  • Zanechává jasně viditelnou brusnou stopu
  • Pro odstraňování okují a ostrých hran

Ocel Inox

  • Drát z nerezové oceli
  • Pružný a elastický
  • Zanechává jasně viditelnou brusnou stopu
  • Pro odstraňování okují a ostrých hran

Technický tip

Co znamená „100% doba zapnutí“?

Provozní režim (PR) určuje maximální přípustný provozní interval, po kterém musí proběhnout klidová fáze, aby se zabránilo poškození zařízení.

Provozní režim se „100 % dobou zapnutí“ tedy znamená, že zařízení je vhodné pro nepřetržitý provoz, tj. bez přerušení.

Technický tip

Aktivní materiály mají vysoký obsah železa a mědi a jsou schopny uvolňovat velké množství kovových iontů. Zajišťují tak rychlé vytvrzení lepidla. Patří mezi ně například:

  • Železo
  • Ocel
  • Měď
  • Mosaz

 

Pasivní materiály jsou kovové materiály s nízkým katalytickým účinkem nebo nekovové materiály. Mohou uvolňovat jen malé množství iontů nebo vůbec žádné, což znamená, že lepidlo tuhne velmi pomalu nebo vůbec. Patří mezi ně například:

  • Hliník
  • Chromovaná ocel nebo pochromované povrchy
  • Oxidované povrchy
  • Zinek nebo pozinkované povrchy

Technický tip

V porovnání s mikromotory a pneumatickým nářadím nabízejí systémy s ohebným hřídelem výrazně vyšší točivý moment. Jsou proto ideální pro velké nářadí, jako jsou lamelové kotouče, brusky pro brusné pásy nebo pryžové nosiče s brusnými listy.

Technický tip

Co znamená „Registrace K1 a K3“?

Tato průmyslová chemie je povolena pro potravinářský průmysl. Konkrétně „K1“ a „K3“ znamená, že tato chemie může být použita v místech, kde mlha z rozprašovače nedosáhne do prostoru zpracování potravin.

Čištěný díl musí být před použitím v oblasti zpracování potravin důkladně omyt.

Technický tip

Vysoce výkonné neodymové magnety umožňují montáž bez šroubů.

Technický tip

  • Spolehlivé kuličkové záslepky v mnoha velikostech
  • Jednoduchá a rychlá montáž s běžnou tolerancí opracování
  • Vhodné i pro vysoké tlaky a různá média

Technický tip

  • Pro velmi vysoké počty zdvihů, omezené zatížení a vedení bez vůlí
  • Kuličkové klece jsou pro daný rozměr kuličkového vodicího pouzdra k dispozici v různých délkách
  • Tolerance jsou přizpůsobené pro optimální předpětí a hladký chod

Technický tip

  • Velmi malý montážní prostor umožňuje minimální odstup chladících trysek
  • Našroubování do metrického závitu bez použití nářadí
  • Vysoce kvalitní chladicí tryska z nerezové oceli bez zúžení průřezu

Technický tip

Popis

Termočlánkovývodič:

  • 0,5 mm² FeCuNi, typ J (DIN EN 60584)
  • Měděný pocínovaný stínící oplet
  • černý + / bílý −

Silový vodič:

  • 1,5 mm² Cu
  • Černý s bílým potiskem čísel
  • Jmenovité napětí: U₀/U = 300/500 V

Zemnící vodič:

  • 1,5 mm² Cu
  • Zelený/žlutý

Opláštění:

  • PVC
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
Chcete konfigurovat položku, která patří do . Po provedení úprav prosím samostatně zkontrolujte technickou kompatibilitu všech desek a komponentů.