Tekniikkavinkit

Tekniikkavinkki

Grafiittilaadut

Kaikki Meusburger-grafiitit on kehitetty erityisesti kipinätyöstöön, mikä takaa tasaisen laadun ja hyvän koneistettavuuden.

Q70

  • Pinnanlaatu VDI 27:stä (2,2 µmRa) VDI 24:ään (1,6 µmRa) voidaan saavuttaa konetekniikasta riippuen
  • Vähäinen elektrodien kuluminen
  • Hyvä pinnanlaatu
  • Nopea kipinätyöstöprosessi

 

Q60

  • Pinnnlaadusta VDI 22 (1,26 µmRa) alkaen
  • Ihanteellinen korkealaatuiseen viimeistelyyn
  • Erittäin yksityiskohtaisille muodoille
  • Hyvä pinnanlaatu hyvällä materiaalin poistoteholla

 

Q40

  • Pinnanlaadusta VDI 20 (1,0 µmRa) alkaen
  • Monimutkaiset elektrodit ohuilla ääriviivoilla
  • Vähäinen elektrodien kuluminen ja hyvä materiaalin poistoteho
  • Erittäin vaativille pintalaaduille

Tekniikkavinkki

Työkalunpitimen optimaalisen eliniän varmistamiseksi, suosittelemme luistin säännöllistä voitelua korkealaatuisella VGM 160 -voiteluaineella.

Tekniikkavinkki

Suojakäsineiden merkinnät

Saavutetut suorituskykytasot näkyvät DIN EN 388:2016/ISO 13997 -standardin mukaisen kuvakkeen alla:

Tekniikkavinkki

Mikä on optimaalinen etäisyys luupin ja silmän välillä?

Ihmisillä on usein taipumus tuoda luupit liian lähelle silmää. Itse asiassa luupin ja silmän välillä pitäisi olla sama etäisyys kuin luupin ja katseltavan kohteen välillä.

Tekniikkavinkki

Mitä tarkoittaa ”H1-rekisteröity”?

Nämä kulutustuotteet ovat sallittuja käyttöön elintarviketeollisuudessa. ”H1” tarkoittaa erityisesti, että tällaisten kulutustuotteiden satunnainen, teknisesti väistämätön kosketus (10 ppm) elintarvikkeiden kanssa on sallittua.

Tekniikkavinkki

Meusburger Speed Lap -ohjelma

Speed ​​​​Lap on timanttitahnan pidike, jolla saavutetaan korkea pintalaatu lyhyessä ajassa.

  • Uusi komposiittimateriaali
  • Estää huuhtoutumien ja purseiden muodostumisen
  • Muihin prosesseihin verrattuna voidaan saavuttaa suurempi materiaalin poistoteho
  • Vähemmän herkkä siihen kohdistetulle paineelle
  • Mahdollistaa tasaisen ja naarmuuntumattoman läppäystyönjäljen
  • Vakaat läppäyspuikot

 

Tekniset tiedot

  • Läppäyskappaleiden valmistelu:

    Ennen ensimmäistä käyttöä hio sen pinta tasaiseksi hienolla hiekkapaperilla tai timanttifoliolla.

  • Läppäyspuikkojen valmistelu:

    Läppäyspuikkojen sovittaminen koneistettavaan geometriaan, esim. hiomalaikoilla, hiomapaperilla tai viiloilla; pyöreät läppäyspuikot voidaan pitää kiinnitysholkissa tätä tarkoitusta varten.

  • Raekoot:

    Optimaalinen raekoko on 6 μm, mutta karkeammat raekoot ovat myös mahdollisia. Tarvittaessa voidaan tehdä läppäys 3 µm:iin saakka.

  • Voitelu:

    Laimenna timanttitahnaa pienellä määrällä VLM 5 -leikkausnestettä tai VLM 20 -kiillotusöljyä.

  • Paine:

    Käytä kevyttä painetta 60–70 % työvaiheajasta, muu aika viimeistelyllä, ts. ilman painetta.

  • Käsiviilalaite:

    Iskunopeus: 4 000 – 7 000 min−1

    Iskun pituus: 0,5 – 1,0 mm

Tekniikkavinkki

Milloin ultraäänijärjestelmiä käytetään?

Minimaalisen iskun ja suurimman iskumäärän ansiosta ultraäänijärjestelmät sopivat täydellisesti kipinätyöstöjäljen poistamiseen nopeasti ja helposti.

Tekniikkavinkki

Saatavilla olevat erikoisversiot:

Kytkentä: Erikoiskytkennät mahdollisia pyynnöstä

Kaapelin pituus: Erikoispituudet mahdollisia pyynnöstä

Jos tarvitsette räätälöityjä tuotteita tai mikäli teillä on erityisiä kysymyksiä, hyödynnä Meusburgerin ammattilaisten neuvoja.

Tekniikkavinkki

Miksi hienohiomakiviä tarvitaan?

Hienohiomakiviä kutsutaan usein ”Degussit-kiviksi”. Ne ovat erittäin kovia ja niissä on vakaat reunat, joten ne ovat ihanteellisia purseenpoistoon tai viimeistelyhiontaan. Raekoko vaihtelee välillä 1 000 (karkea) – 3 000 (hieno).

Tekniikkavinkki

Milloin mitäkin toleranssiluokkaa käytetään?

  • Toleranssiluokka 0: suurta mittatarkkuutta vaativien työmittakappaleiden ja mittakoneiden tarkastamiseen ja asennukseen
  • Toleranssiluokka 1: mittausmittareiden testimittojen sekä mittaustilan pituusmittauslaitteiden tarkastamiseen
  • Toleranssiluokka 2: työ- ja säätömittana vipumittakellojen ja heittokellojen tarkastamiseen, kitatulkkien sijaan

Tekniikkavinkki

Saatavilla olevat erikoisversiot:

Kytkentä: Erikoiskytkennät mahdollisia pyynnöstä

Jos tarvitsette räätälöityjä tuotteita tai mikäli teillä on erityisiä kysymyksiä, hyödynnä Meusburgerin ammattilaisten neuvoja.

Tekniikkavinkki

Timanttitahna, jossa on luonnonrae – todella vaativiin käyttökohteisiin

Luonnonrae on erittäin aggressiivista ja tehokasta, joten se sopii erinomaisesti kovametallin työstöön. Timanttitahnaa ei ole värikoodattu, koska elintarvikeväri heikentäisi sen leikkauskykyä.

Tekniikkavinkki

Chungking, musta/valkoinen

  • Vakaa ja kiinteä
  • Hyvä imukyky tahnoille

Vuohenkarva

  • Joustava ja pehmeä
  • Viimeistelyyn

Nailon

  • Sopii erityisesti elintarviketeollisuuteen
  • Viimeistelyyn

Messinki

  • Jättää pehmeän hiontakuvion
  • Värinmuutos työkappaleen pinnalla mahdollinen
  • Ruosteenpoistoon tai työstöjäljenpoistoon

Teräs

  • Joustava ja elastinen
  • Jättää selvästi näkyvän hiontakuvion
  • Työstöjäljen ja purseen poistoon

Teräs Inox

  • Ruostumaton teräslanka
  • Joustava ja elastinen
  • Jättää selvästi näkyvän hiontakuvion
  • Työstöjäljen ja purseen poistoon

Tekniikkavinkki

Mitä tarkoittaa ”100 % päälläpitoaika”?

Päälläpitoaika (ED) ilmaisee suurimman sallitun käyttöjakson, jonka jälkeen on oltava lepovaihe, jotta laite ei vahingoitu.

”100 % päälläpitoaika” tarkoittaa, että laite soveltuu jatkuvaan eli keskeytyksettömään käyttöön.

Tekniikkavinkki

Aktiivisissa materiaaleissa on korkea rauta- tai kuparipitoisuus, ja ne pystyvät vapauttamaan suuren määrän metalli-ioneja. Tämä varmistaa, että liima kovettuu nopeasti. Näitä ovat esimerkiksi:

  • Rauta
  • Teräs
  • Kupari
  • Messinki

 

Passiiviset materiaalit ovat metallimateriaaleja, joilla on vähäinen katalyyttinen vaikutus, tai ei-metallisia. Ne voivat vapauttaa vain pienen määrän tai ei lainkaan ioneja, mikä tarkoittaa, että liima kovettuu hyvin hitaasti tai ei ollenkaan. Näitä ovat esimerkiksi:

  • Alumiini
  • Kromiteräs tai kromatut pinnat
  • Hapettuneet pinnat
  • Sinkki tai galvanoidut pinnat

Tekniikkavinkki

Taipuisan akselin järjestelmillä saavutetaan paljon suurempi vääntömomentti kuin mikromoottoreilla ja paineilmatyökaluilla. Siksi ne ovat ihanteellisia suurille työkaluille, kuten läppäys- ja huopahiomalaikoille tai kumipitimeen kiinnitetyille hiomalevyille.

Tekniikkavinkki

Mitä tarkoittaa ”K1- ja K3-rekisteröity”?

Nämä kulutustuotteet ovat sallittuja käyttöön elintarviketeollisuudessa. ”K1” ja ”K3” tarkoittavat käytännössä, että näitä kulutustuotteita voidaan käyttää alueilla, joilla ruiskutussumu ei pääse elintarvikkeiden käsittelyalueelle.

Puhdistettu osa on pestävä perusteellisesti ennen käyttöä elintarviketeollisuudessa.

Tekniikkavinkki

Korkealaatuiset neodyymi-magneetit mahdollistavat asennuksen ilman ruuviliitoksia.

Tekniikkavinkki

  • Luotettavasti tiivistävät kuulasulkutapit, useita eri kokoja
  • Yksinkertainen, nopea asennus normaalilla koneistustoleranssilla
  • Soveltuvat myös korkeille paineille ja erilaisille väliaineille

Tekniikkavinkki

  • Erittäin korkealle iskujen lukumäärälle, rajoitettu kuormituksen kesto ja välyksetön ohjaus
  • Kuulahäkkejä saatavana eri pituuksina kuulaholkkiohjainta kohden
  • Toleranssit on koordinoitu optimaalista esijännitystä ja tasaista käyntiä varten

Tekniikkavinkki

  • Erittäin pieni asennustila mahdollistaa minimaalisen jäähdytysputkien etäisyyden toisistaan
  • Työkaluton ruuvaaminen metriseen kierteeseen
  • Jäähdytyssuutin korkealaatuisesta ruostumattomasta teräksestä ilman poikkileikkauksen kaventumista

Tekniikkavinkki

Kuvaus

Lämpöjohdin:

  • 0,5 mm² FeCuNi, tyyppi J (DIN EN 60584)
  • Suojattu tinatulla kuparipunoksella
  • Musta + / valkoinen −

Kuormajohdin:

  • 1,5 mm² Cu
  • Musta valkoisella numeropainatuksella
  • Nimellisjännite: U₀/U = 300/500 V

Suojamaadoitusjohdin:

  • 1,5 mm² Cu
  • Vihreä/keltainen

Vaippa:

  • PVC
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
Haluat konfiguroida tuotteen, joka kuuluu -tuotteeseen. Tarkista muutosten jälkeen itse kaikkien levyjen ja asennusosien tekninen yhteensopivuus.