Sfaturi tehnice

Sfat tehnic

Calități de grafit

Tot grafitul Meusburger este special creat pentru eroziunea la scântei, ceea ce garantează o calitate constantă și o prelucrare bună.

Q70

  • Se obține o suprafață de înaltă calitate de VDI 27 (2,2 µmRa) până la VDI 24 (1,6 µmRa), în funcție de tehnologia mașinii
  • Uzură redusă a electrozilor
  • Calitate bună a suprafeței
  • Proces rapid de erodare

 

Q60

  • Pentru suprafețe de VDI 22 (1,26 µmRa)
  • Ideală pentru prelucrarea de finisare
  • Pentru matrițe cu detalii pronunțate
  • Calitate bună a suprafeței cu o putere bună de aplicare

 

Q40

  • Pentru suprafețe de VDI 20 (1,0 µmRa)
  • Electrozi complicați cu contururi fine
  • Uzură redusă a electrozilor cu o putere bună de aplicare
  • Pentru suprafețe de calitate superioară foarte pretențioase

Sfat tehnic

Pentru a asigura o durată de viață lungă a suporturilor de scule, recomandăm ungerea regulată cu vaselină de înaltă performanță VGM 160.

Sfat tehnic

Marcarea mănușilor de protecție

Treptele de putere obținute sunt afișate sub pictograma conform DIN EN 388:2016/ISO 13997:

Sfat tehnic

Care este distanța optimă între lupă și ochi?

Deseori avem tendința de a apropia lupele foarte mult de ochi. De fapt, între lupă și ochi ar trebui să fie aceeași distanță ca între lupă și obiectul observat.

Sfat tehnic

Ce înseamnă „înregistrat H1“?

Aceste substanțe consumabile sunt permise pentru industria alimentară. Concret, „H1“ înseamnă că este permis un contact ocazional, inevitabil din punct de vedere tehnic (10 ppm) al acestor substanțe consumabile cu alimentele.

Sfat tehnic

Programul Meusburger Speed Lap

Speed Lap este un suport cu pastă diamantată pentru obținerea unei suprafețe de calitate cu economie de timp.

  • Material compozit nou
  • Previne formarea percolării și a depunerilor
  • Față de alte procese, se obține o aplicare mai ridicată
  • Reacționează mai puțin sensibil la presiunea exercitată
  • Este posibilă o lucrare uniformă și fără zgârieturi
  • Plăcuțe de lepuit stabile

 

Informații tehnice

  • Pregătirea corpurilor de lepuit:

    Înainte de prima utilizare, șlefuiți cu hârtie abrazivă fină sau folie diamantată pe o suprafață plană.

  • Pregătirea plăcuțelor de lepuit:

    Adaptați plăcuțele de lepuit la geometria de prelucrat, de exemplu cu discuri de șlefuire, șmirghel sau pile; în acest scop, plăcuțele de lepuit rotunde pot fi ținute într-un clește de prindere.

  • Granulații:

    Granulația optimă este 6 μm, sunt posibile și granulații mai mari. Dacă este necesar, poate fi lepuită până la 3 µm.

  • Lubrifiere:

    Pasta diamantată se diluează cu fluid de tăiere VLM 5 sau ulei de lustruire VLM 20.

  • Imprimare:

    În timpul a 60–70 % din procesul de lucru se exercită o presiune ușoară; în restul duratei se finisează, ceea ce înseamnă că se prelucrează fără presiune.

  • Dispozitiv manual de pilire:

    Viteza cursei: 4.000–7.000 min−1

    Lungimea cursei: 0,5–1,0 mm

Sfat tehnic

Când se folosesc sistemele ultrasonice?

Datorită cursei minime și numărului maxim de curse, sistemele ultrasonice sunt perfecte pentru îndepărtarea rapidă și ușoară a structurilor erodate.

Sfat tehnic

Versiuni speciale livrabile:

Alocarea pinilor: Alocările speciale sunt posibile la cerere

Lungimi cablu: Lungimile speciale sunt posibile la cerere

Pentru finisaje speciale sau pentru întrebări speciale, folosiți consilierea de specialitate Meusburger.

Sfat tehnic

Pentru ce sunt necesare pietrele pentru șlefuire fină?

Pietrele pentru șlefuire fină sunt denumite și „pietre Degussit“. Sunt foarte dure și stabile pe canturi și de aceea sunt foarte potrivite pentru debavurare sau pentru șlefuirea fină. Dimensiunea granulației se află în intervalul de 1.000 (dură) până la 3.000 (fină).

Sfat tehnic

Când se folosesc aceste clase de toleranță?

  • Clasa de toleranță 0: pentru controlul și poziționarea cotelor finale de lucru și a mașinilor de măsurare cu precizie ridicată
  • Clasa de toleranță 1: pentru controlul dimensiunilor de verificare al lerelor de verificare și pentru dispozitivele de măsurare a lungimii din spațiul de măsurare
  • Clasa de toleranță 2: ca măsurător de lucru și reglare pentru verificarea ceasurilor comparatoare cu pârghie și ceasurilor comparatoare ca înlocuitor pentru lera cu gât

Sfat tehnic

Versiuni speciale livrabile:

Alocarea pinilor: Alocările speciale sunt posibile la cerere

Pentru finisaje speciale sau pentru întrebări speciale, folosiți consilierea de specialitate Meusburger.

Sfat tehnic

Pastă diamantată cu granulație naturală – pentru cazurile cu adevărat dure

Granulația naturală este foarte agresivă și cu o performanță înaltă de tăiere, deci este ideală pentru prelucrarea oțelului carbură. Pasta diamantată nu are nicio culoare, deoarece culoarea alimentului ar reduce capacitatea de tăiere.

Sfat tehnic

Chungking, negru/alb

  • Stabil și fix
  • Capacitate bună de preluare pentru paste

Păr de capră

  • Se îndoaie și este moale
  • Pentru o prelucrare cu finisare

Nailon

  • Special pentru industria alimentară
  • Pentru o prelucrare cu finisare

Alamă

  • Lasă o imagine moale de șlefuire
  • Sunt posibile decolorări pe suprafețele pieselor de prelucrat
  • Pentru eliminarea ruginii sau pentru detartrare

Oțel

  • Se îndoaie și este elastică
  • Lasă o imagine moale de șlefuire vizibilă
  • Pentru detartrare și debavurare

Oțel inoxidabil

  • Sârmă de oțel care nu ruginește
  • Se îndoaie și este elastică
  • Lasă o imagine moale de șlefuire vizibilă
  • Pentru detartrare și debavurare

Sfat tehnic

Ce înseamnă „Ciclul 100%?

Durata de pornire/ciclul indică un interval de operare maxim permis după durata de repaus pentru a nu deteriora echipamentele.

„Ciclul 100%“ înseamnă că aparatul nu este adecvat pentru a fi folosit pe o durată lungă fără întrerupere.

Sfat tehnic

Substanțele active au un conținut ridicat de fier sau cupru și sunt capabile să elibereze un număr mare de ioni metalici. Acest lucru asigură întărirea rapidă a adezivului. Printre acestea se numără, de exemplu:

  • Fier
  • Oțel
  • Cupru
  • Alamă

 

Materialele pasive sunt materiale metalice cu un efect mai puțin catalitic sau nemetalic. Acestea pot elibera doar un număr mic de ioni sau niciunul, ceea ce înseamnă că adezivul se întărește foarte încet sau deloc. Printre acestea se numără, de exemplu:

  • Aluminiu
  • Oțel cromat sau suprafețe cromate
  • Suprafețe oxidate
  • Zinc sau suprafețe zincate

Sfat tehnic

Sistemele cu arbore flexibil ofertă un cuplu mai mare față de micromotoare și de sculele cu aer comprimat. Acestea sunt ideale pentru scule mari, cum ar fi șlefuitoarele cu compartiment sau cu țesătură sau suporturile de cauciuc cu foi de șlefuit.

Sfat tehnic

Ce înseamnă „certificare K1 și K3“?

Aceste substanțe consumabile sunt permise pentru industria alimentară. Concret, „K1“ și „K3“ înseamnă că aceste substanțe consumabile pot fi folosite în zone în care ceața pulverizată nu poate atinge zona de prelucrare a alimentelor.

Partea curățată trebuie spălată bine înainte de a fi utilizată în zona de prelucrare a alimentelor.

Sfat tehnic

Magneții neodim de înaltă calitate permit montarea fără șuruburi.

Sfat tehnic

  • Dop obturare cu bilă cu etanșare disponibil în numeroase dimensiuni
  • Montare simplă, rapidă cu o toleranță normală de prelucrare
  • Potrivit și pentru presiuni ridicate și medii diferite

Sfat tehnic

  • Pentru un număr foarte ridicat de curse, pentru o preluare limitată a sarcinii și ghidaj fără joc
  • Colivie cu bile de lungimi diferite pe bucșa cu bile în ofertă
  • Toleranțe determinate pentru o pretensionare optimă și o funcționare lină

Sfat tehnic

  • Spațiul mic de montaj permite o distanță minimă între duzele de răcire
  • Înșurubare fără unelte în filetul metric de montare
  • Duză de răcire din oțel inoxidabil de calitate fără îngustarea liniei transversale

Sfat tehnic

Descriere

Linie termică:

  • 0,5 mm² FeCuNi, tip J (DIN EN 60584)
  • Ecranat datorită împletiturii din cupru cositorite
  • Negru + / alb −

Conductor de sarcină:

  • 1,5 mm² Cu
  • Negru cu imprimeu alb cu numere
  • Tensiune nominală: U₀/U = 300/500 V

Conductor de protecție:

  • 1,5 mm² Cu
  • Verde/galben

Manta:

  • PVC
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
Doriți să configurați un articol care aparține de . După ajustări, vă rugăm să verificați toate plăcile și accesoriile încorporate independent, pentru compatibilitate tehnică.