ConseilTechnique

ConseilTechnique

Nuances de graphite

Tous les graphites Meusburger sont spécialement développés pour l’électroérosion, ce qui garantit une qualité constante et une bonne usinabilité.

Q70

  • Pour des qualités de surface allant de VDI 27 (2,2 μmRa) jusqu’à VDI 24 (1,6 μmRa) en fonction de la technologie de machine
  • Faible usure des électrodes
  • Bonne surface
  • Processus d’érosion rapide

 

Q60

  • Pour surfaces de VDI 22 (1,26 µmRa)
  • Idéal pour l’usinage de finition de première qualité
  • Pour des formes très détaillées
  • Une bonne surface avec un bon enlèvement de matière

 

Q40

  • Pour les surfaces de VDI 20 (1,0 µmRa)
  • Électrodes compliquées aux contours fins
  • Faible usure des électrodes avec un bon enlèvement de matière
  • Pour des qualités de surface très exigeantes

ConseilTechnique

Afin de garantir une durée de vie optimale du porte-outil, nous recommandons une lubrification régulière avec la graisse haute performance VGM 160.

ConseilTechnique

Marquage des gants de protection

Les niveaux de performance atteints sont indiqués sous le pictogramme selon la norme DIN EN 388:2016/ISO 13997 :

ConseilTechnique

Quelle est la distance optimale entre la loupe et l’œil ?

Très souvent on est tenté d’approcher la loupe trop près à l’œil. En fait, la distance entre l’œil et la loupe devrait être égale à la distance entre la loupe et l’objet regardé.

ConseilTechnique

Que veut dire « homologation H1 » ?

L’emploi de ces matières de production est permis dans l’industrie alimentaire. Plus concrètement, « H1 » signifie qu’un contact occasionnel et techniquement inévitable (10 ppm) avec des produits alimentaires est permis.

ConseilTechnique

Programme Speed Lap de Meusburger

Speed Lap est un support de pâtes diamants qui permet d’obtenir une qualité de surface élevée en un minimum de temps.

  • Nouvelle matière composite
  • Empêche la formation d’érosions et d’arêtes rapportées
  • Enlèvement de matière plus élevé comparé à d’autres procédés
  • Réagit moins sensiblement à la pression exercée
  • Possibilité de travailler uniformément et sans éraflures
  • Barres de rodage robustes

 

Informations techniques

  • Préparation des corps de rodage :
    Éliminer les bavures avec un papier abrasif fin ou une feuille diamantée sur une surface plane avant la première utilisation.
  • Préparation des barres de rodage :
    Adapter les barres de rodage à la géométrie à usiner, p. ex. avec des disques abrasifs, du papier abrasif ou des limes ; les barres de rodage rondes peuvent être maintenues dans une pince de serrage à cet effet.
  • Tailles des grains :
    La taille des grains optimal est 6 μm, mais de plus grands grains sont également possibles. Si nécessaire, il est possible de roder jusqu’à 3 µm.
  • Lubrification :
    Diluer la pâte diamant avec un peu de liquide de coupe VLM 5 ou d’huile de polissage VLM 20.
  • Pression :
    Appliquer une légère pression pendant 60 à 70 % de la phase de travail ; le reste du temps, travailler sans pression (finition).
  • Appareil de limage à main :
    Vitesse de course : 4 000 – 7 000 min−1
    Longueur de course : 0,5 – 1,0 mm

ConseilTechnique

Quand utiliser les systèmes ultrasoniques ?

Grâce à leur course minimale et leur nombre de courses maximal, les systèmes ultrasoniques sont parfaitement adaptés pour éliminer les couches dures générées par l’usinage par électroérosion.

ConseilTechnique

Versions sur mesure livrables :

Disposition des connecteurs : dispositions sur mesure possibles sur demande

Longueur de câble : longueurs sur mesure possibles sur demande

Pour les produits sur mesure ou les questions spéciales, il suffit de faire appel aux conseils professionnels de Meusburger.

ConseilTechnique

À quelle fin utilise-t-on les pierres à poncer fines ?

Les pierres à poncer fines sont souvent désignées comme « pierres Degussit ». Elles sont idéalement adaptées pour l’ébavurage ou la rectification fine grâce à leur dureté extrême et à leur grande stabilité des arêtes. La taille des grains se situe entre 1 000 (grossière) et 3 000 (fine).

ConseilTechnique

Quelle classe de tolérance est utilisée quand ?

  • Classe de tolérance 0 : pour la vérification et le réglage des cotes de travail, pour les appareils de mesure de haute précision
  • Classe de tolérance 1 : pour la vérification des cotes de contrôle des jauges, pour les appareils de mesure de longueur dans les salles de contrôle
  • Classe de tolérance 2 : en tant que cote de travail et de réglage, pour le contrôle des comparateurs et des comparateurs à levier, pour remplacer les calibres à mâchoires

ConseilTechnique

Versions sur mesure livrables :

Disposition des connecteurs : dispositions sur mesure possibles sur demande

Pour les produits sur mesure ou les questions spéciales, il suffit de faire appel aux conseils professionnels de Meusburger.

ConseilTechnique

Pâte diamant avec grain naturel pour les cas particulièrement exigeants

Le grain naturel est très agressif et a une importante force abrasive, ce qui le fait idéal pour l’usinage de carbure. La pâte diamant ne dispose pas d’un code couleur puisque le colorant alimentaire réduirait le pouvoir de coupe.

ConseilTechnique

Chungking, noir/blanc

  • Stable et solide
  • Bonne réceptivité pour les pâtes

Crins de chèvre

  • Flexibles et doux
  • Pour travaux de finition

Nylon

  • Spécialement adapté pour l’industrie alimentaire
  • Pour travaux de finition

Laiton

  • Laisse un aspect d’usinage doux
  • Coloration possible sur la surface de la pièce
  • Pour éliminer la rouille et la calamine

Acier

  • Flexible et élastique
  • Laisse un aspect d’usinage net
  • Pour éliminer la calamine et les bavures

Acier inox

  • Fil en acier inoxydable
  • Flexible et élastique
  • Laisse un aspect d’usinage net
  • Pour éliminer la calamine et les bavures

ConseilTechnique

Qu’est-ce qui signifie « Mode de service 100 % » ?

Le mode de service indique un intervalle de fonctionnement maximal autorisé après lequel une phase de repos est obligatoire pour ne pas endommager l’appareil.

« Mode de service 100 % » signifie donc que l’appareil est approprié pour une utilisation en continu (sans interruption).

ConseilTechnique

Les matériaux actifs ont une teneur élevée en fer ou cuivre et peuvent donc fournir un nombre élevé d’ions métalliques, ce qui permet un durcissement rapide de l’adhésif. Exemples :

  • Fer
  • Acier
  • Cuivre
  • Laiton

 

Les matériaux passifs sont des métaux à petit effet catalytique ou des matériaux non métalliques. Ils ne peuvent fournir qu’un nombre réduit ou aucun ion métallique, si bien que l’adhésif ne durcit que lentement ou pas du tout. Exemples :

  • Aluminium
  • Acier au chrome ou surfaces chromées
  • Surfaces oxydées
  • Zinc ou surfaces galvanisées

ConseilTechnique

Les systèmes d’arbre souple offrent un couple considérablement plus élevé que les micromoteurs et les outils pneumatiques. Ils sont donc parfaitement adaptés aux gros outils tels que les roues abrasives (avec fibres non tissées) ou les supports caoutchouc avec disques à poncer.

ConseilTechnique

Que veut dire « homologation K1 et K3 » ?

L’emploi de ces matières de production est permis dans l’industrie alimentaire. Plus concrètement, « K1 » et « K3 » signifient que ces matières de production peuvent être utilisées dans des domaines où le brouillard ne peut pas atteindre les zones de traitement alimentaire.

La pièce nettoyée doit être lavée rigoureusement avant de l’utiliser dans les zones de traitement alimentaire.

ConseilTechnique

Les aimants néodymes de qualité permettent un montage sans vis.

ConseilTechnique

  • Bouchons obturateurs à bille pour une obturation fiable disponibles en tailles différentes
  • Montage simple et rapide avec une tolérance d’usinage normale
  • Également pour fortes pressions et différents milieux

ConseilTechnique

  • Pour un nombre de courses très élevé, une capacité de charge limitée et un guidage exempt de jeu
  • Cages à billes disponibles en différentes longueurs par douille de guidage
  • Tolérances adaptées pour une précontrainte optimale et un fonctionnement souple

ConseilTechnique

  • Très petit espace de montage permettant de réaliser des distances minimales entre les fontaines
  • Fixation sans outils dans le taraudage de réception métrique
  • Fontaine de première qualité en acier inoxydable et sans section avec rétrécissements

ConseilTechnique

Description

Câble de thermocouple :

  • 0,5 mm² FeCuNi, type J (DIN EN 60584)
  • Blindé par tresse en cuivre étamé
  • Noir + / blanc −

Câble de charge :

  • 1,5 mm² Cu
  • Noir avec numéro imprimé en blanc
  • Tension nominale : U₀/U = 300/500 V

Conducteur de protection :

  • 1,5 mm² Cu
  • Vert/jaune

Gaine :

  • PVC
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
Vous souhaitez configurer un article appartenant à . Après avoir effectué vos ajustements, veuillez vérifier vous-même la compatibilité technique de tous les composants et plaques.