Conselhos técnicos

Conselho técnico

Qualidade de grafite

Todas as qualidades de grafite da Meusburger foram especialmente desenvolvidas para EDM, o que garante consistência na qualidade e boa maquinação.

Q70

  • Qualidade da superfície alcançável de VDI 27 (2,2 μmRa) a VDI 24 (1,6 μmRa), consoante a tecnologia da máquina
  • Baixo desgaste do elétrodo
  • Superfície em bom estado
  • Processo de erosão rápido

Q60

  • Para superfícies VDI 22 (1,26 μmRa)
  • Ideal para acabamentos de alta qualidade
  • Para formas altamente detalhadas
  • Superfície em bom estado com uma boa taxa de remoção de material

Q40

  • Para superfícies VDI 20 (1,0 μmRa)
  • Elétrodos complexos com contornos finos
  • Baixo desgaste do elétrodo com boa taxa de remoção
  • Para qualidades de superfície muito exigentes

Conselho técnico

Para assegurar uma vida útil ideal do suporte de ferramenta, recomendamos a lubrificação regular com a nossa massa de alto desempenho VGM 160.

Conselho técnico

Identificação das luvas de proteção

Os níveis de desempenho alcançados são apresentados sob o ícone de acordo com a norma DIN EN 388:2016/ISO 13997:

Conselho técnico

Qual é a distância ideal entre a lupa e o olho?

Muitas vezes, tem tendência para colocar as lupas demasiado perto do olho. De facto, a distância entre a lupa e o olho deve ser idêntica à distância entre a lupa e o objeto visto através da mesma.

Conselho técnico

O que significa “registo H1”?

Estes consumíveis são aprovados para a indústria de transformação de alimentos. “H1” significa especificamente que é permitido o contacto ocasional e tecnicamente inevitável (10 ppm) com os alimentos.

Conselho técnico

O programa Meusburger Speed Lap

O programa Speed Lap é composto por discos e barras para aplicação de pastas diamantadas, de modo a obter uma elevada qualidade da superfície e poupar tempo.

  • Novo material composto
  • Evita a formação de escoamentos e de rebarbas
  • Maior taxa de remoção de material em comparação com outros métodos
  • Reage de forma menos sensível à pressão aplicada
  • Permite uma lapidação uniforme e sem riscos
  • Barras de lapidação robustas

Informação técnica

  • Preparação dos suportes de lapidação:

    Antes de utilizar os suportes de lapidação pela primeira vez, utilize um papel abrasivo fino ou uma folha diamantada para os afiar.

  • Preparação das barras de lapidação:

    Ajuste as barras de lapidação à geometria a maquinar, por exemplo, com mós, papel abrasivo ou limas; as barras de lapidação redondas podem ser mantidas num mandril de pinça para este fim.

  • Tamanhos de granulometria:

    A granulometria óptima é de 6 μm, mas também são possíveis granulometrias mais grosseiras. Se necessário, a lapidação pode ser efetuada para 3 µm.

  • Lubrificação:

    Dilua a pasta diamantada com um pouco de fluido de corte VLM 5 ou óleo de polimento VLM 20.

  • Pressão:

    Aplique uma ligeira pressão durante 60-70% do passo de trabalho, termine o resto do tempo, ou seja, trabalhe sem pressão.

  • Ferramenta de lima manual:

    Velocidade do curso: 4,000–7,000 min−1

    Extensão do curso: 0,5-1,0 mm

Conselho técnico

Quando são usados sistemas de polimento por ultrassons?

Graças a um curso mínimo com um número máximo de cursos, os sistemas de ultrassons são adequados na perfeição para a remoção rápida e fácil da escala de eletroerosão.

Conselho técnico

Modelos personalizados disponíveis:

Esquema de ligação: é possível atribuir um esquema de ligação personalizado mediante pedido

Comprimento do cabo: comprimentos personalizados possíveis mediante pedido

Se necessitar de produtos personalizados ou tiver perguntas específicas, basta entrar em contacto com a Meusburger para obter aconselhamento profissional especializado.

Conselho técnico

Para que são utilizadas pedras abrasivas finas?

As pedras abrasivas finas são também frequentemente designadas por “pedras de Degussit”. São extremamente duras e têm uma elevada estabilidade de arestas, pelo que são ideais para rebarbação e retificação fina. O tamanho do grão varia entre 1000 (bruto) e 3000 (fino).

Conselho técnico

Que classe de tolerância é utilizada quando?

  • Classe de tolerância 0: para o estabelecimento e controlo de dimensões finais e dispositivos de medição com elevada precisão
  • Classe de tolerância 1: para o controlo de dimensões de teste de calibres de controlo e para dispositivos de medição de comprimentos na sala de medição
  • Classe de tolerância 2: como dimensão de trabalho e de ajuste, para inspeção de comparadores de alavanca, ou como substituição do calibrador de folgas

Conselho técnico

Modelos personalizados disponíveis:

Esquema de ligação: é possível atribuir um esquema de ligação personalizado mediante pedido

Se necessitar de produtos personalizados ou tiver perguntas específicas, basta entrar em contacto com a Meusburger para obter aconselhamento profissional especializado.

Conselho técnico

Pasta diamantada com grão natural para as condições mais difíceis

O grão natural é muito agressivo e tem um alto rendimento de corte, pelo que é ideal para a maquinação de metal duro integral. A pasta diamantada não contém cor, porque os corantes alimentares reduziriam a capacidade de corte.

Conselho técnico

Chungking, preto/branco

  • Rígido e robusto
  • Boa capacidade de absorção de pastas

Pelo de cabra

  • Flexível e suave
  • Para acabamento

Nylon

  • Adequado especialmente para a indústria de processamento de alimentos
  • Para acabamento

Latão

  • Proporciona um padrão de retificação suave
  • Pode deixar manchas na superfície da peça de trabalho
  • Para remoção de ferrugem ou escalas

Aço

  • Flexível e elástico
  • Deixa um padrão de retificação claramente visível
  • Para a remoção de escalas e rebarbamento

Aço inoxidável

  • Fio de aço resistente à corrosão
  • Flexível e elástico
  • Deixa um padrão de retificação claramente visível
  • Para a remoção de escalas e rebarbamento

Conselho técnico

O que significa “ciclo de trabalho de 100%”?

O ciclo de funcionamento indica uma “fase ligada” máxima admissível, após a qual é necessária uma “fase desligada” para evitar danos no equipamento.

Desta forma, “ciclo de trabalho de 100%» significa que o dispositivo é adequado para um uso permanente, ou seja, sem interrupções.

Conselho técnico

Os materiais ativos são ricos em ferro ou cobre e podem libertar um elevado número de iões metálicos, o que conduz a tempos de ação curtos. Os materiais ativos são, por exemplo:

  • Ferro
  • Aço
  • Cobre
  • Latão

Os materiais passivos, por outro lado, são materiais metálicos com um baixo efeito catalítico ou não metálicos. Podem libertar apenas alguns ou nenhuns iões, pelo que o adesivo cura muito lentamente ou não cura de todo. Os materiais passivos são, por exemplo:

  • Alumínio
  • Aço cromo ou superfícies cromadas
  • Superfícies oxidadas
  • Superfícies de zinco ou galvanizadas

Conselho técnico

Os eixos flexíveis apresentam um binário significativamente mais elevado do que os micromotores e as ferramentas pneumáticas. Por conseguinte, estes sistemas são mais adequados para ferramentas de grandes dimensões, tais como rodas abrasivas, rebarbadoras de tecido abrasivo ou discos de borracha com discos de lixa.

Conselho técnico

O que significa “K1 e K3 registados”?

Estes consumíveis são aprovados para a indústria de transformação de alimentos. “K1” e ‘K3’ significam especificamente que estes consumíveis podem ser utilizados em áreas onde a névoa de pulverização não pode atingir a área de processamento de alimentos.

A peça limpa deve ser cuidadosamente lavada antes de ser utilizada na área de processamento de alimentos.

Conselho técnico

Imãs de neodímio de alta qualidade permitem uma instalação sem parafusos de ligação.

Conselho técnico

  • Tampões de esfera fiáveis em vários tamanhos
  • Instalação rápida e fácil com tolerância normal de maquinação
  • Também adequado para altas pressões e várias substâncias

Conselho técnico

  • Para velocidades de curso muito elevadas, capacidade de manuseio de carga limitada e guiamento sem folgas
  • Casquilhos de esferas disponíveis em vários comprimentos por casquilho com duplo corpo
  • Tolerâncias coordenadas para uma pré-carga ideal e um funcionamento suave

Conselho técnico

  • O espaço de instalação reduzido permite uma distância mínima entre fontes de refrigeração
  • Pode ser aparafusado na rosca métrica correspondente sem utilizar uma ferramenta
  • Fonte de refrigeração de alta qualidade de aço inoxidável sem secção de transversão de estreitamento

Conselho técnico

Descrição

Cabo térmico:

  • 0,5 mm² FeCuNi, type J (DIN EN 60584)
  • Blindado através de chapa de cobre estanhado
  • Preto + / branco −

Linha de alimentação:

  • 1,5 mm² Cu
  • Preto com números impressos a branco
  • Tensão nominal: U₀/U = 300/500 V

Condutor de proteção:

  • 1,5 mm² Cu
  • Verde/amarelo

Bainha:

  • PVC
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
Pretende configurar um artigo que pertence a . Após as adaptações, verificar por conta própria a compatibilidade técnica de todas as placas e componentes.