Consigli tecnici

Consigli tecnici

Tipi di grafite

Tutte le grafiti della Meusburger sono appositamente sviluppate per l’elettroerosione, che garantisce una qualità costante e una buona lavorabilità.

Q70

  • Qualità di superficie da VDI 27 (2,2 μmRa) a VDI 24 (1,6 μmRa), a seconda della tecnologia della macchina
  • Usura ridotta degli elettrodi
  • Buona superficie
  • Processi rapidi di elettroerosione

 

Q60

  • Per superfici sino a VDI 22 (1,26 µmRa)
  • Ideale per lavorazioni di finitura di alta qualità
  • Per forme molto dettagliate
  • Ottima superficie mantenendo buone capacità di erosione

 

Q40

  • Per superfici sino a VDI 20 (1,0 µmRa)
  • Elettrodi complessi con profili sottili e dettagliati
  • Usura ridotta degli elettrodi con buone capacità di erosione
  • Per superfici molto complesse ed esigenti

Consigli tecnici

Per garantire una durata di vita ottimale del portautensili, consigliamo una lubrificazione regolare della slitta con il grasso ad alta prestazione VGM 160.

Consigli tecnici

Classificazione dei guanti protettivi

I livelli di prestazione raggiunti sono indicati sotto il pittogramma in conformità alla norma DIN EN 388:2016/ISO 13997:

Consigli tecnici

Qual’è la distanza ottimale tra lente e occhio?

Spesso si tende ad avvicinare troppo la lente di ingrandimento all’occhio. In realtà, però, la distanza tra l’occhio e la lente d’ingrandimento dovrebbe essere uguale alla distanza tra la lente e l’oggetto da osservare.

Consigli tecnici

Che cosa significa “omologato H1”?

Questo materiale ausiliario è omologato per l’industria alimentare. “H1” significa concretamente che è permesso un contatto occasionale e tecnicamente inevitabile (10 ppm) con i prodotti alimentari.

Consigli tecnici

Set per lappatura della Meusburger

Lo Speed Lap è un supporto per pasta diamantata che consente di ottenere un’elevata qualità di superficie in breve tempo.

  • Nuovo materiale composito
  • Riduce al minimo le difettosità superficiali dell’acciaio (microporosità)
  • Rispetto ad altri metodi, consente una migliore rimozione
  • È meno sensibile alla pressione esercitata
  • Permette di lavorare in modo uniforme e senza graffi
  • Barre per lappatura stabili

 

Informazioni tecniche

  • Preparazione del lappatore:
    Prima del primo utilizzo, levigare con carta abrasiva fine o carta abrasiva diamantata su una superficie piana.
  • Preparazione delle barre per lappatura:
    Adattare le barre per lappatura alla geometria da lavorare, ad esempio tramite mole da rettifica, carta abrasiva o lime; le barre tonde per lappatura possono essere inserite in una pinza di serraggio.
  • Grane:
    La grana ottimale è di 6 μm, ma è possibile utilizzare anche grane più grosse. Se necessario, si può lappare sino a 3 µm.
  • Lubrificazione:
    Diluire la pasta diamantata con un po’ di fluido da taglio VLM 5 oppure olio per lucidatura VLM 20.
  • Pressione:
    Durante il 60-70% della fase di lavorazione, esercitare una leggera pressione; in seguito proseguire con lavori di finitura, ovvero senza pressione.
  • Lima a mano:
    Velocità della corsa: 4.000–7.000 min−1
    Lunghezza della corsa: 0,5–1,0 mm

Consigli tecnici

Quando sono necessari i sistemi ad ultrasuoni?

Grazie alla corsa minima con una massima velocità di giri, i sistemi ad ultrasuoni sono perfetti per la rimozione veloce e semplice degli strati di elettroerosione.

Consigli tecnici

Versioni speciali disponibili:

Cablaggio connettori: su richiesta, effettuiamo cablaggi personalizzati

Lunghezza cavo: lunghezze personalizzate disponibili su richiesta

Per lavorazioni speciali o domande particolari, non esitate a contattare la Meusburger per una consulenza professionale.

Consigli tecnici

Quando vengono utilizzate le pietre abrasive di finitura fine?

Le pietre abrasive di finitura fine vengono anche chiamate “pietre Degussit”. Sono estremamente dure e stabili sugli angoli e per questo sono ideali per la sgrossatura e la molatura. La grandezza della grana è tra i 1.000 (grossa) e i 3.000 (fine).

Consigli tecnici

Quale classe di tolleranza viene utilizzata?

  • Classe di tolleranza 0: per il controllo e la regolazione dei blocchetti pianparalleli e delle macchine di misurazione con elevata precisione
  • Classe di tolleranza 1: per il controllo dimensionale, calibri di controllo e strumenti di misurazione delle lunghezze in sala di controllo
  • Classe di tolleranza 2: come dimensione di regolazione e di lavorazione o per il controllo di comparatori a leva e generici, o come alternativa dei calibri a forchetta

Consigli tecnici

Versioni speciali disponibili:

Cablaggio connettori: su richiesta, effettuiamo cablaggi personalizzati

Per lavorazioni speciali o domande particolari, non esitate a contattare la Meusburger per una consulenza professionale.

Consigli tecnici

Pasta diamantata con grana naturale, per casi difficili.

La grana naturale è molto aggressiva e ha buone proprietà di taglio, per questo si presta in modo ideale alla lavorazione del metallo duro. La pasta diamantata non ha nessun codice colore, in quanto i colori alimentari riducono le capacità di taglio.

Consigli tecnici

Setole Chungking nere/bianche

  • Setole stabili e solide
  • Buon assorbimento delle paste lucidanti

Setole di capra

  • Setole flessibili e morbide
  • Per lavori di finitura

Nylon

  • Particolarmente adatta per l’industria alimentare
  • Per lavori di finitura

Ottone

  • Lascia leggeri segni di lavorazione
  • Sono possibili scolorimenti sulla superficie del pezzo
  • Per eliminare ruggine e per smussare

Acciaio

  • Setole pieghevoli ed elastiche
  • Lascia segni evidenti di lavorazione
  • Per smussi e sbavature

Acciaio inossidabile

  • Filo di acciaio inossidabile
  • Setole pieghevoli ed elastiche
  • Lascia segni evidenti di lavorazione
  • Per smussi e sbavature

Consigli tecnici

Cosa significa “100% ciclo continuo”?

Il ciclo continuo (ED) indica un intervallo di funzionamento massimo consentito, al termine del quale deve avvenire una fase di riposo per non danneggiare l’apparecchiatura.

“100% ciclo continuo” significa quindi che il dispositivo è adatto per un utilizzo continuo, anche senza pause.

Consigli tecnici

I materiali attivi hanno un elevato contenuto di ferro o rame e sono in grado di rilasciare un numero elevato di ioni metallici. Garantiscono quindi una rapida polimerizzazione dell’adesivo. Questi includono, ad esempio:

  • Ferro
  • Acciaio
  • Rame
  • Ottone

 

I materiali passivi, invece, sono materiali metallici con un basso effetto catalitico o non metallici. Possono rilasciare solo pochi o nessun ione, per cui l’adesivo polimerizza molto lentamente o non polimerizza affatto. Questi includono, ad esempio:

  • Alluminio
  • Acciaio cromato o superfici cromate
  • Superfici ossidate
  • Zinco o superfici zincate

Consigli tecnici

I sistemi di alberi flessibili offrono una coppia notevolmente superiore rispetto ai micromotori e agli utensili ad aria compressa. Sono quindi ideali per utensili di grandi dimensioni come dischi abrasivi Multilayer e dischi con panno in lana o supporti in gomma per dischi adesivi.

Consigli tecnici

Cosa significa “omologato K1 e K3”?

Questo materiale ausiliario è omologato per l’industria alimentare. “K1” e “K3” significano concretamente, che questo materiale ausiliario può essere utilizzato in zone in cui lo spray non può raggiungere l’area di lavorazione di prodotti alimentari.

Il pezzo pulito deve essere lavato a fondo, prima che possa essere utilizzato nell’area di lavorazione di prodotti alimentari.

Consigli tecnici

I magneti al neodimio di alta qualità consentono anche il montaggio senza avvitamento.

Consigli tecnici

  • Tappi di chiusura con sfera affidabili in numerose dimensioni
  • Montaggio semplice e veloce con tolleranza di lavorazione normale
  • Adatti anche per alte pressioni e mezzi diversi

Consigli tecnici

  • Per numeri di corse molto elevati, capacità di carico limitata e guida priva di gioco
  • Gabbie a sfere disponibili in varie lunghezze per ogni boccola per gabbia a sfere
  • Tolleranze adattate per un precarico ottimale ed un funzionamento regolare

Consigli tecnici

  • Lo spazio di montaggio molto ristretto permette una distanza minimale fra gli ugelli di raffreddamento
  • Avvitamento nella filettatura metrica senza l’utilizzo di utensili
  • Ugello di raffreddamento in acciaio inossidabile di alta qualità, senza sezioni trasversali

Consigli tecnici

Descrizione

Cavo termico:

  • 0,5 mm² FeCuNi, tipo J (DIN EN 60584)
  • Schermato da una treccia di rame stagnato
  • Nero + / bianco −

Linea di carico:

  • 1,5 mm² Cu
  • Nera e numerata in bianco
  • Tensione nominale: U₀/U = 300/500 V

Cavo di messa a terra:

  • 1,5 mm² Cu
  • Verde/giallo

Guaina:

  • PVC
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.