TechnikTipps

TechnikTipp

Graphitqualitäten

Alle Meusburger Graphite sind speziell für die Funkenerosion entwickelt, was eine gleichbleibende Qualität und gute Bearbeitbarkeit garantiert.

Q70

  • Oberflächengüte von VDI 27 (2,2 µmRa) bis VDI 24 (1,6 µmRa) erreichbar, je nach Maschinentechnologie
  • Geringer Elektrodenverschleiß
  • Gute Oberfläche
  • Schneller Erodierprozess

 

Q60

  • Für Oberflächen von VDI 22 (1,26 µmRa)
  • Ideal für hochwertige Schlichtarbeiten
  • Für stark detaillierte Formen
  • Gute Oberfläche bei guter Abtragsleistung

 

Q40

  • Für Oberflächen von VDI 20 (1,0 µmRa)
  • Komplizierte Elektroden mit feinen Konturen
  • Geringer Elektrodenverschleiß bei guter Abtragsleistung
  • Für sehr anspruchsvolle Oberflächengüten

TechnikTipp

Um eine optimale Lebensdauer des Werkzeughalters sicherzustellen, empfehlen wir eine regelmäßige Schmierung des Schlittens mit dem Hochleistungsfett VGM 160.

TechnikTipp

Kennzeichnung der Schutzhandschuhe

Die erzielten Leistungsstufen werden unter dem Piktogramm nach DIN EN 388:2016/ISO 13997 ausgewiesen:

TechnikTipp

Was ist der optimale Abstand zwischen Lupe und Auge?

Oft neigt man dazu, Lupen zu nah an das Auge heranzuführen. Tatsächlich sollte aber zwischen der Lupe und dem Auge derselbe Abstand bestehen wie zwischen der Lupe und dem betrachteten Objekt.

TechnikTipp

Was bedeutet „H1 registriert“?

Diese Betriebsstoffe sind für die Lebensmittelindustrie zugelassen. „H1“ bedeutet konkret, dass ein gelegentlicher, technisch nicht vermeidbarer Kontakt (10 ppm) solcher Betriebsstoffe mit Lebensmitteln zulässig ist.

TechnikTipp

Meusburger Speed Lap Programm

Speed Lap ist ein Diamantpastenträger für das Erreichen von hoher Oberflächenqualität bei geringem Zeitaufwand.

  • Neuer Verbundwerkstoff
  • Verhindert die Bildung von Auswaschungen und Aufbauschneiden
  • Gegenüber anderen Verfahren ist ein höherer Abtrag zu erzielen
  • Reagiert weniger empfindlich auf ausgeübten Druck
  • Gleichmäßiges und kratzfreies Arbeiten möglich
  • Stabile Läppstäbe

 

Technische Informationen

  • Vorbereitung der Läppkörper:
    Vor dem ersten Einsatz mit feinem Schleifpapier oder Diamantfolie auf einer ebenen Fläche abziehen.
  • Vorbereitung der Läppstäbe:
    Anpassen der Läppstäbe auf die zu bearbeitende Geometrie, z. B. mit Schleifscheiben, Schleifpapier oder Feilen; runde Läppstäbe können hierzu in eine Spannzange aufgenommen werden.
  • Körnungen:
    Die optimale Körnung ist 6 μm, es sind aber auch gröbere Körnungen möglich. Wenn erforderlich, kann bis 3 µm geläppt werden.
  • Schmierung:
    Die Diamantpaste mit etwas Schneidefluid VLM 5 oder Polieröl VLM 20 verdünnen.
  • Druck:
    Während 60–70 % des Arbeitsschritts leichten Druck ausüben; die restliche Zeit schlichten, d. h. ohne Druck arbeiten.
  • Handfeilgerät:
    Hubgeschwindigkeit: 4.000–7.000 min−1
    Hublänge: 0,5–1,0 mm

TechnikTipp

Wann kommen Ultraschallsysteme zur Anwendung?

Dank minimalstem Hub bei maximaler Hubzahl eignen sich Ultraschallsysteme perfekt zum schnellen und einfachen Entfernen von Erodierstrukturen.

TechnikTipp

Lieferbare Sonderausführungen:

Steckerbelegung: Sonderbelegungen auf Anfrage möglich

Kabellänge: Sonderlängen auf Anfrage möglich

Für Sonderanfertigungen oder spezielle Fragen nützen Sie einfach die professionelle Fachberatung von Meusburger.

TechnikTipp

Wozu werden Feinschleifsteine benötigt?

Feinschleifsteine werden oft auch als „Degussit-Steine“ bezeichnet. Sie sind extrem hart und kantenstabil und daher optimal zum Entgraten oder Feinschleifen geeignet. Die Korngröße liegt im Bereich von 1.000 (grob) bis 3.000 (fein).

TechnikTipp

Wann werden welche Toleranzklassen verwendet?

  • Toleranzklasse 0: für die Kontrolle und Einrichtung von Arbeitsendmaßen und Messmaschinen mit hoher Genauigkeit
  • Toleranzklasse 1: für die Kontrolle von Prüfmaßen von Prüflehren sowie für Längenmessgeräte im Messraum
  • Toleranzklasse 2: als Arbeits- und Einstellmaß, zum Prüfen von Fühlhebelmessgeräten und Messuhren, als Ersatz für Rachenlehren

TechnikTipp

Lieferbare Sonderausführungen:

Steckerbelegung: Sonderbelegungen auf Anfrage möglich

Für Sonderanfertigungen oder spezielle Fragen nützen Sie einfach die professionelle Fachberatung von Meusburger.

TechnikTipp

Diamantpaste mit Naturkorn – für richtige Härtefälle

Das Naturkorn ist sehr aggressiv und schneidfreudig und somit ideal für die Bearbeitung von Hartmetall geeignet. Die Diamantpaste erhält keine Farbkennzeichnung, da Lebensmittelfarbe die Schneidfähigkeit reduzieren würde.

TechnikTipp

Chungking, schwarz/weiß

  • Stabil und fest
  • Gute Aufnahmefähigkeit für Pasten

Ziegenhaar

  • Biegsam und weich
  • Für Finishbearbeitung

Nylon

  • Speziell geeignet für die Lebensmittelindustrie
  • Für Finishbearbeitung

Messing

  • Hinterlässt weiches Schliffbild
  • Verfärbungen an der Werkstückoberfläche möglich
  • Zum Entrosten oder Entzundern

Stahl

  • Biegsam und elastisch
  • Hinterlässt deutlich sichtbares Schliffbild
  • Zum Entzundern und Entgraten

Stahl Inox

  • Nicht rostender Stahldraht
  • Biegsam und elastisch
  • Hinterlässt deutlich sichtbares Schliffbild
  • Zum Entzundern und Entgraten

TechnikTipp

Was bedeutet „100 % Einschaltdauer“?

Die Einschaltdauer (ED)  gibt ein maximal zulässiges Betriebsintervall an, nach dem eine Ruhephase zu erfolgen hat, um das Betriebsmittel nicht zu beschädigen.

„100 % Einschaltdauer“ heißt somit, dass das Gerät zum Dauereinsatz, also ohne Unterbrechung, geeignet ist.

TechnikTipp

Aktive Werkstoffe verfügen über einen hohen Eisen- oder Kupferanteil und sind in der Lage, eine hohe Zahl an Metallionen abzugeben. Somit sorgen sie für eine schnelle Aushärtung des Klebstoffs. Dazu gehören beispielsweise:

  • Eisen
  • Stahl
  • Kupfer
  • Messing

 

Passive Werkstoffe sind metallische Werkstoffe mit geringer katalytischer Wirkung oder nicht metallisch. Sie können nur eine geringe Zahl an bzw. überhaupt keine Ionen abgeben, wodurch der Klebstoff sehr langsam bzw. gar nicht aushärtet. Dazu gehören beispielsweise:

  • Aluminium
  • Chromstahl oder chromatierte Oberflächen
  • Oxidierte Oberflächen
  • Zink oder verzinkte Oberflächen

TechnikTipp

Biegewellensysteme bieten gegenüber Mikromotoren und Druckluftwerkzeugen wesentlich mehr Drehmoment. Daher sind sie bestens geeignet für große Werkzeuge wie Fächer- oder Vliesschleifer bzw. Gummiträger mit Schleifblättern.

TechnikTipp

Was bedeutet „K1 und K3 registriert“?

Diese Betriebsstoffe sind für die Lebensmittelindustrie zugelassen. „K1“ und „K3“ bedeuten konkret, dass diese Betriebsstoffe in Bereichen verwendet werden dürfen, bei denen der Sprühnebel den Lebensmittelverarbeitungsbereich nicht erreichen kann.

Das gereinigte Teil muss gründlich gewaschen werden, bevor es im Lebensmittelverarbeitungsbereich eingesetzt wird.

TechnikTipp

Hochwertige Neodym-Magnete erlauben auch eine Montage ohne Verschraubung.

TechnikTipp

  • Zuverlässig abdichtende Kugelverschlussstopfen in zahlreichen Größen
  • Einfache, schnelle Montage mit normaler Bearbeitungstoleranz
  • Auch für hohe Drücke und unterschiedliche Medien geeignet

TechnikTipp

  • Für sehr hohe Hubzahlen, begrenzte Lastaufnahme und spielfreie Führung
  • Kugelkäfige in verschiedenen Längen pro Kugelführungsbuchse im Angebot
  • Toleranzen abgestimmt für optimale Vorspannung und leichtgängigen Lauf

TechnikTipp

  • Sehr kleiner Einbauraum ermöglicht minimalen Kühldüsenabstand
  • Werkzeugloses Einschrauben in das metrische Aufnahmegewinde
  • Hochwertige Edelstahl-Kühldüse ohne Querschnittsverengung

TechnikTipp

Beschreibung

Thermoleitung:

  • 0,5 mm² FeCuNi, Typ J (DIN EN 60584)
  • Abgeschirmt durch verzinntes Kupfergeflecht
  • Schwarz + / weiß −

Lastleitung:

  • 1,5 mm² Cu
  • Schwarz mit weißem Nummernaufdruck
  • Nennspannung: U₀/U = 300/500 V

Schutzleiter:

  • 1,5 mm² Cu
  • Grün/gelb

Ummantelung:

  • PVC
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
Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbauteile auf technische Kompatibilität.