Porady techniczne

Porady techniczne

Rodzaje grafitu

Wszystkie rodzaje grafitu firmy Meusburger są specjalnie opracowane pod kątem erozji iskrowej, co gwarantuje stałą jakość i dobrą obrabialność.

Q70

  • Jakość powierzchni od VDI 27 (2,2 µmRa) do VDI 24 (1,6 µmRa), można osiągnąć w zależności od technologii maszyny
  • Niskie zużycie elektrody
  • Dobre wykończenie powierzchni
  • Szybki proces erodowania

 

Q60

  • Do powierzchni od VDI 22 (1,26 μmRa)
  • Idealne do wysokiej jakości prac wykończeniowych
  • Do bardzo szczegółowych kształtów
  • Dobra jakość powierzchni przy wydajnym usuwaniu materiału

 

Q40

  • Do powierzchni od VDI 20 (1,0 μmRa)
  • Skomplikowane elektrody o precyzyjnych konturach
  • Niskie zużycie elektrody przy dużej wydajności usuwania materiału
  • Dla powierzchni o wysokiej jakości wykończenia

Porady techniczne

Aby zapewnić optymalny okres eksploatacji uchwytu narzędziowego, zalecamy regularne smarowanie prowadnicy przy użyciu środka VGM 160.

Porady techniczne

Oznakowanie rękawic ochronnych

Osiągnięte poziomy wydajności są przedstawione pod piktogramem zgodnie z normą DIN EN 388:2016/ISO 13997:

Porady techniczne

Jaka jest optymalna odległość lupy od oka?

Często mamy tendencję do nadmiernego przybliżania szkieł powiększających do oczu. Tak naprawdę odległość między lupą a okiem powinna być taka sama, jak między lupą a oglądanym przedmiotem.

Porady techniczne

Co oznacza „Rejestracja H1“?

Tak oznaczone środki chemiczne są dopuszczone do stosowania w przemyśle spożywczym. „H1” oznacza, że dozwolony jest sporadyczny, technicznie nieunikniony kontakt (10 ppm) takich materiałów eksploatacyjnych z żywnością.

Porady techniczne

Program Speed lap firmy Meusburger

Program Speed Lap bazuje na nośniku pasty diamentowej, umożliwiającym uzyskanie wysokiej jakości powierzchni w jak najkrótszym czasie.

  • Nowy materiał kompozytowy
  • Zapobiega powstawaniu zacieków i narastaniu krawędzi
  • W porównaniu z innymi procesami uzyskuje się większą skuteczność usuwania materiału
  • Mniejsza wrażliwość na intensywność nacisku
  • Możliwa równomierna praca bez zarysowań
  • Stabilne pręty do docierania

 

Informacje techniczne

  • Przygotowanie końcówek do docierania:
    Przed pierwszym użyciem końcówek docierających należy je przeszlifować papierem ściernym o wysokiej gramaturze lub folią diamentową.
  • Przygotowanie pręta do docierania:
    Należy dopasować pręt do geometrii obrabianej powierzchni. Można to zrobić za pomocą tarcz szlifierskich, papieru ściernego lub pilników. Okrągłe pręty docierające można w tym celu zamocować w zacisku.
  • Ziarnistość:
    Optymalna ziarnistość wynosi 6 μm, ale możliwe jest również stosowanie większych ziarnistości. W razie potrzeby można zejść do 3 µm.
  • Smarowanie:
    Pastę diamentową należy rozcieńczyć niewielką ilością fluidu szlifierskiego VLM 5 lub oleju VLM 20.
  • Nacisk:
    Przez 60–70% czasu pracy należy stosować lekki nacisk, resztę czasu przeznaczyć na wykończenie, tzn. pracować bez nacisku.
  • Urządzenie do pracy z pilnikiem ręcznym:
    Prędkość posuwu: 4.000–7.000 min−1
    Długość posuwu: 0,5–1,0 mm

Porady techniczne

Kiedy stosuje się systemy ultradźwiękowe?

Dzięki minimalnemu posuwowi, przy maksymalnej częstotliwości udarowej, systemy ultradźwiękowe są idealnie dostosowane do usuwania struktur erozyjnych.

Porady techniczne

Zakres dostawy wersji specjalnych:

Przyporządkowanie pinów: Na życzenie klienta możliwe jest wykonanie specjalnego przyporządkowania pinów

Długość kabla: Na zamówienie możliwe są długości specjalne

W przypadku produktów specjalnych lub dodatkowych pytań należy skontaktować się z firmą Meusburger w celu uzyskania fachowej porady.

Porady techniczne

Jakie jest zastosowanie osełek drobnoziarnistych?

Osełki drobnoziarniste do obróbki końcowej są często określane mianem „Degussit”. Są wyjątkowo twarde i mają stabilne krawędzie, dlatego idealnie nadają się do gratowania lub szlifowania precyzyjnego. Wielkość ziarna waha się od 1000 (grube) do 3000 (drobne).

Porady techniczne

Kiedy stosuje się określone klasy tolerancji?

  • Klasa tolerancji 0: do sprawdzania i ustawiania z dużą dokładnością przyrządów i maszyn pomiarowych
  • Klasa tolerancji 1: do sprawdzania wymiarów kontrolnych sprawdzianów oraz przyrządów do pomiaru długości w izbach pomiarowych
  • Klasa tolerancji 2: jako wymiar roboczy i nastawczy, do sprawdzania czujników dźwigniowych i zegarowych, jako zamiennik sprawdzianów szczękowych

Porady techniczne

Zakres dostawy wersji specjalnych:

Przyporządkowanie pinów: Na życzenie klienta możliwe jest wykonanie specjalnego przyporządkowania pinów

W przypadku produktów specjalnych lub dodatkowych pytań należy skontaktować się z firmą Meusburger w celu uzyskania fachowej porady.

Porady techniczne

Pasta diamentowa, ziarno naturalne – do trudnych przypadków

Naturalne ziarno jest bardzo agresywne, o wysokiej wydajności obróbki, dzięki czemu idealnie nadaje się do węglików spiekanych. Pasta diamentowa nie jest oznaczona kolorem, ponieważ barwnik spożywczy zmniejszyłby jej zdolność cięcia.

Porady techniczne

Szczotka z włosia Chungking, czarna/biała

  • Stabilna i mocna
  • Odpowiednia chłonność dla past

Szczotka z włosia koziego

  • Elastyczna i miękka
  • Do obróbki wykończeniowej

Szczotka nylonowa

  • Szczególnie przydatna dla przemysłu spożywczego
  • Do prac wykończeniowych

Szczotka z mosiądzu

  • Pozostawia delikatny ślad szlifowania
  • Możliwość wystąpienia przebarwień na obrabianej powierzchni
  • Do usuwania rdzy lub zgorzeliny

Szczotka stalowa

  • Giętka i sprężysta
  • Pozostawia wyraźny ślad szlifowania
  • Do usuwania zgorzelin i zadziorów

Szczotka Stal Inox

  • Drut ze stali nierdzewnej
  • Giętka i sprężysta
  • Pozostawia wyraźny ślad szlifowania
  • Do usuwania zgorzelin i zadziorów

Porady techniczne

Co znaczy „cykl pracy 100%“?

Cykl pracy (ED) wskazuje maksymalny dopuszczalny okres pracy, po którym musi nastąpić faza spoczynku, aby nie doszło do uszkodzenia sprzętu.

„Cykl pracy 100%” oznacza, że ​​urządzenie nadaje się do pracy ciągłej, tj. bez przerw.

Porady techniczne

Substancje aktywne mają wysoką zawartość żelaza lub miedzi i są w stanie uwolnić dużą liczbę jonów metali. Dzięki temu zapewniają szybkie utwardzanie kleju. Należą tu dla przykładu:

  • żelazo
  • stal
  • miedź
  • mosiądz

 

Substancje pasywne to materiały metaliczne ovniskim efekcie katalitycznym lub niemetaliczne. Mogą one uwalniać tylko niewielką liczbę jonów lub nie uwalniać ich wcale, co oznacza, że klej utwardza się bardzo wolno albo jest całkowicie nieutwardzalny. Należą tu dla przykładu:

  • aluminium
  • stal chromowana lub powierzchnie chromowane
  • powierzchnie oksydowane
  • cynk lub powierzchnie ocynkowane

Porady techniczne

Systemy wałków elastycznych oferują znacznie większy moment obrotowy niż mikrosilniki lub narzędzia pneumatyczne. Dlatego idealnie nadają się do dużych narzędzi, takich jak szlifierki klapowe lub włókninowe lub nośniki gumowe z krążkami ściernymi.

Porady techniczne

Co oznacza „Rejestracja K1 i K3“?

Tak oznaczone środki chemiczne są dopuszczone do stosowania w przemyśle spożywczym. „K1” i „K3” oznaczają w szczególności, że te materiały eksploatacyjne mogą być używane w obszarach, w których rozpylana mgiełka nie dociera do strefy przetwarzania żywności.

Część, na której zastosowano środek, należy dokładnie umyć przed użyciem w obszarze przetwarzania żywności.

Porady techniczne

Wysokiej jakości magnesy neodymowe umożliwiają montaż bez użycia śrub.

Porady techniczne

  • Niezawodne zaślepki kulkowe w wielu rozmiarach
  • Prosty, szybki montaż z normalną tolerancją obróbki
  • Odpowiednie również do pracy przy wysokich ciśnieniach i różnych mediach

Porady techniczne

  • Do bezluzowego prowadzenia przy bardzo wysokiej liczbie skoków i ograniczonego przenoszenia obciążenia
  • W ofercie koszyki kulkowe o różnych długościach dla każdej tulei prowadzącej
  • Tolerancje skoordynowane w celu zapewnienia optymalnego napięcia wstępnego i płynnej pracy

Porady techniczne

  • Małe gabaryty umożliwiają minimalny odstęp między dyszami chłodzącymi
  • Montaż bez użycia narzędzi, poprzez wkręcenie w gwint metryczny
  • Wysokiej jakości dysza chłodząca ze stali nierdzewnej bez przewężeń przekroju

Porady techniczne

Opis

Przewód termopary:

  • 0,5 mm² FeCuNi, Typ J (DIN EN 60584)
  • Ekranowany oplotem z cynowanej miedzi
  • Czarny +/biały −

Przewód obciążenia:

  • 1,5 mm² Cu
  • Czarny z białym nadrukiem
  • Napięcie nominalne: U₀/U = 300/500 V

Przewód uziemienia:

  • 1,5 mm² Cu
  • Zielony/żółty

Osłona:

  • PVC
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
Chcesz skonfigurować artykuł należący do . Po dokonaniu zmian należy sprawdzić wszystkie płyty i części montażowe pod kątem zgodności technicznej.