Wärmeschutzplatten

Värmeskyddsplattor

Användningen av värmeskyddsplattor kan både öka produktionseffektiviteten och spara energi.

Värmeskyddsplattor enligt kundens ritning

På förfrågan tillverkar Meusburger även helt skräddarsydda värmeskyddsplattor enligt kundens ritning. Plattorna fräses, borras och märks exakt enligt specifikationerna och tjockleken slipas till rätt storlek. Våra högkvalitativa och universellt användbara plattor finns i hållfastheterna 330 N/mm² och 600 N/mm² och finns även i ribbat utförande.

E 1400, E 1402, E 1403, E 1405, E 1407, E 1408

E 1420, E 1425, E 1440, E 1442

E 1450
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
Du vill konfigurera en artikel som tillhör . Efter att du har gjort dina justeringar, kontrollera oberoende av alla plattor och komponenter för teknisk kompatibilitet.