Wärmeschutzplatten

Plaques d’isolation thermique

L’utilisation de plaques d’isolation thermique permet à la fois d’améliorer la productivité et d’économiser de l’énergie.

Plaques d’isolation thermique fabriquées selon le plan technique du client

Meusburger peut également fabriquer sur demande des plaques d’isolation thermique sur mesure, conformément au plan technique du client. Les plaques sont ainsi fraisées, percées et marquées et l’épaisseur est rectifiée avec précision selon les spécifications du client. Nos plaques de grande qualité pour application universelle sont commercialisées dans les résistances respectives de 330 N/mm² et 600 N/mm² et disponibles également en version gaufrée.

E 1400, E 1402, E 1403, E 1405, E 1407 et E 1408

E 1420, E 1425, E 1440 et E 1442

E 1450
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
Vous souhaitez configurer un article appartenant à . Après avoir effectué vos ajustements, veuillez vérifier vous-même la compatibilité technique de tous les composants et plaques.