Person hält eine Wärmeschutzplatte in den Händen – individuelle Fertigung nach Kundenwunsch.

Wärmeschutzplatten

Durch den Einsatz von Wärmeschutzplatten kann sowohl die Effizienz bei der Produktion erhöht als auch Energie eingespart werden.

Wärmeschutzplatten nach Kundenzeichnung

Auf Anfrage werden bei Meusburger die Wärmeschutzplatten auch ganz individuell nach Kundenzeichnung gefertigt. Die Platten werden hierbei exakt nach Vorgabe gefräst, gebohrt, beschriftet und die Stärke auf Maß geschliffen. Unsere qualitativ hochwertigen und universell einsetzbaren Platten sind in den Festigkeiten 330 N/mm² und 600 N/mm² lieferbar und auch in gerippter Ausführung erhältlich.

E 1400, E 1402, E 1403, E 1405, E 1407, E 1408

E 1420, E 1425, E 1440, E 1442

E 1450
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
Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbauteile auf technische Kompatibilität.