Wärmeschutzplatten

Plăci izolatoare

Prin folosirea plăcilor izolatoare se poate crește eficiența în timpul producției și se poate economisi energie.

Plăci izolatoare conform schiței clientului

La Meusburger putem finisa la cerere plăci izolatoare conform schiței clientului. Plăcile sunt frezate, găurite, inscripționate și grosimea este șlefuită la dimensiune. Plăcile noastre izolatoare de înaltă calitate, universal aplicabile sunt disponibile cu rezistențe de 330 N/mm² și 600 N/mm² și în variantă gofrată.

E 1400, E 1402, E 1403, E 1405, E 1407, E 1408

E 1420, E 1425, E 1440, E 1442

E 1450
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
Doriți să configurați un articol care aparține de . După ajustări, vă rugăm să verificați toate plăcile și accesoriile încorporate independent, pentru compatibilitate tehnică.