E 1400, E 1402, E 1403, E 1405, E 1407, E 1408
Υλικό: Σύνθετο υλικό κατασκευασμένο από ίνες γυαλιού συνδεδεμένες με ρητίνη και πληρωτικά
Πυκνότητα: 1,8 g/cm³
Μέγ. θερμοκρασία: 210 °C
Θερμική αγωγιμότητα (λ): 0,18 W/mK
Αντίσταση στη συμπίεση για 23 °C 330 N/mm²
Αντίσταση στη συμπίεση για μέγ. θερμοκρασία: 110 N/mm²
Αντοχή σε κάμψη για 23 °C: 200 N/mm²
Αντοχή εφελκυσμού για 23 °C 70 N/mm²
Εύρος θερμοκρασίας: 20 10−6/K
E 1420, E 1425, E 1440, E 1442
Υλικό: Σύνθετο υλικό υαλοϋφάσματος συνδεδεμένο με ρητίνη
Πυκνότητα: 1,9 g/cm³
Μέγ. θερμοκρασία: 210 °C
Θερμική αγωγιμότητα (λ): 0,19 W/mK
Αντίσταση στη συμπίεση για 23 °C: 600 N/mm²
Αντίσταση στη συμπίεση για μέγ. θερμοκρασία: 340 N/mm²
Αντοχή σε κάμψη για 23 °C 340 N/mm²
Αντοχή εφελκυσμού για 23 °C 300 N/mm²
Εύρος θερμοκρασίας: 15 10−6/K
E 1450
Υλικό: Σύνθετο υλικό κατασκευασμένο από ίνες γυαλιού συνδεδεμένες με ρητίνη και πληρωτικά, με ραβδώσεις
Πυκνότητα: 1,85 g/cm³
Μέγ. θερμοκρασία: 210 °C
Θερμική αγωγιμότητα (λ): 0,12 W/mK
Αντίσταση στη συμπίεση για 23 °C: 300 N/mm²
Αντίσταση στη συμπίεση για μέγ. θερμοκρασία: 110 N/mm²
Αντοχή σε κάμψη για 23 °C: 130 N/mm²
Αντοχή εφελκυσμού για 23 °C —
Εύρος θερμοκρασίας: 18 10−6/K