Person hält eine Wärmeschutzplatte in den Händen – individuelle Fertigung nach Kundenwunsch.

Placas aislantes

Con la incorporación de placas aislantes puede lograr una mayor eficiencia en la producción y ahorrar energía.

Placas aislantes según plano

Meusburger también fabrica estas placas por encargo conforme a los planos del cliente. Las placas se fresan, taladran, marcan y rectifican en espesor siguiendo con exactitud sus especificaciones. Estas placas de primera calidad y uso universal están disponibles en resistencias de 330 N/mm² y 600 N/mm² y pueden suministrarse como variante con ranuras.

E 1400, E 1402, E 1403, E 1405, E 1407 y E 1408

E 1420, E 1425, E 1440 y E 1442

E 1450

Selección de la tienda

Vista previa del carrito

Vista previa CAD

Su carrito de la compra está vacío.
Total neto
Ir al carrito
Loading the configurator is taking longer than expected
Please check your internet connection and try again

Importante:

El artículo que desea configurar forma parte de un . Después de configurarlo, asegúrese de comprobar que todas las placas y componentes son compatibles desde el punto de vista técnico.