Wärmeschutzplatten

Piastre isolanti

L’utilizzo di piastre isolanti consente di aumentare l’efficienza della produzione nonché di risparmiare energia.

Piastre isolanti realizzate a disegno

Su richiesta, la Meusburger può produrre le piastre isolanti anche in modo completamente personalizzato e a disegno, in base alle esigenze del cliente. Le piastre vengono fresate, forate, etichettate e lo spessore viene rettificato a misura, esattamente secondo le specifiche. Le nostre piastre di alta qualità sono impiegabili universalmente e sono disponibili nella resistenza alla compressione 330 N/mm² e 600 N/mm², nonché in una versione ondulata.

E 1400, E 1402, E 1403, E 1405, E 1407, E 1408

E 1420, E 1425, E 1440, E 1442

E 1450
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.