Wärmeschutzplatten

Placas aislantes

Con la incorporación de placas aislantes puede lograr una mayor eficiencia en la producción y ahorrar energía.

Placas aislantes según plano

Meusburger también fabrica estas placas por encargo conforme a los planos del cliente. Las placas se fresan, taladran, marcan y rectifican en espesor siguiendo con exactitud sus especificaciones. Estas placas de primera calidad y uso universal están disponibles en resistencias de 330 N/mm² y 600 N/mm² y pueden suministrarse como variante con ranuras.

E 1400, E 1402, E 1403, E 1405, E 1407 y E 1408

E 1420, E 1425, E 1440 y E 1442

E 1450
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
El artículo que desea configurar forma parte de un . Después de configurarlo, asegúrese de comprobar que todas las placas y componentes son compatibles desde el punto de vista técnico.