Wärmeschutzplatten

Lämpösuojalevyt

Lämpösuojalevyjen käytöllä voidaan parantaa tuotannon tehokkuutta ja säästää energiaa.

Lämpösuojalevyt asiakkaan piirustusten mukaan

Pyynnöstä Meusburger valmistaa lämpösuojalevyjä myös yksittäisinä kappaleina asiakkaan piirustusten mukaan. Levyt jyrsitään, porataan, merkitään ja hiotaan täsmälleen vaatimusten mukaan. Korkealaatuiset ja yleiskäyttöiset levymme ovat saatavilla lujuuksilla 330 N/mm² ja 600 N/mm² sekä myös ristikkokuvioisena.

E 1400, E 1402, E 1403, E 1405, E 1407, E 1408

E 1420, E 1425, E 1440, E 1442

E 1450
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
Haluat konfiguroida tuotteen, joka kuuluu -tuotteeseen. Tarkista muutosten jälkeen itse kaikkien levyjen ja asennusosien tekninen yhteensopivuus.